Soluciones sostenibles para compresores
Turbocompresores y compresores
Al igual que los compresores axiales, los turbocompresores pertenecen al grupo de los compresores dinámicos. Se utilizan sobre todo en aplicaciones de tecnología de proceso continuos. Debido a las altas cargas a las que están expuestas sus máquinas, ofrecemos sistemas auxiliares eficientes para la lubricación por circulación o juntas de gas.
Compresores de pistón y de membrana
Los compresores de membrana y de pistón pertenecen a la familia de los compresores de desplazamiento. Se utilizan para comprimir gases en procesos discontinuos cuando es necesario alcanzar altas relaciones de compresión o presiones. En el futuro, la importancia de la compresión de hidrógeno y la captura de carbono aumentará. HYDAC le ofrece asistencia mediante soluciones de lubricación y sistemas de aceite lubricante eficientes y con un requerimiento optimizado del espacio.
Compresores de tornillo
Los compresores de tornillo comprimen los gases mediante el uso de dos tornillos rotativos acoplados. Ya sea para la captura de carbono, los buques metaneros, el trasporte por tuberías o la electrolisis, los compresores de tornillo son versátiles y adquirirán cada vez más importancia en el futuro. Le ofrecemos soluciones de bajo coste y con un requerimiento optimizado del espacio para la inyección de aceite o agua y el tratamiento de sus gases de proceso.
Turbinas de expansión
Las turbinas de expansión son máquinas que convierten la energía de presión de un gas en expansión en energía mecánica. Suelen utilizarse en criogenia para licuar gases y en procesos industriales en los que es necesario enfriar gases o recuperar energía de gases a alta presión. Mediante nuestra experiencia en sistemas de aceite lubricante y gases de proceso, le ofrecemos soluciones para la lubricación por circulación y las juntas de gas.
Sistema de aceite lubricante para engranajes y cojinetes de deslizamientoAhorre CO2 y espacio de instalación gracias a la tecnología de desgasificación patentada
Mediante nuestra tecnología de desgasificación patentada, ayudamos a los sistemas de aceite de lubricación a alcanzar su máximo potencial. Sin importar si se trata de compresores de pistón, turbocompresores, compresores de tornillo o compresores de membrana, los diseñamos para que sean especialmente compactos, económicos y ecológicos. Nuestra tecnología de filtros especial reduce el volumen del tanque al mínimo, de forma que le permite ahorrar hasta un 30 % de los costes de los equipos originales y reducir los costes del sistema y sus emisiones de CO2. ¿Desea saber cuánto podría ahorrar en su aplicación?
Nuestras soluciones de producto para sistemas de aceite lubricante
Tecnología de elementos filtrantes Air-X de HYDAC
Ahorre espacio constructivo con nuestra desgasificación optimizada en sus sistemas de lubricación, gracias a la innovadora tecnología Air-X de HYDAC. Reduzca hasta un 40 % el tamaño de su depósito y minimice las emisiones de CO2 en su sistema de aceite lubricante.
Elementos filtrantes HYDAC que previenen las descargas electroestáticas
Utilice los elementos filtrantes Stat-X® para reducir las descargas electroestáticas peligrosas en su sistema y prevenir fallos electrónicos, la formación de productos de degradación del aceite y la destrucción de los elementos filtrantes utilizados.
Unidad de lubricación compacta de HYDAC
Nuestro sistema modular para la lubricación de su compresor se ha diseñado para adaptarse a sistemas de aceite lubricante con caudales bajos. HYLU de HYDAC le ahorra prolongados tiempos de obras y cuida tanto el medio ambiente como su bolsillo.
Dispositivo de elevación de HYDAC
Un dispositivo de elevación es una bomba especial utilizada en grandes turbocompresores. Para la máxima flexibilidad, utilizamos una estructura de acero modular sin ninguna soldadura en lugar de la clásica construcción soldada. Esto resulta muy económico, ya que reduce sus costes hasta un 20 %.
Filtros de HYDAC
Nuestras soluciones de filtración de bajo consumo y con una tecnología de elementos filtrantes optimizada son la mejor elección para una gestión eficiente de los recursos. Fáciles de usar y equipadas con un elevado rendimiento de filtración, se adaptan a la perfección para el uso en sistemas de aceite lubricante.
Separador de neblina de aceite de HYDAC
HYDAC ha sido experto en tecnología de fluidos y filtración durante décadas. Sobre esta base, hemos desarrollado nuestro separador de neblina de aceite, cuyo fundamento es la tecnología del elemento filtrante Optimicron® Drain.
Acumuladores de vejiga de HYDAC
Descubra las ventajas de nuestra amplia gama de acumuladores de vejiga con menores pérdidas de gas. Nuestros productos requieren menos mantenimiento y revisiones y tienen una vida útil más prolongada, lo que permite reducir los costes. ¡Obtenga más información ahora!
Varnish Elimination Unit de HYDAC
¿Depósitos sólidos o tipo gel obstruyen su sistema de aceite lubricante? Entonces, los productos de degradación del aceite, conocidos como barniz, son el problema. Nuestras unidades de eliminación de barniz de fácil mantenimiento son la solución, ya que eliminan el barniz de sus aceites minerales de manera fiable.
Gestión térmicaControl de temperatura energéticamente eficiente y aprovechamiento del calor residual
Ya sea que se trate de turbocompresores, compresores de pistón, compresores de membrana o compresores de tornillo, la gestión térmica en función de las necesidades aumenta la eficiencia y la vida útil de todo compresor. Como experto en todas las tareas de control de refrigeración y gestión de temperatura, HYDAC ofrece soluciones y sistemas integrales de gestión térmica. Damos gran importancia al uso moderado de los recursos y a la recuperación de cualquier calor residual inevitable de forma sensata. Con nuestra innovadora tecnología, podemos garantizar la mejor calidad de diseño posible.
Nuestras soluciones de producto para la gestión térmica
Refrigeración por líquido de HYDAC
La refrigeración por líquido es un método eficiente y rentable para refrigerar altas densidades de potencia. HYDAC es capaz de ofrecerle soluciones altamente especializadas, como las placas de refrigeración de líquido para refrigerar componentes eléctricos, así como intercambiadores de calor de placas soldadas y con juntas de gran eficacia.
Refrigeradores de gas de HYDAC
Cuando se trata de refrigerar los compresores, suministramos sistemas de refrigeración personalizados e intercambiadores de calor que se adaptan específicamente a sus necesidades. Ofrecemos soluciones adaptadas a sus exigencias para volver a enfriar el gas comprimido.
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de HYDAC
En el sector de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, HYDAC ofrece una sofisticada gama de modelos de series, así como soluciones personalizadas a medida. Nuestra gama de productos incluye, además, intercambiadores de calor de seguridad. Esto significa que ofrece soluciones para todos los requerimientos termodinámicos en ingeniería de máquinas e instalaciones.
Más información sobre los intercambiadores de calor de carcasa y tubos de HYDAC
Paneles y filtros de gas para gases de sellado y gases de procesoPrevención de la contaminación y aumento del rendimiento
Las impurezas líquidas o en forma de partículas presentes en los gases afectan de manera significativa la vida útil de importantes componentes de sistemas e instalaciones. Esto da lugar a costosos trabajos de mantenimiento y limpieza e incluso a períodos completos de inactividad. Nuestros diseños de filtración se ajustan a sus requerimientos específicos, con soluciones estándares comprobadas o componentes y sistemas especialmente desarrollados.
Nuestras soluciones de producto para gases de sellado y gases de proceso
Filtros de gas de sellado de HYDAC con y sin separación de aerosoles
Las juntas de gas de sellado para turbomáquinas son sistemas muy complejos y extremadamente sensibles a la contaminación por partículas sólidas, aerosoles y condensados. Nuestros filtros de gas de sellado protegen sus juntas, garantizando la vida útil más prolongada posible.
Más información sobre los filtros de gas de sellado de HYDAC
Separadores previos para gas de sellado GCS de HYDAC
El ciclón es adecuado para separar grandes cantidades de sólidos y para la separación gruesa de líquidos. Contacte con nosotros para descubrir más sobre nuestros separadores previos para gases de sellado.
Filtros de gas de proceso y separadores coalescentes de HYDAC
Las impurezas líquidas o en forma de partículas presentes en los gases afectan de manera significativa la vida útil de importantes componentes y sistemas. Los compresores de pistón, en particular, son sensibles a la contaminación líquida. Esto da lugar a costosos trabajos de mantenimiento e incluso a períodos completos de inactividad. Nuestros diseños de filtración se ajustan a sus requerimientos específicos, con soluciones estándares comprobadas o componentes y sistemas especialmente desarrollados.
Inserto separador de HYDAC
El gas de proceso del lado de presión de los compresores de tornillo se libera del aceite residual con ayuda del inserto separador. Nuestra solución plug and play se puede integrar en recipientes a presión existentes y los elementos filtrantes coalescentes de gas de eficacia comprobada de HYDAC garantizan la separación ideal del aceite.
Válvulas coaxiales de HYDAC
Las válvulas coaxiales de HYDAC se utilizan para controlar y regular el caudal de líquidos o gases en los procesos. La apertura y el cierre controlado de las válvulas permite la distribución precisa y uniforme de los medios. Nuestras válvulas coaxiales ofrecen una elevada precisión y fiabilidad, ayudando a que su compresor funcione de manera eficiente.
Transductores de presión de hidrógeno de HYDAC
La serie de transductores de presión HDA para aplicaciones de hidrógeno es un complemento innovador para su gama de productos existente. Los dispositivos se basan en una célula de sensor de película fina, robusta y duradera, que se suelda a la conexión de proceso. No hay juntas internas. Todas las piezas en contacto con el gas están hechas de un acero inoxidable especial, adecuado para este fin.
Transductores de presión con seguridad funcional de HYDAC
¡Máxima efectividad y seguridad gracias a la redundancia! Células de medición, señales de salida y electrónica provistas por duplicado: sustituya dos tramos de medición completos con dos sensores por solo un HDA 4700. El sensor cuenta con la certificación TÜV de seguridad funcional según la norma ISO 13849 (PL d) y la norma IEC 61508 (SIL 2).
ServicioSu manera de lograr una mejor disponibilidad del sistema
El centro de servicio técnico de HYDAC ofrece una gama completa de servicios para el mantenimiento, la inspección y la gestión de fluidos profesionales en sus aplicaciones. Buscamos reducir el tiempo de inactividad de sus sistemas de lubricación y aumentar la vida útil de los sistemas de control electrohidráulicos de circuito abierto y circuito cerrado.
La experiencia de nuestro personal especializado, la aprobación mundial de los productos de HYDAC y la colaboración cercana con las agencias de inspección internacionales responsables (TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, etc.) son lo que distingue a HYDAC.
Una amplia gama de servicios – Obtenga asesoramiento personalizado