Muchos años de especialización técnica en los diferentes tipos de centrales eléctricas
Centrales eléctricas de turbina de gas
Las centrales de turbina de gas cubren de forma fiable los picos de carga en las redes eléctricas. La rápida puesta en marcha en cuestión de minutos, así como la capacidad del arranque autógeno, también conocido como "arranque en negro", caracterizan a este tipo de centrales eléctricas, lo que se traduce en altas exigencias de disponibilidad de la planta. Le acompañamos con nuestra experiencia como socio de desarrollo y le ofrecemos una gama de productos integral para el servicio de los sistemas de aceite, así como las tareas del "Balance of Plant (BoP)".
Centrales de turbina de vapor
Las centrales de turbina de vapor todavía cubren la mayor parte de la demanda de electricidad en todo el mundo. La generación de energía mediante turbinas de vapor con control hidráulico aumenta la eficiencia de los diferentes tipos de centrales eléctricas, desde las nucleares hasta las geotérmicas. Gracias a nuestra experiencia en el control y la lubricación de turbinas, HYDAC puede ofrecerle muchas opciones para el funcionamiento óptimo de la planta. Podemos ayudarle a conservar activamente los recursos y a reducir sus costes de servicio a largo plazo.
Centrales eléctricas descentralizadas
Las centrales eléctricas descentralizadas satisfacen la demanda energética cerca de los consumidores. Las centrales de cogeneración convencen por sus bajos valores de emisión y son especialmente respetuosas con el clima. Los grupos electrógenos y los generadores de energía de emergencia, en cambio, cubren de forma fiable las necesidades de energía agudas y son elementales en caso de apagones imprevistos. Optimice sus componentes hidráulicos y sistemas auxiliares junto con HYDAC. De este modo reducirá sus costes a largo plazo y podrá aumentar de forma sostenible la fiabilidad y eficiencia de sus sistemas.
Generadores expansores
Los generadores expansores y turboexpansores producen electricidad a partir del calor residual industrial, la biomasa y la energía geotérmica. En el entorno de las energías renovables, esta importante característica permite generar electricidad en Organic Ranking Cycles „ORC“- ¡con costes optimizados y sin emisiones de CO2! Reduzca de forma sostenible el uso de recursos para la lubricación de los rodamientos y el control hidráulico de turbinas con nuestros sistemas normalizados y optimizados para reducidos espacios de instalación. Prepare su camino hacia un futuro más ecológico con nuestra tecnología Air-X.
Sostenibilidad y normalización
Sostenibilidad
HYDAC desarrolla en colaboración con usted su solución individual para el funcionamiento eficiente de su central eléctrica. La normalización por medio de la readaptación de componentes y sistemas optimizados energéticamente ofrece un gran potencial de ahorro de costes a largo plazo. Reduzca la carga térmica y energética de su planta – ¡contacte con nosotros ahora!
Sostenibilidad y normalización en las centrales eléctricas: nuestras soluciones de producto
Sistemas hidráulicos para turbinas de HYDAC
Obtenga más información sobre nuestra familia de productos EHC-U: la solución de sistema normalizada para sus sistemas auxiliares de turbina. "Designed to cost" con componentes hidráulicos seleccionados individualmente de nuestra producción en serie: los productos EHC-U no suponen una carga para su presupuesto ni para el medio ambiente.
Sistemas de lubricación de rodamientos de HYDAC
Déjese convencer de nuestra amplia gama de sistemas de lubricación estandarizados, modulares y de tamaño variable. Nuestras técnicas de desgasificación patentadas para lubricantes completan nuestra innovadora línea de productos. Infórmese y conozca su solución óptima para ahorrar costes del sistema a largo plazo.
Módulos de filtración de diesel
Conozca nuestros módulos de filtración de diesel, compactos y eficaces. Con la ayuda de simulaciones de aplicaciones específicas, adaptamos el rendimiento de nuestros módulos a sus necesidades individuales. Benefíciese del funcionamiento óptimo de sus grupos electrógenos y generadores de emergencia en el modo de servicio Dual-Fuel.
Unidades de refrigeración aceite-aire de HYDAC
Nuestras unidades de refrigeración de aceite-aire son especialmente adecuados para las centrales eléctricas descentralizadas. Los módulos son compactos y modulares, de velocidad controlada y silenciosos – así que también encuentran su lugar en los techos de los contenedores de los grupos electrógenos. Encuentre más información sobre nuestras soluciones sostenibles.
Seguridad funcional
Una central eléctrica debe cumplir con las más estrictas normas de seguridad para garantizar su funcionamiento sin problemas. HYDAC es su interlocutor experimentado para la correcta aplicación de las normas de seguridad legales. En particular, nos centramos en el análisis y la modernización de las instalaciones existentes con soluciones de productos estandarizados y componentes aptos para SIL de acuerdo con las normas IEC 61508 y IEC 61511.
Seguridad funcional en centrales eléctricas: nuestras soluciones de producto
Control de seguridad electrohidráulico de HYDAC
Disponibilidad excelente, facilidad de mantenimiento y alta fiabilidad – nuestro sistema de control de seguridad patentado y conforme a las normas IEC 61508 e IEC 61511 cumple con las elevadas exigencias que se plantean a las turbinas de vapor modernas. Siempre vaya sobre seguro con HYDAC y conozca más sobre el EHC-S.
Sistema de accionamiento electrohidráulico de HYDAC
Ya no se puede imaginar el control de las válvulas de gas/vapor en las centrales térmicas modernas sin nuestro EHC-A – el funcionamiento autónomo también es posible por medio de nuestro EHC-AA Nuestros accionamientos electrohidráulicos funcionan con máxima precisión y, gracias al sistema modular de HYDAC, también tienen los costes optimizados.
Válvula de asiento direccional de HYDAC con control de la posición de conmutación
Hemos desarrollado una tecnología de válvulas patentada especialmente para el seguro control de las turbinas de gas, que puede utilizarse en sistemas hidráulicos centrales y, con una presión admisible de hasta 350 bares, que proporciona reservas de forma fiable. Más información sobre nuestras válvulas de control direccional WSER con sensor integrado.
Balance of Plant (BoP)
¿Quiere un funcionamiento sin problemas con reducidos intervalos de mantenimiento? Somos su contacto local para la optimización de la disponibilidad de planta. La monitorización en línea de los parámetros más importantes de los fluidos y el uso de sistemas de acondicionamiento de fluidos ajustados son los elementos esenciales para adaptar sus tiempos de servicio y mantenimiento de forma óptima.
Balance of Plant en centrales eléctricas: nuestras soluciones de producto
Grupo de extracción de agua FAM de HYDAC
¿El rápido envejecimiento de los fluidos causado por el vapor de proceso y la introducción de aire ambiente húmedo, reduce el seguro funcionamiento de su central eléctrica, además de la limitada lubricación de los rodamientos de las turbinas? Déjese convencer de nuestros modulares grupos de extracción de agua. El FAM de HYDAC prolonga la vida útil de los fluidos, proporciona un cuidado integral a sus medios de lubricación y aumenta de forma demostrable la disponibilidad de planta.
HYDAC VarnishElimination Units
Nuestra serie VEU condiciona los aceites hidráulicos en los controles de turbinas. Elimina eficazmente los productos de envejecimiento del aceite (barniz) y aumenta la vida útil del fluido. La facilidad de servicio y el diseño modular hacen que nuestro producto sea único – estaremos encantados de asesorarle.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Descubra nuestro compacto y rentable sistema de monitorización de la contaminación en línea para una óptima lubricación de los rodamientos de sus turbinas de gas y vapor. Nuestra gama de productos CSM-E "plug and play" puede contribuir de forma importante al mantenimiento a largo plazo de su central eléctrica.