ADSteer - Dirección auxiliar electrohidráulica
El nuevo tipo de dirección auxiliar electrohidráulica
Aumente con ADSteer Profi la flexibilidad de su flota de vehículos - el subsistema autónomo para direcciones electrohidráulicas auxiliares que determina el ángulo nominal de ajuste de los ejes de dirección sin contacto. ¡Conozca ahora nuestra solución única!
Los remolques y las maquinarias remolcadas se enfrentan a grandes retos
Extremamente maniobrables, precisas, con poco desgaste y cuidadosas con el suelo - las máquinas agrícolas deben cumplir con altas exigencias. Factores que plantean grandes retos para los sistemas de dirección electrohidráulica en remolques y máquinas de trabajo arrastrados o semisuspendidos.
Esto se manifiesta particularmente en el acoplamiento de los sensores para detectar el ángulo de articulación del vehículo tractor y del remolque. De forma convencional, esto requiere una barra de acoplamiento entre el sensor montado en la barra de tracción del remolque y el punto de acoplamiento definido en el vehículo tractor. Este mecanismo no solo es delicado y propenso a fallar, sino que también define exactamente el enganche de remolque del vehículo tractor. Como alternativa, se puede integrar un sensor en el ojal de remolque, pero esto requiere una contrapartida especial por parte del vehículo tractor. Si un vehículo tractor no está equipado con el sistema de enganche predefinido, los vehículos no pueden combinarse de forma flexible. En general, el cambio del vehículo tractor influye en la calidad del cálculo del ángulo nominal, ya que la distancia entre el eje rígido y el punto de acoplamiento varía con los diferentes vehículos de arrastre.
Nuestra ambición en HYDAC era desarrollar un subsistema que funcionara sin estas limitaciones mencionadas.
AdSteer - La solución óptima para su flota de máquinas
ADSteer Profi es un sistema de dirección forzada electrohidráulico que gira exactamente alrededor del eje rígido sin fuerzas laterales. Esto reduce el desgaste de los neumáticos y las fuerzas efectivas sobre los ejes, al tiempo que aumenta significativamente la maniobrabilidad.
Eso marca la diferencia
Nuestra innovadora tecnología de sensores calcula el ángulo nominal de los ejes de dirección sin contacto y, por tanto, sin desgaste. Se ha podido reducir los datos relevantes de la geometría del chasis a la distancia entre el eje rígido y los ejes de dirección del remolque. Por lo tanto, se elimina la influencia de las distancias entre el punto de giro y el punto de acoplamiento, tanto en el vehículo tractor como en el propio remolque. El sistema ADSteer Profi funciona de forma completamente autónoma respecto al vehículo tractor, del que solo se obtiene la alimentación hidráulica y eléctrica. Por lo tanto, no hay ninguna restricción con respecto al enganche de remolque o al acoplamiento de los sensores. Este concepto no reduce el ángulo de dirección, la distancia al suelo ni el espacio alrededor de la toma de fuerza.
Por supuesto, ADSteer Profi ofrece el nivel de prestación según la norma EN ISO 13849 y el AgPLd según la norma ISO 25119 para cumplir los requisitos legales de su aplicación.
El sensor de inclinación Cat3, para la adquisición redundante de la tasa de guiñada para el cálculo del ángulo nominal, puede montarse en cualquier punto del bastidor del vehículo. Esto permite un posicionamiento seguro frente a las fuerzas externas. Al mismo tiempo, se elimina el acoplamiento mecánico del sensor al vehículo tractor.
¡Todo lo que tiene que saber sobre ADSteer Profi!ADSteer Profi es la interacción perfecta entre eficacia y flexibilidad. Puede obtener más información en nuestro folleto sobre el sistema.
Nuestros componentes HYDAC ADSteer Para una flexibilidad modular
Válvula de dirección modular de HYDAC
La válvula de dirección de HYDAC de nuestros componentes para la dirección electrohidráulica cumple con los requisitos especiales de la aplicación. La combinación de la placa de entrada, diseñada para la alimentación hidráulica común en las máquinas agrícolas, con uno o dos módulos de dirección/desbloqueo proporcionan todas las funciones hidráulicas necesarias. Por supuesto, también se han integrado la limitación de la presión LS, las válvulas de choque como protección contra la sobrecarga debida a fuerzas externas y un transductor de presión para la supervisión del sistema.
Sensor de inclinación HIT de HYDAC para medir la tasa de guiñada
El ángulo de dirección nominal se calcula mediante la medición de la tasa de guiñada de forma estándar. Solo se puede utilizar el sensor de inclinación HIT 1500 Cat3 de HYDAC con seguridad CANopen. El software detecta las versiones de software y hardware del HIT 1500. Como alternativa a la detección del ángulo de dirección nominal a través de la tasa de guiñada, se pueden emplear sensores de ángulo o posición en la barra de tracción.
Controlador de dirección TTC32S de HYDAC con interfaz de usuario
El cerebro de nuestro sistema: el controlador de dirección TTC32S de HYDAC con el software ADS puede combinarse con diversas unidades de control. Funciona con una pantalla eVision2 de 7" de HYDAC, una pasarela ISOBUS disponible opcionalmente para el manejo a través de la pantalla ISOBUS del tractor o de forma propia, a través del controlador de la máquina y el terminal de mando del fabricante del vehículo. Además de las funciones de control estándar y la indicación del estado, todas las variantes disponen de un amplio menú de servicio y diagnóstico.