Acondicionamiento de fluidos

La limpieza de los fluidos es fundamental para el funcionamiento confiable de un sistema. Muchas empresas lo saben y otorgan importancia al llenado con aceite limpio, al acondicionamiento y al análisis de los fluidos. Pero ¿cuándo está realmente “limpio” un fluido? ¿Cuáles son los requisitos de limpieza de un fluido? Nuestros expertos elaborarán una estrategia a su medida para reducir sus costos. ¡Descubra más!

Acondicionamiento de fluidos HYDAC: la protección de sus sistemas hidráulicos y de lubricación

Desafío: disponibilidad de los sistemas y vida útil de los componentesLogre un mayor rendimiento y una mayor seguridad operativa con la estrategia adecuada

La contaminación sólida, fluida, gaseosa e incluso en forma de gel en los sistemas hidráulicos y de lubricación ocasiona una reducción de la vida útil de los fluidos y de los componentes, así como fallas del sistema y una menor productividad.

Por este motivo, es aún más importante acondicionar el fluido de forma exhaustiva a la vez que se monitoriza el estado del aceite.

Nuestra solución: acondicionamiento de fluidos 4.0La digitalización de los procesos de mantenimiento requiere soluciones inteligentes

Para que un sistema sea plenamente eficaz y seguro, se necesita una sofisticada estrategia de acondicionamiento de los fluidos y una supervisión continua en línea. Solo un enfoque holístico puede mejorar de forma permanente el estado de los fluidos utilizados, aumentar significativamente la disponibilidad de las máquinas y disminuir los costos de operación (no es inusual que los costos se reduzcan hasta un 30 %).

Las unidades de fluido de HYDAC con sensores inteligentes son capaces de establecer el estado del aceite requerido. Nuestros productos se centran en la sustentabilidad e incluyen todos los componentes y las soluciones necesarios para su aplicación, con el producto adecuado para cada caso.

Eliminación de partículas sólidas

Integradas firmemente en su sistema, las unidades fuera de línea realizan una filtración fina y garantizan, de este modo, una alta y continua limpieza del aceite. Al proporcionar unas óptimas condiciones de funcionamiento, las unidades de HYDAC permiten una filtración muy rentable, independientemente de la arquitectura de todo el sistema. Incluso en el uso móvil, ya sea en servicio o para el cuidado y mantenimiento, nuestras soluciones de HYDAC proporcionan tanto la filtración fuera de línea a los sistemas como el llenado y la transferencia de fluidos. Gracias a los sensores de HYDAC de eficacia comprobada, su sistema tendrá una protección óptima desde el principio.

Explore nuestra gama de unidades fuera de línea para la filtración fina

Elementos filtrantes Dimicron DM de HYDAC

Nuestra serie Dimicron de HYDAC se caracteriza por su gran capacidad de retención de la suciedad. La estructura y el diseño de los elementos permiten grandes caudales: para una separación rápida y un nivel de limpieza constante.

Más información sobre Dimicron de HYDAC

Filtro OffLine OLF 5 de HYDAC

Nuestros filtros compactos fuera de línea de la serie OLF 5 de HYDAC cubren una gran variedad de diseños. Ya sea con o sin unidad motobomba, como variante de instalación en el depósito o con determinación de la clase de limpieza integrada, tenemos la solución adecuada para cualquier aplicación.

 

Filtros OffLine OLF 15/30/45/60 de HYDAC

Nuestros filtros fuera de línea de las series OLF 15/30/45/60 de HYDAC son filtros robustos para aplicaciones estacionarias en sistemas hidráulicos y de lubricación con un elevado caudal de fluido. Cuentan, de manera opcional, con monitoreo del fluido integrado. ¡Descubra más!

 

Unidad de servicio portátil MFU 15 (MobileFiltration Unit) de HYDAC

La MobileFiltration Unit MFU se utiliza como unidad de servicio portátil para el llenado de sistemas hidráulicos, el lavado de pequeños sistemas hidráulicos y la limpieza en el flujo de derivación. Cuentan, de manera opcional, con monitorización de la contaminación por partículas sólidas integrado de acuerdo con la norma ISO 4406.

Unidad de servicio MFU 30-100 (MobileFiltration Unit) de HYDAC

Las unidades de filtración de las series MFU 30–100 son unidades de servicio móviles para caudales de 30-100 l/min. La contaminación por partículas sólidas y el agua libre se eliminan a través de los elementos filtrantes, y la tecnología de medición opcional contribuye al control continuo de los fluidos. La comunicación y conexión inalámbricas con los portales en la nube permiten la integración en entornos modernos de la industria 4.0.

Unidad de servicio OFX (FiltrationUnit) de HYDAC

Como unidad de servicio portátil, nuestra OFX de HYDAC permite el llenado y el drenaje de sistemas hidráulicos. La presión de servicio de 45 bares, también permite el llenado y la purga de los circuitos de alimentación de las transmisiones hidrostáticas y de los sistemas hidráulicos de trabajo en un circuito cerrado.

Separación de fluidos y gases

Desde el agua hasta el gas: en función de sus necesidades, nuestras soluciones HYDAC adoptan métodos vanguardistas de separación. Ya sea por el método de vacío, por el método de coalescencia o por los materiales superabsorbentes, nuestras soluciones HYDAC permiten separar eficazmente el agua libre y disuelta, los gases y el aire. En combinación con una eficaz filtración fuera de línea, proporcionan a su sistema hidráulico una protección ideal. Desarrollamos soluciones que cumplen con las especificaciones de los fabricantes de sistemas.

3 consejos para la deshidratación de sus fluidos. ¡Haga clic aquí!

Nuestras soluciones HYDAC para deshidratar y desgasificar de su máquina

Unidades de deshidratación de HYDAC

Para la separación del agua libre y disuelta, así como de los gases: mediante la combinación del método de vacío y la eficiente tecnología de elementos filtrantes fuera de línea, nuestras unidades de la serie FluidAqua Mobil resultan muy eficientes en costo-beneficio. Gracias a la eficacia de la separación fuera de línea, nuestra unidad garantiza los más bajos contenidos posibles de agua residual, de gas y de partículas en sus fluidos de servicio.

Más información sobre las unidades de deshidratación de HYDAC

Separadores coalescentes de HYDAC

Los separadores coalescentes de HYDAC se utilizan para separar el agua libre. Trabajan de manera muy eficiente y requieren poco mantenimiento. Resultan adecuados para aceites hidráulicos y de lubricación con densidades inferiores a 950 kg/m3.
Además, los separadores coalescentes son la solución ideal para aquellos casos donde ingresa continuamente agua al sistema.

Soluciones de filtración HYDAC con separación de agua integrada (superabsorbentes)

Los elementos filtrantes de alta calidad Aquamicron son adecuados para la separación eficaz de la contaminación sólida y también tienen la capacidad de absorber el agua residual del fluido. Esto le permitirá proteger su sistema y sus fluidos de las fallas relacionadas con la contaminación y los elevados costos de operación con tan solo un elemento.

Separación de los productos de degradación del aceite

Debido a que los fluidos modernos tienen distintas propiedades básicas del aceite, los depósitos de tipo gel o incluso de tipo barniz se han vuelto más comunes. En particular, en las máquinas con cargas de fluido elevadas, esto supone un aumento de nuevos tipos de depósitos, lo que cambia significativamente el modo en que se deteriora el aceite. Un factor que reduce drásticamente tanto la vida útil de los componentes como la productividad.

Ante esta situación, en HYDAC lo apoyamos con sistemas eficaces de separación de los productos que degradan el aceite. De esta forma, podrá aprovechar al máximo el potencial de su sistema y ahorrar valiosos recursos.

Obtenga más información

Para sus aplicaciones hidráulicas o de aceite lubricante: la gama de productos de HYDAC para la separación del barniz

VEU-F (VarnishElimination Unit) de HYDAC

Para la eliminación de productos de degradación del aceite sólidos o en forma de gel: las unidades de eliminación de barniz VEU, de fácil mantenimiento, se utilizan para acondicionar los aceites minerales. Son especialmente eficaces en la eliminación de los productos de degradación de los aceites minerales.

Más información sobre las unidades VEU-F de HYDAC

VEU-I (VarnishElimination Unit) de HYDAC

Las unidades de intercambio iónico de fácil mantenimiento de la serie VEU-I, se emplean para el acondicionamento de fluidos hidráulicos y de lubricación a base de ésteres de fosfato (HFD-R) resistentes a las llamas.
Eliminan eficazmente los productos ácidos de descomposición derivados de la hidrólisis y/o la oxidación del fluido, así como los iones metálicos. En función de los elementos de resina utilizados, también se puede separar el agua contenida en el aceite HFD-R.

HYDAC es su socio para sofisticadas soluciones de acondicionamiento de fluidos Cómo puede beneficiarle el acondicionamiento de fluidos 4.0 de HYDAC

Aumente la disponibilidad de los sistemas mediante la filtración, deshidratación y desgasificación

Mayor disponibilidad del sistema

Reduzca los tiempos de parada del sistema mediante una filtración, deshidratación y desgasificación inteligentes y aumente su disponibilidad.

 

Ahorre valiosos recursos con HYDAC

Conservación de los recursos

Prolongue la vida útil de sus fluidos y ahorre valiosos recursos.

Optimización de costos gracias a las soluciones de HYDAC

Optimización de costos

Gracias a la reducción de los tiempos de parada, la ampliación de los intervalos de cambio de aceite y el aumento de la vida útil de los componentes, podrá optimizar sus costos de forma sustentable.

Aumente la disponibilidad del sistema por medio de una filtración eficiente

Aumento de la productividad

Una filtración eficaz le permitirá mejorar el rendimiento de sus máquinas.

Trabajamos junto a usted para aumentar la disponibilidad de los sistemas en su industriaDescubra nuestros componentes y sistemas

Prensas hidráulicas y otras máquinas de conformación

Tanto si se trata de prensas de cerámica, prensas de vino o prensas de forja, como de hiladoras o curvadoras de chapa, los requisitos que deben cumplir las prensas hidráulicas y las máquinas de conformación son cada vez mayores en lo que respecta a su fun

Descubra más

Centrales eléctricas

HYDAC - su socio para la optimización de todos los procesos auxiliares alrededor de las máquinas

Descubra más

Industria de papel y celulosa

Productos de HYDAC para un proceso de producción sin problemas

Descubra más

Metalurgia

La solución adecuada para cada tarea

Descubra más

Descargas ¡Encuentre más información sobre el acondicionamiento de fluidos de HYDAC en nuestros folletos y fichas técnicas!

¡Estamos a disposición para ofrecerle asistencia en todo momento!

¡Entre en contacto con el equipo de expertos de HYDAC y agende su consultoria hoy mismo!

Agendar consultoria

Explorar más artículos de la revista

Temas y productos
| 4 minutos

Mayor satisfacción de los clientes, requisitos de calidad siempre más estrictos y reducción de los costes: la limpieza técnica desempeña un papel cada vez más importante en la industria. Los requisitos para las piezas fabricadas y la maquinaria de producción siguen aumentando. La densidad de potencia está creciendo, mientras que las holguras están disminuyendo.

Con una enorme gama de soluciones, HYDAC es su experto en la limpieza técnica y en la optimización de sus lavadoras de piezas industriales.

¡Lea más!