Unser HY-ROS H<sub>2</sub> Mount Baukasten für die sichere Wasserstofftank-Befestigung
1/5 HYDAC Neckmount
• Bauraumoptimierte Lösung für Tanks mit Boss
• Befestigung von Behältern aller Größen und Durchmesser (200 – 750 mm)
• Von der Atmung des Tanks unabhängige Befestigungslösung
• Patentierte Lösung mit Serienvalidierung
• Baukastensystem
• Optionale Kombinationslösung in Verbindung mit Spannband
• Retrofit
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Unser „smartes Spannband“ gibt Ihnen permanent Rückschlüsse auf die Befestigung des Tanks (Predictive Maintenance). Jegliche Abweichungen können damit frühzeitig detektiert werden. Die vom Sensor gelieferten Daten können analog oder digital ausgewertet werden. Eine Echtzeitüberwachung des Zustandes der Tankbefestigung über die gesamte Lebensdauer ist damit möglich.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• Befestigung von Behältern aller Größen und Durchmesser (200 – 750 mm)
• Variable Bandgeometrie in Länge / Breite / Dicke
• Kompensation der Ausdehnung durch innovative Lösungen
• Für alle Montagearten (vertikal oder horizontal zur Fahrtrichtung bzw. hängend, liegend oder stehend) und -orte (bspw.: hinter Fahrerkabine, auf dem Dach, seitlich am Fahrzeug etc.)
• Retrofit
4/5 HY-ROS Spannband mit TPRD- und Leitungshalterung
Als Ergänzung zur bestehenden Befestigung (Neckmount oder SB-Lösung) bietet der HYDAC H2 Mount Baukasten die Möglichkeit einen zusätzlichen TPRD-Sensor und/oder dessen Verrohrung optimal zu platzieren bzw. variabel anzubringen. Ebenso optional als Retrofit.
5/5 HY-ROS Spannband mit Elastomerunterlage
• Befestigung von Behältern aller Größen und Durchmesser (200 – 750 mm)
• Variable Bandgeometrie in Länge / Breite / Dicke
• Kompensation der Ausdehnung durch innovative Lösungen
• Für alle Montagearten (vertikal oder horizontal zur Fahrtrichtung bzw. hängend, liegend oder stehend) und -orte (bspw.: hinter Fahrerkabine, auf dem Dach, seitlich am Fahrzeug etc.)
• Retrofit