EHCD-Selektor Finden Sie das passende Elektrohydraulik-Steuergerät für Ihre Anwendung!

Ein EHCD („Electro-Hydraulic Control Device“) ist ein elektronisches Steuergerät, das vielfältige Aufgaben übernehmen kann – etwa als Druckregler, Leistungsverstärker, Positionsregler oder Gleichlaufregler. Unser EHCD-Selektor hilft Ihnen dabei, das richtige Elektrohydraulik-Steuergerät für Ihren Anwendungszweck zu finden.

So finden Sie das richtige Elektrohydraulik-Steuergerät (EHCD) für Ihre Applikation:

  1. Wählen Sie den Anwendungsfall für Ihr EHCD-Modul. Zur Auswahl stehen der Einsatz als Leistungsverstärker, Druckregler, als Positionsregler oder Gleichlaufregler.
  2. Beantworten Sie die spezifischen Entscheidungsfragen zu den notwendigen Parametern, die Ihr Elektrohydraulik-Steuergerät erfüllen soll.
  3. Wählen Sie das empfohlene EHCD-Modul (ggf. mit Zubehör) aus und gelangen Sie direkt zum passenden Produkt aus unserem HYDAC Portfolio.
  4. Sie möchten eine persönliche Beratung zu Ihrem Elektrohydraulik-Steuergerät? Über unser bequemes Kontaktformular erreichen Sie unsere Experten schnell und unkompliziert.

Anwendungsbereiche unserer Elektrohydraulik-Steuergeräte

Leistungsverstärker

Leistungsverstärker steuern Proportionalventile, indem sie die mechanische Energie der Ventilspule entsprechend dem Steuersignal regeln und so die gewünschte Funktion im Hydraulikkreis umsetzen. Sie kombinieren elektrische Steuerung mit hydraulischer Kraftübertragung, was eine einfache und effiziente Steuerung von Bewegungen und Kräften ermöglicht. Leistungsverstärker werden dort eingesetzt, wo Proportionalventile benötigt werden, wie z.B. in der Industrie, im Maschinenbau oder in der Automatisierungstechnik. Durch die Integration von Sensoren in Steuerungssystemen können Leistungsverstärker auch in komplexen Systemen eingesetzt werden.

Druckregler

 Druckregler regeln den Druck in einem hydraulischen System automatisch. Sie kombinieren elektrische Steuerung mit hydraulischer Technologie, um den gewünschten Druck präzise zu halten. Der Regler bekommt von einem Drucksensor Information über den aktuellen Druck im System und passt die Ventilstellung entsprechend an, um Schwankungen zu vermeiden und den Druck auf einem gewünschten Niveau zu halten. Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, in denen eine präzise Druckeinstellung erforderlich ist, wie zum Beispiel in der Fertigung, im Maschinenbau oder in hydraulischen Antriebssystemen. Durch die Verwendung von Sensoren und elektrohydraulischen Aktoren ermöglichen Druckregler eine hohe Genauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit, was zu einer verbesserten Effizienz des gesamten Systems beiträgt. 

Positionsregler

Positionsregler regeln die Position eines hydraulischen Zylinders präzise. Sie kombinieren elektrische Steuerung mit hydraulischer Antriebstechnik, um die Bewegung eines Objekts oder einer Maschine genau zu kontrollieren. Der Positionsregler bekommt Informationen über die aktuelle Position des Zylinders, oft durch Sensoren wie z.B. Encoder oder Potentiometer, und vergleicht diese mit der gewünschten Zielposition. Basierend auf dieser Rückmeldung passt der Regler die Ansteuerung des Ventils an, um die Bewegung zu steuern und die gewünschte Position schnell und genau zu erreichen. Diese Technologie wird häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen präzise Bewegungen erforderlich sind, wie zum Beispiel in der Automatisierungstechnik, Robotik, Maschinenbau und in der Fertigung. Positionsregler ermöglichen eine hohe Genauigkeit, Flexibilität und Effizienz in hydraulischen Systemen. 

 

Gleichlaufregler

Gleichlaufregler werden in der Regelungstechnik eingesetzt, um die Bewegungen oder Positionen von mehreren hydraulischen Zylinder unabhängig von äußeren Störeinflüssen zu synchronisieren. In der Praxis werden solche Regler häufig in Anwendungen verwendet, bei denen mehrere hydraulische Zylinder oder Motoren gleichzeitig betrieben werden müssen, um sicherzustellen, dass sie gleichmäßig und synchron arbeiten. Dies ist besonders wichtig in Maschinenbau, Automatisierungstechnik und in der Luft- und Raumfahrt, wo synchrone Bewegungen benötigt werden.