Modulare Lösungen für den Pflanzenschutz: Mit HYDAC Systemen präzisen Ackerbau betreiben

Die Voraussetzung für eine gute Ernte und sichere Erträge in der Landwirtschaft ist ein erfolgreicher Pflanzenschutz. Dabei spielen Landmaschinen wie die Feldspritze und das Hackgerät eine zentrale Rolle. Für eine gute Arbeitsqualität müssen deren hydraulische Funktionen präzise gesteuert werden können.

Mit HYDAC Implement Control und HYDAC Ground Control bieten wir Ihnen für jede Maschinenfunktion die passende Systemlösung. Erfahren Sie hier mehr dazu.

Optimieren Sie Ihre Landmaschine mit unseren vielfältigen Modulsystemen

Für Feldspritzen, Sämaschinen oder Hackgeräte – setzen Sie mit den HYDAC Systemen clevere Arbeitsfunktionen um. Sprechen Sie direkt mit unseren Experten über Ihr Projekt.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Effizienzsteigerung im PflanzenschutzMit innovativen Systemen Ressourcen sparen und Erträge optimieren

Spricht man von Pflanzenschutz so können Landwirte zwischen zwei Verfahren, dem mechanischen und chemischen Pflanzenschutz, wählen. Beide haben ihre Vorteile und sind im Markt vertreten. Mit unseren HYDAC Systemlösungen für die Landtechnik heben wir diese Verfahren auf das nächste Level  ̶  präzise, dynamisch und flexibel.

Damit Sie dabei Entwicklungszeiten reduzieren, bieten wir Ihnen gebrauchsfertige Lösungen, die standardisiert, aber dennoch individuell auf die verschiedenen Maschinenbedürfnisse anpassbar sind. Lernen Sie jetzt sowohl HYDAC Implement Control, unsere maßgeschneiderte Hydrauliklösung für die mechanische Unkrautbekämpfung als auch HYDAC Ground Control, das innovative System zur automatischen Gestängeführung von Feldspritzen kennen.

Tillmann Gaub, Applikationsingenieur Landmaschinen, HYDAC Mobilhydraulik

In der Landwirtschaft führt in Zukunft kein Weg an der mechanischen Unkrautbekämpfung und einer genaueren und intensiveren Bodenbearbeitung vorbei. Wir möchten diesen Wandel gemeinsam mit der Landtechnik begleiten und gestalten. Hydraulic Implement Control als Modulsystem bietet hier von der Hacke bis zur Sämaschine die richtige Lösung. Aufgebaut als Baukastensystem ist es flexibel konfigurierbar, in unzähligen Ausstattungsvarianten erhältlich und somit genau passend für Ihre Anwendung.

HYDAC Hydraulic Implement Control – die Basis unserer elektro­hydraulischen SystemePräzise und dynamische Steuerung: Legen Sie den Grundstein für einen erhöhten Pflanzenschutz und eine optimierte mechanische Unkrautbekämpfung

Der Hydrauliksteuerblock nach Baukastenprinzip

Je nach Arbeitsmaschine und Anbaugerät gibt es verschiedene Funktionen, die präzise und hochdynamisch gesteuert werden müssen. Hierfür ist eine konstante Druckversorgung notwendig. Diese kann mit einem Druckspeicher oder direkt durch eine Konstant- oder Verstellpumpe realisiert werden. Ein Proportionaldruckregelventil im Grundmodul wird verwendet, um ein virtuelles Load-Sensing-Signal zu generieren, welches im übertragenen Sinne einen Speicher lädt oder den Volumenstrom und Druck der Pumpe regelt. Es kann auch als vollständiges elektronisches Load-Sensing genutzt werden.

Grundsätzlich besteht der Hydrauliksteuerblock aus einem kompletten System mit Eingangsmodul bzw. Grundmodul, einer Verschlussplatte und beliebigen Funktionsmodulen, wie:

  • Lenkungsmodul
  • Speicherlademodul
  • 4/3-Wegemodul
  • Zylindermodul
  • Druckregelmodul
  • Proportionalmodul

Diese Funktionsmodule können an das Grundmodul des Hydrauliksteuerblocks angeflanscht werden. Die Reihenfolge richtet sich nach der Steuerungsaufgabe, ebenso wie die Bestückung der Module mit Wegesitz-, Rückschlag-, Proportional- und Druckregelventil sowie Druckwaage. Das System kann ebenfalls um Speicher und Filter mit oder ohne Anzeige (optisch, elektronisch) ergänzt werden.
 

Mit cleverem Verbindungssystem

Jede Modulscheibe des Hydrauliksteuerblocks wird einzeln mit vier M8 Zylinderschrauben verschraubt. Die Schrauben der folgenden Modulscheiben werden mittels Gewindehülsen aufgenommen. Dieses System bietet entscheidende Vorteile:

  • Nur drei Schraubenlängen für das gesamte System notwendig
  • Keine Klemmlängenprobleme
  • Problemlose Verbindung von Aluminium und Stahl
  • Schrauben sind gegen Lösen gesichert

Jetzt Broschüre herunterladen

HYDAC Ground Control – die auto­matische Gestängeführung für Feldspritzen

Um Dünge- und Pflanzenschutzmittel zielgerichtet zu verteilen, muss das Gestänge einer Feldspritze in optimaler Höhe über dem Bestand geführt werden, um die Mittel zielgerichtet zu verteilen. Und nicht nur das – werden Störgrößen nicht ausgeregelt, steigt die mechanische Beanspruchung der Bauteile und verringert so deren Lebensdauer. Aus diesem Grund bedarf es einer aktiven und automatischen Gestängeführung, die Fahrzeugbewegung und Geländegegebenheiten clever ausgleicht.

So funktioniert HYDAC Ground Control in Ihrer Feldspritze

Konventionelle Lösungen

Konventionelle Lösungen basieren auf einer Positionsregelung über Drosselsteuerungen. Der Nachteil: Die starre hydraulische Kopplung von Trägerfahrzeug und Gestänge, durch die sich die Neigung des Trägerfahrzeugs auf das Gestänge überträgt. Eine Korrektur erfolgt erst nach der Erkennung einer Positionsabweichung. Das führt zu einer ungenauen Ausbringung.

Die HYDAC Lösung

Um diesen Positionsverlust zu vermeiden, haben unsere Experten eine innovative Lösung entwickelt: HYDAC Ground Control entkoppelt das Gestänge vom Trägerfahrzeug. Dabei regelt das Druckregelventil in Kombination mit zusätzlichen Sensorinformationen dessen Position. Dank dieser Faktoren ist mit der aktiven, automatischen Gestängeführung von HYDAC eine signifikante Stabilisierung möglich – die Neigung des Trägerfahrzeugs wird unmittelbar ausgeglichen, es tritt keine Sollwertabweichung ein. Damit ist keine Korrektur notwendig. Auch bei Veränderungen des Geländes agiert HYDAC Ground Control somit hochdynamisch.

Bewährte Hydraulik kombiniert mit intelligenter Regelungstechnik

Der minimale Komponenteneinsatz der automatischen Gestängeführung HYDAC Ground Control ermöglicht höchste Leistung bei einer deutlichen Einsparung von Bauraum. Dank der effektiven Ausregelung vermeiden Sie zugleich Schwankungen im Abstand des Gestänges zum Bestand. Das sorgt für eine erhöhte Arbeitsgenauigkeit und schont die Umwelt. Die hydraulische Entkopplung bringt noch einen weiteren Nutzen – durch die reduzierte oder vermiedene Bewegungsübertragung auf das Gestänge steigern Sie Ihre Arbeitsgeschwindigkeit erheblich. Bewährte Hydraulik kombiniert mit intelligenter Regelungstechnik: Mit HYDAC Ground Control, bestehend aus Hydraulik, Elektronik und Software, erhalten Sie damit ein effizientes System, das Ihre Entwicklungskosten senkt und Produkteinführungszeiten verkürzt.

Sie suchen nach einer Lösung, aber Ihre Anwendung wurde bisher nicht aufgeführt?Finden Sie gemeinsam mit uns das passende System für Ihre Anforderungen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit HYDAC Hydraulic Implement Control konfigurieren Sie Ihr individuelles Ventilsystem.

Hohe Flexibilität

Bedienen Sie sich aus unserem Baukasten an unterschiedlichen Modulen, um Ihr individuelles Ventilsystem zu konfigurieren – abgestimmt auf Ihre Maschinenanforderungen.

Hydraulic Implement Control bietet Potential zur Optimierung diverser mobiler Anwendungen.

Breites Funktionsspektrum

Hydraulic Implement Control bietet Potential zur Optimierung diverser mobiler Anwendungen.  
 

Mit serienbewährten Modulen sparen Sie wertvolle Entwicklungszeit.

Verkürzte Entwicklungszeit

Die einzelnen Module sind serienbewährt. Somit sparen Sie sich wertvolle Entwicklungszeit und -kosten.

Downloads

Mit den HYDAC Experten Ihre Landmaschinen optimieren

Finden Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung für den Pflanzenschutz. Kontaktieren Sie uns jetzt.

Jetzt Kontakt aufnehmen