Mehr Präzision und Sicherheit: Mit der intelligenten Steuerungseinheit Intelligent Control Unit (ICU)
Nutzen Sie die CAN-Bus Kommunikation als Schlüsseltechnologie für die Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen
Arbeitsmaschinen und Off-Highway-Fahrzeuge sind komplexer denn je. Elektrifizierung, höhere Automatisierung, mehr Assistenzsysteme und strengere Sicherheitsstandards fordern innovative Lösungen. HYDAC bietet mit den bewährten Load-Sensing Wegeventilen (LX-3, LX-6 und LCX-6) und der eigens für diese entwickelte ICU-Ansteuerungseinheit ein innovatives System als zukunftssichere Antwort auf diese Herausforderungen. Erfahren Sie jetzt, wie unsere Lösung für eine effiziente Datenübertragung, höchste Präzision, TÜV-zertifizierte Sicherheit und Zuverlässigkeit selbst bei widrigsten Umweltbedingungen sorgt.
Ist Ihre mobile Maschine bereit für die Herausforderungen von morgen?
Der Automatisierungsgrad und die Anzahl an Assistenzsystemen steigen stetig, Energieeffizienz und Funktionale Sicherheit gewinnen immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen in Bezug auf Standardisierung, Verfügbarkeit und CAN-Busschnittstellen. Mit unserer innovativen Systemlösung ebnen wir Ihnen den Weg in die Zukunft moderner Arbeitsmaschinen.
Intelligent Control Unit ICU: Eine zukunftssichere elektromechanische LösungDie ICU arbeitet ohne Vorsteueröl, ist extrem robust und minimiert Ausfallzeiten. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen.
Entdecken Sie die Zukunft der Steuerungstechnik mit unserer innovativen ICU – einer fortschrittlichen, rein elektromechanischen Lösung, die völlig ohne Vorsteueröl auskommt und dadurch unabhängig von der Stabilität der Druckölversorgung, Temperatur und Öl-Viskosität ist. Im Vergleich zu elektrohydraulischen Systemen bietet die ICU entscheidende Vorteile: eine längere Lebensdauer, eine höhere Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung, Temperaturunabhänigigkeit und einen deutlich geringeren Energieverbrauch.
HYDAC bietet damit die ideale Basis für Automatisierungs- und Assistenzsysteme
Durch den großen Schieberhub der LX-Wegeventile und die extrem hohe Genauigkeit der ICU-Ansteuerung bietet das System eine sehr hohe Präzision und die Fähigkeit schwankende Lastdrücke zuverlässig und reaktionsschnell zu kompensieren. Um Ihren Inbetriebnahmeaufwand zu minimieren und Toleranzen auszugleichen, erfolgt die Kalibrierung des Start- und Endpunkts des Volumenstroms bereits ab Werk. Eine solche Präzision und Kontrolle kennt man ansonsten nur von Servoventilen. Im Gegensatz zu elektrohydraulischen Systemen arbeitet das System zudem hysteresefrei, sprich das System reagiert unmittelbar auf Veränderungen und ist wiederholgenau. Daher ist es die ideale Basis für dynamische Aufgaben wie Assistenz- und Automatisierungssysteme. In einigen Anwendungsfällen kann sogar auf zusätzliche Sensorik verzichtet werden, wodurch die Umsetzung von Assistenzsystemen deutlich vereinfacht wird.
TÜV-zertifiziert und intelligent gesteuert für höchste Sicherheit und Produktivität
Unser System ist TÜV-zertifiziert und sorgt durch die intelligente CAN-Bus-Steuerung für höchste Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen wie LKW-Ladekranen. Dabei erkennt die ICU Fehlerzustände selbstständig und reagiert unmittelbar – für maximale Arbeitssicherheit.
Steigern Sie Ihre Produktivität und Sicherheit mit der ICU in Kombination mit unseren LX-Wegeventilen – die Lösung, die Ihre Maschine auf ein neues Level hebt.