Lasthalteventile für zuverlässige Sicherheitsfunktionen
Jetzt Ihre mobile Arbeitsmaschine mit HYDAC Ventiltechnik absichern
Klein aber oho: Lasthalteventile oder auch Senkbremsventile sind ein wesentlicher Bestandteil mobiler Arbeitsmaschinen. Sie verhindern, dass Lasten absacken oder gar fallen. Nur so lässt sich die Kontrolle über Aktoren behalten. Doch die Inbetriebnahme der Ventile ist komplex – setzen Sie hierfür auf unsere Expertise. Wir unterstützen Sie neben der Auswahl des passenden Ventils auch bei der Installation. Lernen Sie jetzt unser erweitertes Ventilportfolio kennen.
HYDAC Lasthalteventile: Für eine kostengünstige und zuverlässige Lasthaltung
Entdecken Sie jetzt unser erweitertes Portfolio an Lasthalte- und Senkbremsventilen in den Einbauräumen T11A, T17A und T2A. Einfach Ventilexperten kontaktieren und beraten lassen.
Sicherheitsfunktionen, auf die Sie zählen könnenSetzen Sie auf unsere HYDAC Ventiltechnik für Ihre mobile Arbeitsmaschine
Kleine Komponenten mit großer Funktion: Wer mit mobilen Arbeitsmaschinen und schweren Lasten hantiert, weiß, dass diese eine potenzielle Gefahr für Mensch, Maschine und Umwelt darstellen. Denn unwegsames Gelände, ruckartige Bewegungen oder versagende Leitungen sorgen schnell dafür, dass Ladungen nicht mehr kontrollierbar sind, absacken oder fallen. Mit HYDAC Lasthalteventilen, Senkbremsventilen bzw. Leitungsbruchventilen können Sie auf die Sicherheit Ihrer Maschinen zählen: Die kompakte Komponente trägt neben der Sicherheitsfunktion auch zur grundlegenden Stabilität Ihrer Maschine bei.
Unsere Lösung: HYDAC Lasthaltungs- und LeitungsbruchventileErhältlich in den Einbauräumen T11A, T17A und T2A
Lasthalteventile, Senkbremsventile oder Leitungsbruchventile: Die hydraulischen Aktoren haben viele Namen, aber eines gemeinsam – sie sind ein wesentlicher Bestandteil mobiler Arbeitsmaschinen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen unser erweitertes und kostenoptimiertes Portfolio an Lasthalteventilen mit Volumenstromabstufungen zwischen 30 und 240 l/min und einem Druckbereich bis 350 bar an. Die direktgesteuerten Sitzventile haben die Aufgabe, die Verbrauchergeschwindigkeit gemäß dem zulaufenden Volumenstrom zu regeln. Ferner verhindern sie ein Vorauseilen des Verbrauchers bei ziehenden Lasten und ermöglichen deren ruckfreie Bewegung.
Außerdem erfüllen sie eine weitere Hauptfunktion: Versagen Schlauchleitungen sind Leitungsbruchventile Lebensretter – denn, wenn eine Last abstürzt, sind Mensch und Maschine in höchster Gefahr. Unsere getesteten und zuverlässigen Lasthalteventile leisten hierbei Abhilfe. Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie sich zu Ihrer passgenauen Ventillösung beraten.
Ihr Nutzen mit den HYDAC LasthalteventilenWählen Sie aus acht verschiedenen Ventiltypen mit den folgenden Eigenschaften:
- Leckölfreies Lasthalten
- Marktübliche Einbauräume T11A, T17A und T2A
- Große Auswahl an Aufsteuerverhältnissen
- Gesamtes Anwendungsspektrum abgedeckt
- Entlüftung optional erhältlich: Rücklaufdruck ohne Auswirkungen auf Ventileinstellung