Weltweite Expertise für Ihre Anwendungen der Reifenindustrie

Reifenvulkanisiermaschine

Bei dem Prozess der Vulkanisierung erhält der Reifen seine endgültige Form. Damit Ihre Maschinen effizient und wirtschaftlich arbeiten, haben wir die passenden Lösungen für Ihre Anforderungen. Von zukunftsweisenden Antriebssystemen über innovative Filtersysteme bis hin zu modernen Ventiltechniken nach DIN EN 16474: Erreichen Sie höchste Sicherheit und Energieeffizienz mit unseren nachhaltigen Komponenten und Systemen. Wir stehen Ihnen weltweit beratend zur Seite.

Mischer

Für die Herstellung eines Reifens bedarf es einer Mischung aus verschiedenen Gummiarten, Chemikalien und Füllstoffen. So entstehen knetbare Gummiwerkstoffe, aus denen Reifen geformt werden. Um Sie hier zu unterstützen, bietet Ihnen HYDAC ein breites Produktsortiment an Speicherlösungen, Aggregaten und Sensoren für die Getriebeüberwachung. Gemeinsam optimieren wir den Betrieb Ihres Mischers – für einen ressourcenschonenden Herstellungsprozess Ihrer Reifen.

Nachhaltigkeit & Systemauslegung

Neue Technologien sind auf dem Vormarsch: Das autonome Fahren sowie die Elektromobilität beschäftigen den Reifenmarkt. Sowohl der produktive Maschinenbetrieb, als auch der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen stehen dabei im Vordergrund. Überzeugen Sie sich von unseren energieeffizienten und ressourcenschonenden Produkten. Sprechen Sie uns für Ihre passgenaue Lösung an!

Nachhaltigkeit in der Reifenherstellung: Unsere Produktlösungen

HYDAC Filtertechnologie Tank Reduction Unit

Unsere revolutionäre Premiumlösung mit zusätzlicher, aktiver Fluidpflege – die Tank Reduction Unit von HYDAC optimiert die Entgasung und Entwässerung Ihrer Fluide. So reduzieren Sie sowohl das benötigte Ölvolumen als auch den CO2-Fußabdruck Ihrer Maschine.

HYDAC Filtertechnologie Air-X

Schonen Sie Umwelt und Geldbeutel mit unserer Air-X-Filtertechnologie: Unser Entgasungskonzept ermöglicht eine schnelle Reduktion der Luftmenge im Öl. In Kombination mit unserer Simulationstechnik ergeben sich zusätzliche Einsparoptionen. Nutzen Sie das Potenzial für Ihre Reifenherstellung voll aus.

Mehr zu HYDAC Air-X

HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung

Dank der Drehzahlanpassung an den Prozess Ihrer Maschine optimieren Sie mit unserem Frequenzumrichter Ihren Energieverbrauch. Die interne Regelung ermöglicht zusätzlich die bedarfsgerechte Bereitstellung von Druck und Volumenstrom – so wird Ihre Reifenproduktion noch effizienter!

 

Mehr zu HYDAC KineSys

HYDAC KineSys Elektrozylinder

Einfache Integrierbarkeit und Wartungsfreiheit: Unser Elektrozylinder unterstützt Sie bei der Realisierung von Linearbewegung. Für jede Anwendung bieten wir die richtige Lösung mit unseren unterschiedlichen Einbauvarianten. Informieren Sie sich jetzt!

Mehr zu HYDAC HEZ

HYDAC Entwässerungsaggregat FAM

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit von Mischer und Vulkanisiermaschine – unsere Fluid Aqua Mobil-Baureihe minimiert Gasgehalte und partikuläre Verschmutzung in Ihren Betriebsflüssigkeiten. Für die maximale Lebensdauer Ihrer Komponenten und längere Ölwechselintervalle.

Mehr zu HYDAC FAM

HYDAC Fluidpflegeaggregat

Servicefreundlich, effektiv und nachrüstbar: Unsere Varnish Elimination Unit-Baureihe entfernt Ölalterungsprodukte aus Mineralölen. So erhöhen Sie die Fluidlebensdauer und schonen nachhaltig Ihre Ressourcen. Als Nachrüstung für bestehende Anlagen und Neuanlagen geeignet.

Funktionale Sicherheit

Kennen Sie die neusten Änderungen in Normen und Standards für Reifenvulkanisiermaschinen DIN EN 16474 bzw. Mischer DIN EN 12013?

Mit HYDAC haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite, um das Sicherheitskonzept entsprechend der Normen gemeinsam zu entwickeln. Kontaktieren Sie uns für eine Bewertung Ihres Sicherheitskonzepts.

Lesen Sie mehr zur Funktionalen Sicherheit

Funktionale Sicherheit in der Reifenherstellung: Unsere Produktlösungen

HYDAC Ventilblock für Reifenvulkanisiermaschine

Optimieren Sie die Vulkanisierung Ihrer Reifen mit unseren zuverlässigen Ventilblöcken. Entwickelt und ausgestattet mit allen erforderlichen Ventilen entsprechend der C-Norm. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und wir finden die passgenaue Lösung für Ihre Herausforderung.

HYDAC Ventilblock für Reifennachbehandler (PCI)

Um die Sicherheitsfunktion Ihrer Reifennachbehandler stets aufrecht zu erhalten, versorgen wir Sie mit maßgeschneiderten Ventilblöcken für eine erhöhte Funktionale Sicherheit Ihrer Reifenheizpressen. HYDAC ist Ihr weltweiter Entwicklungspartner für Komponenten und Systeme in der Reifenherstellung.

Digitalisierung, Konnektivität & Condition Monitoring

Sie möchten Ihre OEE-Kennzahlen im Unternehmen optimieren? Steigern Sie Verfügbarkeit, Leistung und Qualität Ihrer Maschinen mit unseren digitalen Überwachungs- und Analyselösungen. Durch die Analyse des Hydraulikfluids im Betrieb und der Messung des Wassergehalts im Fluid können wir so zum Beispiel frühzeitig Getriebeprobleme in Ihrem Mischer erkennen. In enger Kooperationen entwickeln wir mit Ihnen ein vollumfängliches Condition Monitoring-Konzept für Ihre Anwendungen der Reifenindustrie.

Digitalisierung & Condition Monitoring in der Reifenherstellung: Unsere Produktlösungen

HYDAC p0-Wächter für Hydrospeicher

Mehr Effizienz dank smarter Sensorik – unser kompakter, elektronischer Druckschalter mit integrierter Digitalanzeige minimiert Ihre Ausfallkosten dank der zuverlässigen Überwachung des Vorfülldrucks Ihres Hydraulikspeichers. Informieren Sie sich über Ihre Einsparpotenziale.

Mehr zu HYDAC EDS 3400

HYDAC Verschmutzungs-anzeige Virtual Fluid Lab

Die neue Generation smarter Sensoren: Unser intelligenter VFL-Sensor bestimmt die Reststandzeit Ihrer Filterelemente und ermöglicht so einen abgestimmten Service. Nutzen Sie Filterelementstandzeiten voll aus – für einen effizienten Betrieb Ihrer Reifenproduktion.

Mehr zu HYDAC VFL

HYDAC CMX Suite

Steigern Sie die Transparenz Ihrer Daten: Die HYDAC CMX Suite macht es möglich! Unsere Hardware und Software unterstützt die digitale Transformation Ihrer Maschinen dank der Erfassung, Strukturierung und Visualisierung Ihrer Daten. Lokal auf Ihrem Server oder in der Cloud.

HYDAC Data+ Box

Profitieren Sie vom Echtzeitzugriff auf Ihre Sensor- und Maschinendaten. Dies ermöglicht eine optimale Planung Ihrer Wartung und steigert die Effizienz Ihrer Reifenproduktion. Unser robustes und platzsparendes Edge-Gerät macht Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung einfach.

Mehr zu HYDAC Data+ Box

HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

Setzen Sie auf HYDAC als Ihren Entwicklungspartner mit weltweiter Expertise. Gemeinsam schaffen wir zukunftsweisende Produkte. Bereits jetzt bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an smarter Sensorik mit IO-Link-Schnittstellen. Lernen Sie jetzt unser Produktsortiment kennen!

Mehr zu HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

HYDAC Smarter Druckmessumformer

Klein, kompakt, robust: Mit unserem Druckmessumformer optimieren Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen in der Reifenherstellung. Gleichzeitig können Sie aufgrund der erhöhten Transparenz Ihre Ressourcen besser einplanen. Erhalten Sie unseren HPT 1400 wahlweise mit oder ohne CAN-Schnittstelle.

Mehr zu HYDAC HPT 1400

Downloads