Ihr innovativer Partner im Prüfstandsbau
Systemkomponenten für Brennstoffzellen
Perspektivisch wird das Medium Wasserstoff in vielen Bereichen an Bedeutung zunehmen – so auch in der Prüfstandstechnik. Um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein, setzen Sie auf HYDAC als Ihren Partner für Prüfstande für Brennstoffzellen- und Wasserstoffkomponenten. Als Innovationstreiber seit vielen Jahren überzeugen wir Sie in der Medienkonditionierung, Spülung, Prozessüberwachung und vielem mehr.
Systemkomponenten für Elektrolyseur
Im Elektrolyseur wird elektrische Energie eingesetzt, um Wasser in seine Bestandteile – Sauerstoff und Wasserstoff – aufzuspalten. HYDAC bietet Ihnen Lösungskonzepte für die Prüfung Ihres Elektrolyseurs. Durch unsere Kenntnisse in der Kühlung und Temperierung verschiedener Medien finden wir auch für Sie die individuell beste Lösung.
Elektrische Antriebe & Getriebe
Elektromobilität leistet einen wichtigen Beitrag zur Decarbonisierung. Die Prüfstandstechnik gewährleistet die Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge. Dabei unterstützen wir Sie insbesonderebeim Bau von End-of-Line-Prüfstanden. Dank unserer langjährigen Expertise und weltweiten Präsenz ist HYDAC Ihr Ansprechpartner für die kommenden Fragen der Prüfstandstechnik im Elektromobilitätskontext.
Condition Monitoring
Um die Qualität der Medien, die Ihrer Anlage und den Prüflingen zugeführt werden, präzise überwachen zu können, ist ein umfangreiches Condition Monitoring notwendig. Wir ermöglichen Ihnen den Rundum-Service durch Medienüberwachungen und Analysen nach ISO 4406. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Kompetenz im Prüfstandsbau – ein Gespräch mit uns lohnt sich.
Condition Monitoring in der Prüfstandstechnik: Unsere Produktlösungen
HYDAC Volumenstrommesser
Messen Sie mit unserem elektronischen Volumenstrommessumformer der Serie EVS 3100 exakt das gewünschte Volumen – geeignet für Viskositäten von 1-100 cSt. Optimieren Sie Ihr Condition Monitoring mit der HYDAC Technologie.
HYDAC Contamination Sensor CS 2000
Druckanschlüsse bis 40 bar – kein Problem für unseren stationären Sensor CS 2000. Speziell entwickelt für Anwendungen in Prüfständen und servohydraulischen Systemen dient er der Messung von Kontaminationen in Ihren Fluiden.
HYDAC Contamination Sensor Module 1000
Luftblasen verfälschen die Auswertung Ihrer Fluide? Das CSM 1000 von HYDAC ist das Online Monitoring System zur Messung von Feststoffverschmutzung. Informieren Sie sich über unsere CSM 1000 Serie – die optimale Komplettlösung mit integrierter Luftblasenunterdrückung.
HYDAC Contamination Sensor Module 2000
Unser CSM 2000 System zur Erfassung der Feststoffkontaminationen in Ihren Hydraulikfluiden optimiert nachhaltig Ihre Anlagenverfügbarkeit. Ausgestattet mit einer Alarmfunktion dient es als zuverlässiger Nachweis der Sauberkeit Ihres Prüfstandfluides.
Predictive Maintenance
Eine hohe Anlagenverfügbarkeit bedingt nicht nur eine hohe Produktivität, sondern spart Zeit und Kosten. Arbeiten ohne Stillstand wird nur durch eine permanente Überwachung ermöglicht – die Digitalisierung macht es möglich. Smarte Sensoren analysieren den Prüfstand 24/7, sodass eine vorausschauende Planung der Wartung und Ersatzteilbestellung erfolgt. Wir unterstützen Sie bei dem Ziel, Ihren Prüfstand so effizient wie möglich zu gestalten.
Predictive Maintenance in der Prüfstandstechnik: Unsere Produktlösungen
HYDAC CMX Suite
Unsere CMX Plattform unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Prüfstände. Der innovative Hardware- und Software-Baukasten ist dabei die Basis zur intelligenten Vernetzung Ihrer Systeme – ob lokal auf Ihrem Server oder in der Cloud.
HYDAC Handmessgerät HMG 4000
Robustes Design und anwenderfreundliche Bedienung – dies zeichnet unser mobiles Mess- und Datenerfassungsgerät HMG 4000 aus. Insbesondere eignet es sich für Anwendungen im Service, in der Instandhaltung, als auch in der Prüfstandstechnik.
HYDAC p0 Wächter Druckschalter EDS 3400
Der EDS 3400 ermöglicht die Überwachung des Speichervorfülldrucks (p0) und die Steuerung der Speicherladefunktion. So unterstützt unser Druckschalter die vorausschauende Instandhaltung Ihrer Anlage.
HYDAC Differenzdruck-Messumformer HPT 500
Unsere kostenoptimierte HPT 500 Serie ist ideal geeignet für die kontinuierliche Überwachung des Verschmutzungsgrades des Filterelements Ihrer Druckfilter. Erfahren Sie mehr über unsere verschiedenen Ausführungen: IO-Link, CANopen und viele mehr.
HYDACLab® Ölzustandssensor
Präzise, permanent und online: Der HYDACLab® 1400 eignet sich zur digitalen Zustandserfassung von Standardölen. Somit wird eine kontinuierliche Überwachung Ihrer Fluide ermöglicht. HYDAC steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite.
Flexibilität & Modularität
HYDAC ist Ihr flexibler Partner für Prüfstandsbau und -entwicklung. Durch unsere anwendungsspezifischen Simulationstools stellen wir sicher, dass Sie die optimalen Komponenten für Ihre Anwendung einsetzen. Dabei bieten wir alles von einzelnen Komponenten bis hin zu schlüsselfertigen Subsystemen an. Unsere Applikationen orientieren sich stets an den aktuellen Richtlinien bezüglich Sicherheit, Umwelt und Energie. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Prüfstand konzipieren.
Flexibilität in der Prüfstandstechnik: Unsere Produktlösungen
HYDAC MultiReho Filter
Die MultiRheo Filter der MRF Baureihe sind Filtergehäuse für offene Systeme, in die permanent von außen Verschmutzung eingetragen wird. Die Kerzenfilterelemente übernehmen dabei den Komponentenschutz von z.B. Düsen oder die Arbeitsfiltration in z.B. Funktionsprüfständen.
HYDAC Ölfiltration
Als Experte für fluidtechnische Anwendungen bieten wir Ihnen eine effiziente Ölaufbereitung zur Erreichung der erforderlichen Reinheit Ihrer Fluide. Setzen Sie auf die modularen HYDAC Filterkonzepte.
HYDAC Plattenwärmetauscher
Ob verlötet oder geschraubt – HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Angebot an Plattenwärmetauscher. Angepasst an Ihre Herausforderungen finden wir die richtige Lösung für Ihren Prüfstand.
HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem
Tank, Umwälzpumpe, Plattenwärmetauscher und optionale Temperaturregelung: Unser FWKS ist ein kompaktes Passivkühlersystem für Ihre Kühlkreisläufe. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile unserer Systemlösung.
HYDAC Kälteaggregat
Der HYDAC RFCS ist ein Aktivkühler und regelt die Kühlmedientemperatur auf den geforderten und eingestellten Sollwert eigenständig herunter. Unsere Plug & Play Lösung ermöglicht Ihnen viele Optionen zur individuellen Gestaltung Ihres Prüfstands.
HYDAC Kühlsysteme
Individuelle Kühlsysteme angepasst auf die Anforderungen Ihres Prüfstands – HYDAC macht es möglich! Profitieren Sie von unserem jahrzehntelangen Know-how in der Temperierung.
HYDAC Simulationen
Von der Entwicklung über die Analyse bis hin zur Inbetriebnahme: HYDAC unterstützt Sie bei der Entwicklung elektrohydraulisch betriebener Maschinen sowie anwendungsspezifischer Simulations-Tools. In Kooperation mit unserem Engineering-Dienstleister marpitec GmbH.
Flexibilität in der Prüfstandstechnik: Unsere Produktlösungen für Wasserstoff
HYDAC Gas-Filtration
Als Experte für vielfältige Anwendungen bieten wir Ihnen mit unserer HYDAC GF-Serie eine effiziente Gasfiltration zur Erreichung der erforderlichen Reinheit. Informieren Sie sich über unsere Kompetenz in Wasserstoff-Anwendungen.
HYDAC Plattenwärmetauscher
Die Wärmeübertragung zweier Medien wird durch Plattenwärmetauscher stets auf eine geforderte Temperatur gehalten. Aus Edelstahl und Nickel gelötet – wir bieten Ihnen die richtige Lösung
HYDAC Drucksensoren
Zur Kontrolle der Betriebsparameter entwickelten wir eine Drucksensor-Baureihe für Wasserstoffanwendungen von 0 bis 1050 bar. Ausgelegt für unterschiedlich geforderte Druckbereiche von z.B. 0 bis 2,5 bar oder 0 bis 4 bar. Bestens überwachte Prozesse dank HYDAC.