Anwendungen für den Schiffbau mit weltweiten Zulassungen
Schiffstechnik an Deck
Ob Kreuzfahrt-, Handels-, Fracht- oder Containerschiff – Offshore-Umgebungsbedingungen setzen Deck- und Schiffsaufbauten immens zu. Um trotz dieser hohen Belastung sicher und störungsfrei zu arbeiten, unterstützen wir Anlagenhersteller, Werften und Reedereien mit robusten Lösungen. HYDAC ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Applikationen der maritimen Industrie:
- Deck- und Schiffsaufbauten
- Krane und andere Hebezeuge
- Ladeluken, RoRo-Ausrüstung
- Lukendeckel
- Winden
- Außentüren
Schiffstechnik unter Deck
Die Applikationen unter Deck müssen höchsten Anforderungen gerecht werden: hocheffizient, langlebig, platzsparend. HYDAC bietet Ihnen bauraumoptimierte Lösungen mit Zertifizierungen aller namhaften Klassifikationsgesellschaften. Dank unserer weltweiten Expertise sind wir immer für Sie vor Ort. Mit unseren Komponenten und Systemen unterstützen wir folgende Anwendungen im Schiffbau:
- Richtungs- und Schubsteuerung
- Flossenstabilisatoren
- Trimmklappen
- Ruder- und Verstellpropeller
- Querstahlruder
- Ladepumpe
- Ruderanlage
- Schiffsmotor
- Ballastwasser
- Müllverbrennung
Robustheit, Bauraumoptimierung & Gewichtsreduktion
Die maritime Industrie ist konfrontiert mit extremen Umgebungsbedingungen und gleichzeitig begrenzter Fläche. Es bedarf deswegen robuster Lösungen mit kompakter Bauweise. Gemeinsam reduzieren wir mit unseren effizienten HYDAC Lösungen Ihr Öl- und Tankvolumen. So sparen Sie langfristig Kosten und Ressourcen für Betriebs- und Wartungsarbeiten ein.
Robustheit, Bauraumoptimierung & Gewichtsreduktion in der Maritimen Technik: Unsere Produktlösungen
HYDAC Tank Reduction Unit
Profitieren Sie von unserer Premiumlösung mit aktiver Fluidpflege und sparen Sie langfristig Kosten ein – dank reduzierter Ölmenge sowie verringertem Materialeinsatz. Reduzieren Sie Ihr Tankvolumen um 60-80 % mit unserer Tank Reduction Unit.
HYDAC Filtertechnologie Air-X
Resultierend aus der verringerten Ölmenge, enormen Gewichtsreduktion und dem geringeren Materialeinsatz sparen Sie mit unserer Air-X Filtertechnologie effizient Kosten ein. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile unserer Filterlösung.
HYDAC Load-Sensing Steuerblock LX-6
Unser Proportionalwegeventil nach dem Load-Sensing Prinzip mit vorgeschalteter Sektionsdruckwaage überzeugt durch seine modulare und kompakte Bauweise. Optimal aufgestellt für den effizienten Einsatz in Ihrer maritimen Anwendung.
HYDAC Kühlsysteme
Von der Getriebekühlung mit Wasser oder Luft bis hin zur Flüssigkeitskühlung von elektrischen Antrieben: Profitieren Sie von unserem umfassenden Produktportfolio an Kühlsystemen für vielfältige Anwendungen.
HYDAC Schmierölsysteme
Schmierölsysteme von Motoren sind sensible Systeme: Sowohl ein zuverlässiger Ölstrom, als auch eine konstante Ölreinheit sind gefordert. HYDAC versorgt Sie mit individuellen Schmiersystemen für eine lange Lebensdauer Ihres Schiffsmotors.
HYDAC AutoFilt® Baureihe
Für eine hocheffiziente Rückspülung bei hohen Schmutzlasten sind Sie mit unseren Modellen der AutoFilt® Baureihe bestens beraten. Überzeugen Sie sich z.B. von unserem brandneuen AutoFilt® RF14 – auch als Nachrüstung ideal geeignet.
Betriebssicherheit
Ihre Anlagensicherheit liegt uns am Herzen: Um höchste Sicherheit zu garantieren, entwickeln wir unsere Lösungen entlang der Vorgabe der Klassen. So liefern wir unsere Komponenten stets mit entsprechenden Materialzertifikaten und Abnahmen. Auch unsere Sensorik mit Type Approval der wichtigsten Klassen hilft bei der zuverlässigen Überwachung Ihrer Anlage. Für einen störungsfreien Betrieb.
Betriebssicherheit in der Maritimen Technik: Unsere Produktlösungen
HYDAC Steuerblöcke
Um effizient Kraftstoff einzusparen und eine ruhige Fahrt auf See zu ermöglichen, sind Steuerblöcke zur Koordination der Trimmklappen unverzichtbar. Erfahren Sie mehr über unser breites Repertoire, einschließlich spezieller Steuerblöcke für schnelle Motorboote und Yachten.
HYDAC Sensoren
Für Ihre maritimen Anwendungen bietet HYDAC ein umfangreiches Sortiment an Sensoren – ob Standardausführungen oder Produkte mit Type Approval für die erhöhte funktionale Sicherheit Ihrer Condition Monitoring-Systeme. Überzeugen Sie sich selbst!
HYDAC Pumpen
Neben unserer Axialkolben-Verstellpumpe PPV100S für die Druckversorgung in offenen Kreisläufen bietet HYDAC Ihnen ein umfangreiches Sortiment an geeigneten Pumpen für maritime Anwendungen. Wir beraten Sie gerne für Ihre optimale Lösung.
HYDAC Zylinder
Extreme Bedingungen, lange Standzeiten, hohe Belastungen, erhöhte Korrosionsgefahr – alles kein Problem für HYDAC Hydraulikzylinder. Wir liefern individuelle Zylinder, abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen nach höchsten Qualitätsstandards.
HYDAC CMX Suite
Die Hardware und Software, die die digitale Transformation Ihrer Offshore-Technik unterstützt. HYDAC CMX strukturiert und visualisiert Ihre Daten. So behalten Sie immer den Überblick – ob lokal auf Ihrem Server oder in der Cloud.
HYDAC Entwässerungs-aggregat FAM
Zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie Gas aus Hydraulik- und Schmierfluiden dient unsere FluidAqua Mobil-Baureihe. Hohe Wirtschaftlichkeit garantiert dank hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung.
HYDAC CA-Aggregat
Das zuverlässige Öffnen sowie Schließen von wasserdichten Schotttüren und Lukendeckelsystemen ist eine besondere Herausforderung auf See. Hierbei ist unser kompaktes Unterölaggregat der perfekte Helfer für den hydraulischen Antrieb Ihrer Anwendungen.
HYDAC Wegeventile
Erreichen Sie maximale Betriebssicherheit dank unseren hocheffizienten Industrieventilen: Insbesondere unsere bewährten Wegeventile 4WE6 und 4WEH16 sind ideal für den Einsatz in Deckaufbauten und Seilwinden ausgelegt – auch als ATEX-Ausführung erhältlich.
Nachhaltigkeit & Umweltschutz
Sensible Einspritzsysteme sind die Folge einer fortschreitenden Optimierung der Motorentechnologie sowie gestiegener Grenzwerte für klimarelevante Gase gemäß Tier III-Norm. Um deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, bedarf es eines Kraftstoffs, der nahezu frei von Schmutzpartikeln ist. Andernfalls leidet das System. Als Ihr Experte vor Ort hat HYDAC Filtrationskonzepte für jeden Anwendungsfall. Dank langer Filterstandzeit und hoher Reinheit reduzieren wir Ihre Kosten nachhaltig.
Nachhaltigkeit & Umweltschutz in der Maritimen Technik: Unsere Produktlösungen
HYDAC HDMD/ HDPD-Kraftstofffilter
Ressourcenschonend & leistungsstabil: Unsere (Duplex-) Filter in bewährter HYDAC Qualität erfüllen die hohen Pflegeanforderung von modernen Dieselmotoren. Für die Vor- und Hauptfiltration bestens beraten dank zuverlässiger Filtersysteme mit Schiffsabnahme.
HYDAC Feinstfiltration für Dieselkraftstoffe Optimicron® FuelFine
Die neuen Optimicron® FuelFine mit speziellem Elementaufbau wurden eigens für die hohen Reinheitsansprüche an Dieselkraftstoffe entwickelt. HYDAC ermöglicht Ihnen dabei ISO-Klassen unter 11/08/07. Für einen nachhaltigen Motorbetrieb.
HYDAC Automatikfilter AutoFilt® RF9
Unser AutoFilt® RF9 zeichnet sich durch seine weltweit einzigartige und patentierte hydropneumatische Rückspültechnologie mit gesicherter Medientrennung aus. So schützen Sie Hydrauliksysteme und Schiffsmotor langfristig.
HYDAC Gasfiltration
Zur optimalen Funktion von Schiffsmotoren und Subsystemen werden saubere, trockene Gase benötigt. Ob Luft-, Brenngas- oder Spülgasfiltration – gemeinsam finden wir Ihre optimale Lösung. Verringern Sie Abnutzungen und Verschleiß mit effizienten Filtersystemen von HYDAC.
HYDAC Automatischer Rückspülfilter AutoFilt®
Hohe Effizienz dank isokinetischer Filtration und Rückspülung – die AutoFilt® Baureihe von HYDAC besteht aus selbstreinigenden Automatikfiltern und eignet sich insbesondere für den Einsatz in der Abgasreinigung (Scrubber oder EGTS). Erfahren Sie mehr!
HYDAC Kraftstofffiltermodul
Höchste Reinheitsanforderungen garantiert – mit dem Kraftstofffiltermodul von HYDAC! Unser effizientes Filtrationskonzept führt zu weniger Verschleiß der Injektoren, Reduktion von Kosten und Verlängerung der Lebensdauer Ihres Motors.
HYDAC Condition Monitoring
HYDAC bietet ein umfassendes Programm an Komponenten zum Aufbau moderner Condition Monitoring Systeme, die auch als Basis für Predictive Maintenance dienen. Damit leisten sie einen Beitrag zu effizienten Service- und Wartungslösungen sowie zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz.
Unsere Referenzen
Wie HYDAC die Großdieselmotoren in der maritimen Industrie hinsichtlich Ölpflege und Filtration mit Retrofit-Lösungen optimiert!
Wie HYDAC Großdieselmotoren in der maritimen Industrie hinsichtlich Ölpflege und Filtration mit Retrofit-Lösungen optimiert – erfahren Sie hier mehr!
Jetzt mehr erfahren!