Exzellenz in der HärtereiWir stehen für Sicherheit & Qualität

Mit stabilen Prozessen und einer gleichbleibenden Qualität lassen sich Kosten reduzieren. Um dies zu erreichen, lohnt es sich, Ihre Härteanlage auf den Prüfstand zu stellen. Welche Möglichkeiten gibt es, um Ihre Härtetechnik vor Ausfällen zu schützen? 

Durch eine Optimierung der Härteanlage wird: 

  • die Anlagenverfügbarkeit erhöht,
  • das Brandrisiko minimiert,
  • Ausschuss reduziert und
  • die Qualität der produzierten Bauteile verbessert. 

Energieeffizienz

Um langfristig CO2-Emissionen in der Härterei zu reduzieren, lohnt es sich einen Blick auf die Abwärmenutzung der Härteanlage zu werfen. Hier ergeben sich oft Potenziale, um nicht nur die Umwelt weniger zu belasten, sondern auch Kosten einzusparen. Auch wirkungsvolle Antriebskonzepte, durchdachte Kühllösungen und der optimale Wärmebehandlungsvorgang Ihres Härteguts bringen Sie zum Ziel – so arbeitet Ihre Härteanlage noch effizienter.

Energieeffizienz in der Härterei: Unsere Produktlösungen

HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung

Durch das schnelle Öffnen und Schließen des Härteofens, das durch den drehzahlvariablen Antrieb erst möglich wird, lässt sich Energie einsparen. Hierbei wird z. B. die Deckelhebevorrichtung mittels drehzahlvariablem Antrieb optimiert. Dank der Drehzahlanpassung an den Prozess Ihrer Maschine optimieren Sie mit unserem Frequenzumrichter Ihren Energieverbrauch.
 

Mehr zu HYDAC KineSys

HYDAC Kühlsysteme

Die zurückgewonnene Abwärmeenergie aus Abschreckbädern in nachgelagerten Bearbeitungsprozessen (z. B. Reinigen) zu nutzen, ist ein wichtiges Zukunftsthema. 
Vom effizienten Kühlsystem über die Wärmeübertragung von Induktionsanlagen zur Induktor- und Elektronikkühlung bis hin zur Kühlung von Abschreckbädern. Als Experte für die Kühlung von Prozessfluiden bieten wir Ihnen zahlreiche Lösungen. 


Mehr zu HYDAC Kühlsystemen

Nachhaltigkeit & Ressourcenschonung

Eine fachgerechte Filtration und Fluidpflege öffnet Ihnen die Türen, um noch nachhaltiger zu produzieren. Denn für die hohen Anforderungen an Härtemedien bedarf es spezialisierter Filtertechnologien, die Hitze und Schmutz trotzen und das ohne permanente Filterwechsel. HYDAC macht Ihnen die Wartung leicht – mit hocheffizienten Filtern, die lange durchhalten. 

Verlängern Sie mit Ölabscheidung Ihre Badstandzeiten – hier geht es zum Video

Nachhaltigkeit in der Härterei: Unsere Produktlösungen

HYDAC Filtration für ölige Härtemedien

Speziell für ölige Härtemedien hat HYDAC den Double2Clean mit einer kombinierten Schutz- und Pflegefiltration entwickelt. So steigern Sie die Produktqualität und Verfügbarkeit Ihrer Härteanlagen – ohne mehr Zeit in die Wartung zu stecken. 

HYDAC Filtertechnologien

Vertrauen Sie bei der Filtration von Reinigungsfluiden, polymerisierten Abschreckmedien oder Gasen auf HYDAC. Wir haben neben Standardprodukten viele Sonderlösungen im Portfolio – gerne liefern wir Ihnen auch Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen angepasst sind. 

Mehr zu HYDAC Filtertechnologien

HYDAC Fluidpflegesysteme

Verschleppte Ölmengen setzen sich in Reinigungsbädern von Anlass- und Härteöfen fest. Unsere Koaleszenzabscheider entfernen diese zuverlässig – wählen Sie zwischen mobilen oder stationären Systemen, damit Ihre Härteanlagen sicher und ressourcenschonend arbeiten. Für die Aufbereitung von Prozessfluiden unterstützen wir Sie mit unserem Know-how.

Mehr zu HYDAC Fluidpflegesystemen
 

HYDAC Online Messgeräte für wässrige Abschreckmedien

Automatisieren Sie das Fluidmanagement Ihrer Härteanlage – für polymere, wässrige Abschreckmedien. Unsere FluidControl Unit FCU 5000 misst präzise Konzentration, pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur. Für eine gleichbleibende Polymerkonzentration erfolgt eine voll automatisierte Nachdosierung. Auch das Tankniveau wird durch intelligentes Nachfüllen auf dem Zielniveau gehalten. Sie erhalten proaktiv Meldung bei Über- oder Unterschreiten Ihrer selbst definierten Grenzwerte. 

Mehr zu HYDAC FCU 5000

Sicherheit

Eine der häufigsten Ursachen für Ölbrände in der Härterei sind Verunreinigungen des Ölbads mit Wasser. Um bestimmte Wassergrenzwerte einzuhalten und nicht zu überschreiten, gilt es, auf länderspezifische Empfehlungen und Vorgaben der Medienhersteller zu achten. Daher gibt es in Deutschland zum Beispiel Empfehlungen von der Berufsgenossenschaft (BG) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). HYDAC bietet Ihnen als Lösung die passenden Komponenten und Systeme – sowohl zur Wassergehaltsbestimmung als auch zur Entwässerung von Härtemedien. Für einen sicheren Arbeitsplatz!

Sicherheit in der Härterei: Unsere Produktlösungen

HYDAC Sensoren

Haben Sie die Ölfeuchte im Blick? Der HYDAC Aquasensor überwacht kontinuierlich die Wassersättigung im Härteölbad, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Auch eine Vielzahl weiterer Sensoren und Messtechniken haben wir für die Härterei im Angebot. Ob Druck, Temperatur oder Füllstand – mit Standardsensoren und smarten Varianten inklusive IO-Link-Schnittstellen bedienen wir ein breites Sortiment. 

Mehr zu HYDAC Sensoren

HYDAC Entwässerungssysteme

Je weniger Feuchtigkeit und partikuläre Verschmutzungen sich in Ihren öligen Betriebsflüssigkeiten befinden, desto länger arbeiten Ihre Härtemaschinen zuverlässig – ohne Ausfälle. Sichern Sie sich die nachhaltige Qualität Ihrer Hydraulik- und Prozessfluide durch unser Entwässerungssystem. Die modulare Baureihe überwacht permanent die Feuchtigkeit und erhöht so neben Fluidstandzeiten auch die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Härteanlage.

Mehr zu HYDAC Entwässerungssystemen

HYDAC Coaxialventile

In Induktionshärteanlagen sind schnellschaltende Ventile gefragt. Sie sind ausschlaggebend, um das gewünschte Härteergebnis zu erreichen. Deswegen lohnt es sich, in Coaxialventile zu investieren, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Leckagefrei, kompakt, wartungsfreundlich – mit den HYDAC Coaxialventilen sind Sie auf der sicheren Seite.

Mehr zu HYDAC Coaxialventilen

HYDAC Befestigungstechnik

In der Härterei gibt es viele Anwendungen, in denen zuverlässige Befestigungstechnik benötigt wird. Hier liefert HYDAC neben dem Standardsortiment auch maßgeschneiderte Lösungen – mit einer vollautomatisierten Inhouse-Fertigung setzen wir Ihre Wünsche in kürzester Zeit um. Erweitert wird unser Sortiment durch Kugelhähne, die sicher, langlebig und flexibel für Sie im Einsatz sind.

Mehr zu HYDAC Befestigungstechnik