Ihr innovativer Ansprechpartner für Solarkraftwerke aller Art
Solarturmkraftwerke
Um höhere Temperaturen zu erreichen, werden Heliostate eingesetzt. Diese fokussieren das Sonnenlicht auf Solartürme und bündeln dadurch die Strahlung. Durch intelligente Systeme wird sichergestellt, dass die Heliostate dem Gang der Sonne folgen – so wird der Ertrag in den Solarturmkraftwerken maximiert. Als kompetenter Entwicklungs- und Systempartner ist HYDAC immer an Ihrer Seite. Weltweit für Sie vor Ort.
Parabolrinnenkraftwerke
Indirekte Stromerzeugung dank gewölbter Parabolspiegel – das Thermalöl in der Parabolrinne erhitzt sich durch die Bündelung des Sonnenlichts. Der im Anschluss erzeugte Wasserdampf treibt eine Turbine in den Parabolrinnenkraftwerken an. Damit dieser solarthermische Prozess reibungslos verläuft, stellen wir Ihnen unsere innovativen Lösungen rund um Turbinen, Sonnennachführungen und Sensoren zur Seite. Aufgebaut auf jahrzehntelanger Expertise in der Kraftwerkstechnik.
Photovoltaikkraftwerke
Zur direkten Energieumwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom werden Photovoltaik-Anlagen eingesetzt. Diese kosteneffiziente Technologie findet bereits großflächig Anwendung in sonnenreichen Wüstenregionen und Landflächen. Zukunftsweisende Komponenten und Systeme von HYDAC bieten Ihnen die Gelegenheit, die Verfügbarkeit Ihres Solarparks zu erhöhen. Profitieren Sie von unserer Expertise in der Sensorik, Kühlung und Temperierung.
Weitere solarthermische Kraftwerke
Als Teil der erneuerbaren Energien bietet die Solarthermie das größte Anwendungsspektrum. Dabei steht diese dynamische Branche nicht still. So werden immer neue Möglichkeiten entwickelt, um die Energie der Sonne nachhaltig zu nutzen und Solarzellen effizienter zu gestalten. Ob durch Stirling Disc, Linear Fresnel oder andere Arten von solarthermischen Kraftwerken (sog. CSP-Kraftwerke) – HYDAC begleitet und unterstützt Sie bei den Technologien der Zukunft.
Nachhaltigkeit
In der Energiewende spielen solarthermische Kraftwerke und Photovoltaik-Großanlagen eine zentrale Rolle und bieten dabei große Potentiale. Auf diesem Weg unterstützt Sie HYDAC mit Systemen und Komponenten wie beispielsweise optimierten Filter- und Schmiersystemen. Für eine längere Lebensdauer Ihrer Komponenten, einer erhöhten Verfügbarkeit und dem nachhaltigen Einsparen von Ressourcen.
Nachhaltigkeit in Solarkraftwerken: Unsere Produktlösungen
HYDAC Thermalölfiltration
Wärmeträgermedien – sog. „Heat Transfer Fluids“ – bedürfen in solarthermischen Kraftwerken besonderer Pflege. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer HTFs und schützen Sie gleichzeitig Ventile und Pumpen nachhaltig – dank der zuverlässigen Thermalölfiltration von HYDAC.
HYDAC Ventilsteuerung für Molten Salt
Für das Molten Salt Management sind Robustheit und maximale Verfügbarkeit die wichtigsten Eigenschaften. Gemeinsam steuern wir Ihre Molten Salt Anwendung mit unseren bewährten HYDAC Antrieben und den dazugehörigen Systemlösungen. Kontaktieren Sie uns gerne und profitieren Sie von unserer Expertise in der Solarkraft.
Verfügbarkeit & Effizienz
Hohe Verschmutzungsgrade, starke Winde und teils enorme Temperaturstürze setzen solarthermischen Kraftwerken und PV-Großanlagen tagtäglich zu. Damit Ihre Anlage trotzdem effizient arbeiten kann, unterstützt Sie HYDAC mit state-of-the-art-Lösungen. Gemeinsam finden wir die Antwort auf Ihre individuellen Herausforderungen und steigern die Produktivität Ihres Solarkraftwerks.
Verfügbarkeit und Effizienz in Solarkraftwerken: Unsere Produktlösungen
HYDAC Sonnennachführung
Für alle gängigen punkt- und linienkonzentrierende Kraftwerke, sowohl ein- als auch zweiachsig, eignen sich unsere elektrischen bzw. hydraulischen Sonnennachführungen. Ob individuell gefertigt oder standardisiert – HYDAC bedient ein breites Portfolio inkl. optionaler Zustandsüberwachung.
HYDAC Kühlung von Leistungselektronik
Für Ihre Anwendungen rund um Wechsel- oder Frequenzumrichter in der Solartechnik unterstützt Sie HYDAC mit innovativen Standard- oder individuellen Kühlkonzepten. Ganz gleich ob Luft, Wasser oder sonstige Kühlmedien – HYDAC liefert vollumfängliche Kühlsysteme inklusive Liquid Cold Plates. Alles aus einer Hand.
HYDAC Turbinen-Hydrauliksysteme
Lernen Sie unsere EHC-U Produktfamilie kennen: Mit unserer standardisierten Systemlösung für Turbinenhilfssysteme reduzieren Sie Ihre Kosten und steigern die Effizienz Ihres solarthermischen Kraftwerks – dank des modularen Systembaukastens aus Hydraulikkomponenten der Serienfertigung.
HYDAC Lagerschmiersysteme
HYDAC ist Ihr Ansprechpartner für einen reibungslosen Betrieb Ihres Solarkraftwerks. Profitieren Sie von unserem umfassenden Angebot an standardisierten und modularen Lagerschmiersystemen inklusive patentierter Entgasungstechnik für Schmierstoffe. Wir beraten Sie gerne.
HYDAC Plattenwärmetauscher
Ob verlötet oder geschraubt – HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Angebot an Plattenwärmetauscher. Angepasst an Ihre Herausforderungen finden wir die richtige Lösung für Ihre Anwendung in der Solarthermie.
HYDAC Dieselfiltrationsmodule
Unsere effizienten und kompakten Dieselfiltrationsmodule optimieren den Betrieb Ihrer Notstromaggregate. Mit kundenspezifischer Fertigung dank spezifischer Applikationssimulationen – so erreichen Sie maximale Verfügbarkeit.
Balance of Plant
Geringe Wartungsintervalle und eine hohe Anlagenverfügbarkeit sind das Anliegen vieler Solarkraftwerksbetreiber. HYDAC erfüllt Ihnen diesen Wunsch mit effizienten Fluid-Konditioniersystemen sowie Online-Überwachungstools. Von der Komponente bis zum perfekt aufeinander abgestimmten Komplettsystem. Gemeinsam optimieren wir Ihre Service- und Wartungszeiten von Parabolrinnenkraftwerken, Solarturmkraftwerken und Photovoltaik-Großanlagen.
Balance of Plant in Solarkraftwerken: Unsere Produktlösungen
HYDAC Entwässerungsaggregat FAM
Längere Ölwechselintervalle, verbesserte Komponentenlebensdauer und höhere Maschinenverfügbarkeit: Unsere Entwässerungssystemreihe macht es möglich. Erleben Sie die vielen Vorteile unserer FAM-Serie und reduzieren Sie gleichzeitig die Life Cycle Costs von solarthermischen Kraftwerken und PV-Großanlagen.
HYDAC VarnishElimination Units
Unsere servicefreundliche VEU-Baureihe dient der Aufbereitung von Mineralölen. Profitieren Sie von der längeren Lebensdauer Ihrer Fluide dank der zuverlässigen Entfernung von Varnish – auch geeignet für die Nachrüstung Ihres bestehenden Solarkraftwerks.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Zur Überwachung Ihrer Schmiersysteme im Solarkraftwerk ist unser Online Condition Monitoring-System die ideale Lösung. Zuverlässig zählt es die Feststoffverschmutzung und Wassersättigung Ihres Fluids aus und eignet sich optimal zur Umsetzung Ihrer Instandhaltungsstrategie.
HYDAC Labordienstleistungen
Sie benötigen eine eingehende Analyse Ihrer Öle? Laboranalysen Ihrer Medien werden lokal vor Ort von unseren Spezialisten betreut. Durch unsere Expertise für Analysen von Wärmeträgermedien „HTF“ können wir Sie auch individuell in der Solarkraft unterstützen. Abgeleitet von den Laborresultaten bieten wir Ihnen individuelle Serviceoptionen an.