Ihr verlässlicher Partner für die Bahntechnik

Die spezifischen Anforderungen und Richtlinien der Branche haben zu komplexen Strukturen und Prozessen geführt. Ob in den Bereichen Schienenfahrzeugtechnik, Gleisbaumaschinen oder Infrastruktur – HYDAC löst weltweit als zuverlässiger, erfahrener Partner verschiedenste Herausforderungen von Kühlung über Dieselfiltration bis zur Sauberkeitsprüfung von Wasserstoff.

Sie stehen vor einer individuellen Herausforderung? Lassen Sie sich von unseren Experten beraten

Alternative Antriebstechnik & Elektrifizierung

Alternative Antriebsformen für Schienenfahrzeuge gewinnen zunehmend an Bedeutung und sollen mittel- bis langfristig den Dieselantrieb ersetzen. Um die Umweltverträglichkeit des Verkehrsträgers Schiene weiter zu erhöhen, wird die Entwicklung von batterieelektrischen Antrieben, Wasserstoffantrieben, erneuerbaren Kraftstoffen und Hybriden, sowie die Elektrifizierung des Schienennetzes vorangetrieben. HYDAC ist als langjähriger Zulieferer in vielen dieser Entwicklungen mit seinen Produkten, Dienstleistungen und Know-how vertreten.

 

Alternative Antriebstechnik: Unsere Produkt- und Dienstleistungslösungen

HYDAC Kühlsysteme

Überzeugen Sie sich von unseren effizienten und zuverlässigen Lösungen, die die Lebensdauer Ihres Systems bei niedriger elektrischer Leitfähigkeit für Brennstoffzellen verlängern. Wir liefern Ihnen schlüsselfertige Systeme für das gesamte Thermomanagement Ihrer Bahntechnik.

Mehr zu Kühlsystemen

HYDAC Druckmess­um­former für Wasser­­stoffanwen­dungen

Unsere HDA 8400-Serie ist durch das eingesetzte Material speziell für die Druckmessung von Wasserstoffspeichern geeignet, verbaut wird sie an die OTVs (On-Tank-Valves). Durch die Zertifizierung nach EC 79/2009 sind die Sensoren in ECE R 134 Systemen einsetzbar. Dabei messen sie zuverlässig die Eingangs- und Ausgangsdrücke an Ihren Druckreglern bzw. die Eingangsdrücke Ihres Brennstoffzellensystems.

Mehr zu Druckmessumformern

HY-ROS Befesti­gungs­lösungen für die klimaneutrale Technik

Wir liefern Ihnen Befestigungstechnik jeder Art, denn mit unseren Lösungen sind Druckgasbehälter (Typ I-V), Batteriesysteme, Thermomanagement-Komponenten sowie TPRD-Sensor- und Leitungshalter sicher befestigt. Auch für Hochvolt- und Versorgungsleitungen bieten wir zuverlässige Möglichkeiten zur Führung und Verspannung. Ob Spannbänder oder Neckmount – HYDAC setzt auf eine vollautomatisierte In-House-Fertigung.

Mehr zu HY-ROS Befestigungslösungen

HYDAC Medienmana­ge­ment für Wasser­stoff­anwen­dungen

Ob Wasserstoffkugelhähne oder Coaxialventile, wir liefern Ihnen ein breites Portfolio für Ihr Medienmanagement. Dabei bieten unsere Wasserstoff-Kugelhähne eine hervorragende Abdichtung und sind extrem zuverlässig. Unsere CX Ventile sind vollkommen dicht, druckentlastend und gegendruckdicht, um trotz der variablen Dichte des Wasserstoffs optimal zu funktionieren und Wasserstoffversprödung zu vermeiden.

Mehr zu Coaxialventilen

HYDAC Analyseser­vice zur Ermittlung der H2 Qualität

Schon kleinste Verunreinigungen im Wasserstoff können schwerwiegende Ausfälle verursachen. Mit Hilfe unserer Probeentnahme-Apparatur PSA ist es möglich direkt bei Ihnen vor Ort den Wasserstoff zu beproben und im Labor auf eventuelle partikuläre Verunreinigung zu überprüfen. Die frühzeitige Erkennung möglicher Verschmutzungen sichert Ihre Anlagenverfügbarkeit und verhindert Schadensfälle in Ihren Systemen.

Mehr zur Technischen Sauberkeit

Schienenfahrzeuge

Weltweit fahren S-Bahnen, U-Bahnen sowie Güter- und Personenzüge, Triebwagen und Lokomotiven mit Komponenten und Systemen von HYDAC. Egal, ob mit traditionellem Diesel-Antrieb oder Elektro-Antrieb, batterieelektrisch oder zukunftsorientiert betrieben mit Wasserstoff – mit unserem Produktprogramm für die Schienenfahrzeugtechnik ermöglicht HYDAC ein hohes Maß an Sicherheit und Betriebseffizienz. Dabei erfüllen die Komponenten alle wichtigen Normen, wie z. B. die europäischen Normen zum Brandschutz (EN 45545), zur Vibrationsprüfung (EN 61373) und Schweißnahtqualität (EN 15085).

Schienenfahrzeuge: Unsere Produktlösungen

HYDAC Befestigungs­technik DIN 3015 & Reihenleisten

Sie benötigen wirtschaftliche, langlebige, montagefreundliche Befestigungstechnik? Wir arbeiten von Beginn an eng verzahnt mit Entwicklung, Produktion und Kunden zusammen, so liefern wir Ihnen unsere maßgeschneiderten HY-ROS Produkte. Bauraumoptimiert, vibrationsdämpfend und stoßabsorbierend – verlassen Sie sich auf unsere Rohr-, Schlauch- und Kabelbefestigung.

Mehr zu Befestigungstechnik

HYDAC Flüssigkeits­stand­anzeigen/-kon­trollen

Mit einer kontinuierlichen Überwachung des Füllstandniveaus Ihres Hydraulikbehälters können Sie schnell auf Veränderungen reagieren. Individuelle Kontrastscheiben und unterschiedliche elektrische Anschlüsse machen unsere Produkte zur perfekten Wahl für Ihre Schienenfahrzeugtechnik.

Mehr zu Flüssigkeitsstandanzeigen/-kontrollen

HYDAC Kugelhähne

Setzen Sie für Sicherheit beim Absperren, Umlenken oder Verteilen Ihrer Medien auf unsere Kugelhähne. Wir punkten mit hochwertigen Werkstoffen, die flüssigen, gasförmigen und abrasiven Medien standhalten.

Mehr zu Kugelhähnen

HYDAC Kühlsysteme

Setzen Sie für das Thermomanagement Ihrer Antriebskette auf unsere Kühlsysteme. Wir haben Lösungen für alle Arten von Kühlmedien in Umrichtern, Transformatoren, Dieselmotoren oder alternativen Antrieben. Mit maßgeschneiderten, hocheffizienten Systemen reduzieren wir die Wartungskosten Ihrer Schienenfahrzeuge.

Mehr zu Kühlsystemen

HYDAC Hydraulik­speicher

Als Experte in der Speichertechnik bieten wir Ihnen ein breites Sortiment für Ihre Sicherheits- und Energiespeicherungsaufgaben in der Bahntechnik. Egal, ob Notfunktion, Ausgleich von Druckspitzen oder Temperatur- und Leckölausgleich im hydraulischen Fahrwerk – unsere Membranspeicher und gasdichten Metallbalgspeicher werden Ihren Anforderungen gerecht. Zusätzlich unterstützen unsere Kolbenspeicher mit ihrer autarken Energie die Kippzylinder an Waggons, die seitlich entladen.

Mehr zur Speichertechnik

HYDAC Flushing Unit Mobile

Für die Sicherheit spielt das Bremssystem im Zug eine elementare Rolle. Und hier unterstützt Sie unser mobiles, voll automatisiertes Serviceaggregat. Das FUM reinigt Ihre hydraulischen Bremssysteme und Leitungsstränge und pflegt gleichzeitig Ihr Öl. Das spart Ihnen nicht nur Ölwechsel ein, sondern sorgt für eine optimale Performance der Bremsen Ihrer Schienenfahrzeugtechnik.

Mehr zu Spül- & Filtrationsaggregate

HYDAC Sensorik und Messtechnik

Für unterschiedliche Überwachungs- und Regelungsaufgaben, wie die Überwachung des Bremsdrucks oder Steuerung der Dieselvorwärmung, bieten wir ein umfassendes Programm an Sensoren mit herausragenden Eigenschaften hinsichtlich Robustheit, Genauigkeit, EMV – unter Erfüllung der Bahnnormen. Unser leistungsfähiges Handmessgerät und Datenrekorder HMG 4000 ist Ihr zuverlässiger Begleiter für Service und Wartung, z. B. bei der Durchführung der Bremsentests.

Mehr zur Sensortechnik

Gleisbaumaschinen & Fahrwegpflegemaschinen

Im Bereich Eisenbahn gibt es eine Vielzahl von Arbeits-, Dienst- und Sonderfahrzeugen wie Schieneninstandhaltungsfahrzeuge, Gleisbaumaschinen und Eisenbahnkrane. Von diesen besonderen Fahrzeugen ist die gesamte Schieneninfrastruktur abhängig. Um Streckensperrungen zu vermeiden und Gleisarbeiten möglichst schnell zu beenden, sind inzwischen einzelne Fahrzeuge sowie ganze Gleisbauzüge hochspezialisiert.

Als erfahrener Lieferant versorgt wir Sie mit bewährten Komponenten und Systeme für Betriebssicherheit und Leistung, die beim langjährigen Einsatz bei unseren Kunden überzeugen, damit in jedem Fall der Betrieb im Schienenverkehr reibungslos läuft und Sie Ihre Projektplanung einhalten.
 

Gleisbaumaschinen & Fahrwegpflegemaschinen: Unsere Produktlösungen

HYDAC Hydrospeicher

Ob Blasenspeicher in Stopfaggregaten zur Gleisinstandsetzung (Nivellieren, Richten, Stopfen) oder Membranspeicher im hydrostatischen Antrieb – wir liefern Ihnen ein breites Sortiment für Ihre Bahntechnik. Entdecken Sie unsere Speichertechnik für höchste Ansprüche.

Mehr zu Speichertechnik

HYDAC Onboard Filtration

Damit Fluide die Performance Ihrer Schienenfahrzeuge nicht negativ beeinflussen, bedarf es einer sorgfältigen Filtration. Unser OffLine Filter BiDirectional eignet sich zur Feinfiltration von biologisch schnell abbaubaren Flüssigkeiten oder Mineralölen sowie der Abscheidung von freiem Wasser aus dem System.

Mehr zu Filtrationstechnik

HYDAC Neigungsgeber

Eine präzise Erfassung der Neigung in Gleisbaumaschinen ist entscheidend für die Betriebssicherheit – vertrauen Sie auf unsere zweiachsigen Neigungsgeber. Die robuste Bauweise und hohe Signalgüte sorgen für eine zuverlässige Überwachung der Betriebssituation Ihrer Maschine. Eine vielfältige Signalausgabe, Beschleunigung und Drehrate bieten zusätzliche Möglichkeiten, wie die Erfassung besonderer dynamischer Situationen oder der Geschwindigkeitsregelung von rotatorischen Funktionen.

Mehr zu Neigungsgebern

BIERI Pumpen mit hoher Leistungs­dichte

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Hochdruckhydraulik, um auch in Ihrer Bahntechnik hohe Stellkräfte zu erreichen. Mit dem breiten Angebot an Radialkolbenpumpen und Axialkolbenpumpen können wir leichte Hydrauliklösungen mit maximalem Druck bis 1000 bar erzeugen.

HYDAC Ventiltechnik

Ob Absperrfunktion, Last-Halte-Funktion oder Proportionaltechnik – wir bieten Ihnen passende Ventiltechnik für Anwendungen in Gleisbaumaschinen und auch Schienenfahrzeugen. Informieren Sie sich über unser Sortiment – wir beraten Sie gerne.

Mehr zur Ventiltechnik

HYDAC Befesti­gungs­technik DIN 3015 & Reihenleisten

Wenn es um Befestigungstechnik geht, sind Sie bei HYDAC an der richtigen Adresse. Wir bieten Ihnen Befestigungen für Rohre, Schläuche, Kabel, Sensoren und vieles mehr. Unsere Produkte sind als Standard- und Hochvoltausführung erhältlich.

Mehr zur Befestigungstechnik

Infrastruktur

Auch in der Bahninfrastruktur ist HYDAC ein erfahrener Zulieferer mit einem umfangreichen Portfolio – von Hydrauliksystemen, Gleisschmierung und Bahnhebeanlagen bis zu Systemen für Wasserstofftankstellen.

Infrastruktur: Unsere Produktlösungen

HYDAC Kühlsysteme

Sie interessieren sich für Kühlsysteme? Wir passen unsere Standardlösungen auf Ihre Anforderungen an – wählen Sie aus unserem breiten Produktportfolio. Ob Öl oder Wasser-Glykol, wir liefern Ihnen höchste Qualität für ein effizientes Thermomanagement.

Mehr zu Kühlsystemen

BIERI Schmierung von Stellwerken

Um den Umwelteinflüssen im Freien zu trotzen, müssen die beweglichen Teile der Gleise ständig und zuverlässig geschmiert werden. Wir bieten Ihnen ein optimiertes Ventil für die Anwendung mit Schmierfett an – das sitzdichte WVH-4B-BI. Unser Ventil gibt es in verschiedenen Schaltstellungen und kann beidseitig durchströmt werden, dabei bewältigt es mühelos den Druck von 700 bar.

 

HYDAC Dieselfiltration & -entwässerung

Die HYDAC LVH filtriert und entwässert niedrig viskose Flüssigkeiten. Das macht sie zum perfekten Partner für den Transport von Diesel zwischen den Lagerstätten. Sie ist ideal für den Einsatz bei hohen Schmutzmengen, die beim Einmaldurchgang entfernt werden müssen. Die eingesetzten Filterelemente sorgen für die benötigte Reinheit und hohe Standzeiten.

Mehr zur Dieselfiltration

HYDAC Coaxialventile

Unsere Coaxialventile stellen in puncto Medienverträglichkeit ein bewährtes Element zur Steuerung von Vakuum sowie gasförmigen, gallertartigen, hochviskosen, pastenförmigen und insbesondere verschmutzten und aggressiven Medien dar.

Mehr zu Coaxialventilen

HYDAC Elektrozylinder

Ob beim Weichenantrieb, bei der Schienenbremse oder in Schranken- und Prüfsystemen: Unsere robusten elektromechanischen Zylinder sind ideal für den dezentralen Einsatz. Dafür genügt ein elektrisches Kabel – hydraulische oder pneumatische Energie sind nicht notwendig. In Kombination mit einem Antriebsregler können auch geregelte Funktionen leicht und sicher realisiert werden.

Mehr zu Elektrozylindern

HYDAC Partikelsammel­apparatur

Sie sind um die Qualität Ihres Wasserstoffs besorgt? Wie sieht es mit der Technischen Sauberkeit aus? Unsere PSA-H70 erfasst den Grad der Verschmutzung direkt am Befüllpunkt. Dabei sprechen die Features für sich: Die Anwendung erfolgt im Hauptstrom unter vollen Druck ohne Unterbrechung im Normalmodus.

Downloads Hier finden Sie weitere Dokumente rund um unsere Produkte für die Bahntechnik.