Hydraulic Implement Control: Für eine präzise Positions- & Kraftkontrolle in der Landwirtschaft
In der Landwirtschaft führt in Zukunft kein Weg an der mechanischen Unkrautbekämpfung und einer genaueren und intensiveren Bodenbearbeitung vorbei. Je nach Anbaugerät und entsprechender Aufgabe muss der Anpressdruck oder die Position dabei sehr präzise und gleichzeitig hochdynamisch gesteuert werden. HYDAC bietet Ihnen hierfür eine neue Lösung: Unser Modulsystem Hydraulic Implement Control ist genau für diese Aufgabe konzipiert und bietet Ihnen mit dem cleveren Verbindungssystem und der großen Modulvielfalt die notwendige Flexibilität, die beste Lösung für alle unterschiedlichen Maschinenoptionen zu konfigurieren.
Flexible & modulare Lösungen reduzieren Entwicklungszeiten
Die Vielzahl an unterschiedlichen Landmaschinentypen führt zwangsläufig zu unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten und somit zu einer hohen Ventilvarianz. Demnach besteht der Wunsch nach standardisierten, modularen Ventilsystemen, welche individuell auf die verschiedenen Maschinenbedürfnisse anpassbar sind.
Präzise & hochdynamische Systeme verbessern die Performance
Heute werden an das Ansprechverhalten und die Regelgüte hydraulischer Systeme immer höhere Anforderungen gestellt. Mit Hydraulic Implement Control als Konstantdrucksystem erreichen wir ein schnelles Ansprechverhalten, kürzeste Reaktionszeiten und hohe Arbeitsqualität.
Unser Modulsystem im ÜberblickSetzen Sie auf Hydraulic Implement Control als gebrauchsfertige Lösung nach Baukastenprinzip
Bedienen Sie sich aus unserem Baukasten an unterschiedlichen Modulen, um Ihr individuelles Ventilsystem zu konfigurieren – abgestimmt auf Ihre Maschinenanforderungen. Dabei sind die einzelnen Module serienbewährt, womit Sie wertvolle Entwicklungszeit und -kosten einsparen. Grundsätzlich besteht ein komplettes System aus einem Eingangsmodul bzw. Grundmodul, einer Verschlussplatte und beliebigen Funktionsmodulen:
- Lenkungsmodul
- Speicherlademodul
- 4/3-Wegemodul
- Zylindermodul
- Druckregelmodul
- Proportionalmodul
Diese Funktionsmodule können an das Grundmodul angeflanscht werden. Die Reihenfolge richtet sich nach der Steuerungsaufgabe, ebenso wie die Bestückung der Module mit Wegesitz-, Rückschlag-, Proportional- und Druckregelventil sowie Druckwaage. Das System kann ebenfalls um Speicher und Filter mit oder ohne Anzeige (optisch, elektronisch) ergänzt werden.
Mit cleverem Verbindungssystem
- Nur drei Schraubenlängen für das gesamte System notwendig
- Keine Klemmlängenprobleme
- Problemlose Verbindung von Aluminium und Stahl
- Schrauben sind gegen Lösen gesichert