Mit HYDAC Load-Sensing Steuerblöcken Ihre Maschinensteuerung optimieren
So agiert Ihre mobile Anwendung präziser und effizienter
Feinst abgestimmte Komponenten, verpackt in Sektionsbauweise, die maximale Flexibilität bietet – HYDAC Load-Sensing Ventile ermöglichen die präzise, wiederholgenaue Ausführung der Arbeitsfunktionen. Erfahren Sie mehr zu unseren modularen Load-Sensing Steuerblöcken.
Steigern Sie Ihre Produktivität mit unseren Load-Sensing Ventilen
Präzise Bewegungen & wiederholgenaue Arbeitsausführung: Erfahren Sie in unserer Broschüre mehr zu den lastkompensierten HYDAC Ventillösungen für Hauptsteuerungen.
Präzision & Genauigkeit Einfache Maschinensteuerung bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung
Gerade in mobilen Anwendungen arbeiten verschiedenste Aktuatoren parallel. Neben der schwierigen Einstellung von Bewegungsgeschwindigkeiten kommt es oftmals auch zu ungewollten Geschwindigkeitsänderungen. Darunter leiden Präzision und Genauigkeit der Arbeitsausführung. Mit unseren Load-Sensing Hauptsteuerventilen garantieren wir eine vereinfachte Maschinenbedienung mit gleichzeitiger Produktivitätssteigerung.
Flexibilität & Modularität Passgenaue Lösungen führen zur Reduzierung von Entwicklungszeiten
So vielseitig mobile Arbeitsmaschinen auch sind – die unterschiedlichen Maschinentypen und Konfigurationsmöglichkeiten führen zu einer hohen Ventilvarianz. Umso mehr besteht der Wunsch nach standardisierten, modularen Ventilsystemen, welche einfach an verschiedenste Maschinenbedürfnisse anpassbar sind. Mit den HYDAC Load-Sensing Steuerblöcken bieten Ihnen unsere Experten passgenaue Plattform- sowie Baukastenkonzepte – so reduzieren wir Ihre Entwicklungszeiten.
Platzeinsparung & Energieeffizienz
Kompaktes Design spart Bauraum und Ressourcen
Neue Regularien erhöhen den Bedarf an leichten, platzsparenden, aber auch energiesparsamen Lösungen. Mit HYDAC erreichen Sie eine hohe Leistungsdichte, ohne Abstriche bei der Energieeffizienz machen zu müssen: Unser kompaktes Ventilblock-Design spart wichtigen Bauraum und so Ihre Ressourcen.
Unsere Lösung: HYDAC Load-Sensing Ventile für Ihre Maschinensteuerung
Lernen Sie unsere Load-Sensing Steuerblöcke der HYDAC Ventilserien LX-3, LX-6 und LCX-6 kennen
LX-3 (Nennvolumenstrom von 80 l/min am Arbeitsanschluss) und LX-6 (Nennvolumenstrom von 160 l/min am Arbeitsanschluss) sind lastkompensierte Ventile mit vorgeschalteten Druckwaagen für Systeme mit Konstant- oder Verstellpumpen. Bis zu zehn Funktionen können, solange der angeforderte Volumenstrom nicht den maximalen Pumpenvolumenstrom übersteigt, unabhängig voneinander gesteuert werden. Die Load-Sensing Ventilsysteme wurden entwickelt mit dem Fokus auf eine hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz. Ob Krane, Erntemaschinen, Maschinen mit Raupenfahrwerken oder weitere mobile Maschinen – aufgrund der flexiblen Struktur und des kompakten Designs sind sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Das LCX-6 erweitert unser Portfolio als kompaktere und kosteneffiziente Version des LX-6 Ventils, fokussiert auf die Kernfunktionen von Load-Sensing Ventilen. Die erste und letzte Arbeitssektion kombiniert Anschluss- und Endplattenfunktion in einem platz- und gewichtsoptimierten Design. Der LCX-6 Monoblock bietet eine flexible Lösung für Zusatzfunktionen in mobilen Arbeitsmaschinen wie Baggern und Radladern.
Load-Sensing bedeutet wörtlich übersetzt „Last-fühlend“. Dementsprechend funktionieren die Ventile auch: Die Lastdrücke der Aktuatoren in mobilen Maschinen werden erfasst. Druckwaagen nutzen die Information und sorgen dafür, dass der gewünschte Volumenstrom bereitgestellt wird. So bekommt jeder Aktuator genau den Volumenstrom, der angefordert ist, um Arbeitsfunktionen uneingeschränkt auszuführen. Das Ziel: Eine präzise, wiederholgenaue Ausführung der Arbeitsfunktionen – für maximale Ergebnisse.
Mit der Intelligent Control Unit (ICU) bereit für die Automatisierung mobiler Maschinen
Mit der eigens für die Load-Sensing Ventile entwickelten ICU-Ansteuerungseinheit bietet HYDAC eine zukunftssichere Komplettlösung für automatisierte oder elektrifizierte mobile Arbeitsmaschinen sowie Off-Highway Fahrzeuge. Diese Kombination ermöglicht höchste Präzision, TÜV-zertifizierte Sicherheit, Zuverlässigkeit, selbst unter extremen Bedingungen, und die ideale Basis für Automatisierungs- und Assistenzsysteme.
Mit Hilfe der effizienten CAN-Bus Kommunikation machen wir Ihre mobile Maschine fit für die Zukunft.
Erleben Sie die Zukunft der Ventilsteuerung mit HYDAC. Jetzt mehr zum Produkt
Die Vorteile für Ihre Maschinensteuerung auf einen Blick
Ausgeprägte FeinsteuerungPräzise Bewegungen & einfache Arbeitsausführung
Am Beispiel eines Ladekrans
Ladekräne müssen hohen Ansprüchen gerecht werden. Neben der präzisen Positionierung von Lasten ist auch die wiederholgenaue Steuerbarkeit bei stark wechselnden Lasten von großer Bedeutung. Im Vergleich zu konventionellen Lösungen erlaubt die fast doppelt so hohe Auflösung der HYDAC Komponenten einen ausgeprägten Feinsteuerbereich. Dieser realisiert sanfte Zylinder- und Motorbewegungen – was wiederum zu wesentlich präziseren Maschinenbewegungen und einer erleichterten Arbeitsausführung führt.
ParallelbetriebBedienung mehrerer Maschinenfunktionen gleichzeitig
Am Beispiel eines Ladekrans
Bleiben wir nun beim Beispiel des Ladekrans – die komplexen Arbeiten nehmen verschiedene Aktuatoren parallel in Anspruch. Die strömungsoptimierte Sektionsdruckwaage nutzt den jeweiligen Lastdruck und regelt den Volumenstrom der einzelnen Aktuatoren im Parallelbetrieb sicher aus. Hier sieht man deutlich: Unabhängig vom Zuschalten des Aktuators 2 bleibt der Volumenstrom zum Aktuator 1 präzise und konstant auf dem eingestellten Wert von 1 l/min – obwohl der Aktuator 2 einen deutlich höheren Pumpendruck anfordert. Dieser Aspekt sorgt für eine enorme Produktivitätssteigerung der Arbeitsabläufe.
Weitere Produkte zu diesem Thema
HYDAC Software für elektro-hydraulische Vorsteuerungen
Zur Ansteuerung von Mobilventilen für unsere HYDAC Controller: EHC (Electro-hydraulic Control) ist eine Maschinen-Applikationssoftware zur Ansteuerung hydraulischer Mobilventile, die proportional oder schaltend angesteuert werden können.
HYDAC Kransteuerungssysteme für Forstanwendungen
Speziell für Forstkrane bieten wir ein Ansteuerungs-Kit für intuitivere Mensch-Maschinen-Interaktion. xCrane bietet schnelle Reaktionszeiten und eine reibungslose individuelle Steuerung für jeden Fahrer.