Brikettierpresse
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Brikettierpressen optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Pressen. Mehr erfahren.
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Brikettierpressen optimierenHYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Pressen
Wenn Rest- und Abfallstoffe in die Materialkreisläufe zurückgeführt oder weiterverarbeitet werden, profitiert nicht nur unsere Umwelt. Mit Brikettierpressen können unterschiedlichste, in Produktionsprozessen anfallende Abfallstoffe, z. B. Späne oder Stäube, zu hochwertigen Briketts gepresst werden – durch die Volumenreduktion werden Platz, Zeit und Kosten für Handling, Lagerung und Transport eingespart.
Die bei der Verarbeitung von Holz anfallenden Späne und Stäube können mit Absauganlagen erfasst und in Filteranlagen abgesondert werden. Häufig stehen Brikettierpressen direkt unter der Filteranlage für die Weiterverarbeitung der Späne. Damit bestimmt die Brikettierpresse z. T. die Aufbauhöhe der Filteranlage. Faktoren wie Tankoptimierung und Reduzierung der Aufstellfläche oder Aufbauhöhe spielen demnach zur Gesamtoptimierung der Brikettierpressen eine wichtige Rolle. Steigende Anschluss- und Energiekosten führen zum Wunsch, möglichst effiziente Antriebe nutzen zu können, um Antriebs- und Verlustleistungen zu reduzieren.
Gemeinsam mit unseren HYDAC Experten können Sie Ihre Brikettierpressen gemäß den genannten Faktoren optimieren. Am Beispiel eines Kunden zeigen wir Ihnen, wie eine maßgeschneiderte Hydrauliklösung in Ihrer Presse aussehen kann.
Zuverlässig, schnell und kompaktHYDAC bietet für jede Brikettierpresse die passende Hydrauliklösung
Ein möglichst kompaktes Hydraulikaggregat für seine neue, leistungsstärkere Maschine entwickeln – das war der Auftrag unseres Kunden an die HYDAC Experten. Der Hersteller von Recyclinganlagen, mit Fokus auf Systemlösungen für Absaug- und Entstaubungsanlagen, produziert bis zu 80 Neuanlagen pro Jahr. Die Brikettierpressen, die als Teil dieser Anlagen unterhalb der Filtration stehen, verpressen Stäube oder Holzspäne zu festen Briketts.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden legten unsere HYDAC Spezialisten gleich mehrere Ziele fest: Aufgrund der begrenzten Aufstellhöhe sollte ein möglichst kompaktes Hydraulikaggregat entwickelt werden, dessen Höhe und Tankvolumen nicht größer ist, als Höhe und Volumen der existierenden, kleineren Maschinenbaugröße, um so die Gesamthöhe der Entstaubungsanlage beizubehalten. Grundsätzlich sollten ein energieeffizientes Aggregat und eine zuverlässige, schnelle Maschine mit kurzer Zykluszeit gewährleistet werden. Darüber hinaus wünschte sich der Kunde eine individuelle Betreuung während der gesamten Projektphase.
Die HYDAC LösungDas maßgeschneiderte Hydraulikaggregat für eine 160 kN Brikettierpresse
Was uns bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen besonders wichtig ist? Transparenz und Austausch auf Augenhöhe. Genau nach dieser Devise legten wir in mehreren Gesprächen mit unserem Kunden sowohl die Maße des Hydraulikaggregats als auch die notwendigen technischen und hydraulischen Anforderungen an die Pressensteuerung fest.
So entwickelten wir die maßgeschneiderte Lösung:
Zunächst simulierten wir den Ablauf der Maschine und berechneten die Zykluszeit. So konnten wir den Pumpenantrieb optimal auf die Anforderungen der Maschine anpassen: Eine Axialkolbenpumpe PPV101-45 mit Leistungsregler sorgt für den Antrieb der Zylinder und für eine effiziente Ausnutzung der Pumpenfördermenge bzw. der Motorleistung über den gesamten Druckbereich. Basierend auf dem ausgewählten Pumpenantrieb wurde dann der Ölbehälter berechnet, die Luftabscheidung im Behälter – in Verbindung mit unseren Air-X-Filtern – mittels CFD-Strömungssimulation optimiert und die Ölbehältergröße auf ein Minimum reduziert. Diese Maßnahme spart nicht nur Bauraum, sondern unterstützt auch die bessere Luftabscheidung und realisiert eine Standzeitverlängerung aller hydraulischen Komponenten. Unser eigens für den Kunden konstruierter, kompakter Pressensteuerblock wurde mit einer integrierten Pumpenumlaufsteuerung ausgestattet, um Verlustleistung zu reduzieren.
Das Ergebnis
Die maßgeschneiderte HYDAC Lösung übertraf die Vorstellungen unseres Kunden bei Weitem. Dank der effizienten leistungsgeregelten Axialkolbenpumpe konnte im Vergleich zu einer Pumpenkombination mit angeflanschter Innenzahnradpumpe – wie ursprünglich vom Kunden vorgeschlagen – die Pumpenfördermenge und damit auch die durchschnittliche Leistungsaufnahme signifikant reduziert werden; die Motor Nennleistung sank von 7,5 auf 5,5 kW.
Durch die Tankoptimierung reduzierten wir den Ölbehälter im Vergleich zu der vom Kunden angegebenen Größe um ganze 52 % (von 125 auf 60 Liter), sowie die Höhe des Behälters von 450 mm auf 380 mm. Damit passte das Hydraulikaggregat exakt an die vorgesehene Stelle unter der Filteranlage. Durch die kompakte Bauweise sparte der Kunde 65 Liter Hydrauliköl je Füllung ein und reduzierte infolge dessen den CO2-Fußabdruck um 210 kg.
Durch die Eliminierung der angeflanschten Innenzahnradpumpe konnten außerdem die Leistungsverluste im (drucklosen) Umlauf reduziert werden; so sanken die Leistungsverluste um weitere 0,2 kW, was zu einer Energieeinsparung von ca. 500 kWh pro Jahr führt.
Die Brikettierpresse übertraf mit diesem Konzept sogar die geforderte Zykluszeit von 5,7 Sekunden (inkl. 2,5 Sekunden Befüllung der Presskammer mit Späne) und führte damit zu einer Produktivitätssteigerung.
Als zusätzliches Extra konnte der Ölbehälter des Aggregats außerdem für die kleinste Baugröße der Maschinenbaureihe eingesetzte werden, da seine Abmessungen denen des Behälters der kleinsten Baugröße entsprachen. So haben nun alle Baugrößen denselben Ölbehälter, wodurch eine Variantenreduktion erzielt wurde.
Der Fall unseres Kunden zeigt: Unsere maßgeschneiderten Lösungen erhöhen Ihre Effizienz und schonen zugleich Ihr Budget. Sprechen Sie jetzt mit unseren Branchenexperten, um Ihre Anlage zu optimieren.