Drei Tipps zur Entwässerung Ihrer Fluide Hier finden Sie drei Tipps zur Entwässerung Ihrer Fluide: Denn schon bevor das Lösungsvermögen des Öls ausgeschöpft ist und das Fluid milchig wird, richtet Wasser in Öl Schäden in der Anlage an.

Fluidische Verschmutzungen sind oft mit den bloßen Augen nicht sichtbar, genauso wie die Gefahr, die mit ihnen einhergeht. Denn Verschmutzungen sind oft der Ursprung von Maschinenausfällen. Meist fängt es harmlos an, doch schnell zerstören Verschmutzungen die Schmier- und Schutzeigenschaften der Fluide. Die Folge: erhöhter Ölverbrauch, Korrosionen, Kavitation und erhöhter Komponentenverschleiß. So kommt es zu überflüssigen Serviceeinsätzen und zur Verschlechterung des CO₂-Fußabdrucks. Ein Kreislauf, den es zu durchbrechen gilt.

 

Hier finden Sie drei Tipps zur Entwässerung Ihrer Fluide: Denn schon bevor das Lösungsvermögen des Öls ausgeschöpft ist und das Fluid milchig wird, richtet Wasser in Öl Schäden in der Anlage an.

Der Performance-Killer Ihrer AnlageVerschmutzungen im Öl

Verschmutzungen im Öl führen zu StillständenDenn sie zerstören die Schutz- & Schmierfähigkeit Ihrer Fluide

Flüssige und gasförmige Verschmutzungen lassen Fluide schneller altern. So verliert das Öl seine notwendigen Schutz- und Schmiereigenschaften, die den reibungslosen Betrieb der Anlage ermöglichen. Die folgenden Korrosionen und Kavitationen beeinträchtigen die eingesetzten Komponenten. Durch den schnelleren Verschleiß müssen sie öfter ausgetauscht werden und belasten dabei Umwelt und Geldbeutel. Auch die Verfügbarkeit der Anlage sinkt durch die vermeidbaren Serviceeinsätze.

Nur durch gezielte Abscheidung von Wasser und Gasen lässt sich die Standzeit der Öle und somit auch der Komponenten verlängern. Das spart Kosten und schont Ressourcen.

So pflegen Sie Ihre Fluide richtigMit der passenden Technologie ans Sauberkeits-Ziel

Die Auswahl der passenden Lösung ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie u. a. Anlagentyp, Fluideigenschaften, Volumenstrom, eingetragener Wasser- bzw. Gasmenge. Eine Beratung lohnt sich, da Sie so den optimalen Zustand Ihrer Fluide erreichen können. Wir nutzen dabei die modernsten Verfahren für die Abscheidung und ermöglichen die effiziente Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser, Gasen sowie Luft. Unser Portfolio setzt auf Nachhaltigkeit und unterschiedliche Technologien – für jede Anwendung das richtige Fluidpflegekonzept. 

Endlich saubere Fluide – jetzt beraten lassen

Drei Tipps zur Entwässerung Ihrer Fluide

1. Tipp: KoaleszierenCoalescer arbeiten effizient bei freiem & emulgiertem Wasser

Wenn es darum geht freies und emulgiertes Wasser aus Hydraulikölen zu entfernen, sind unsere Coalescer am Start.

So funktioniert es
Kleine Wassertröpfchen aus der Emulsion lagern sich an die Fasern des Koaleszierelements an. Durch Koaleszenz (zusammenfließen) mit anderen Tröpfchen an den Fasern oder den Faserknoten vereinigen sich diese zu größeren Tropfen. Diese scheiden sich im Gehäuse durch Schwerkraft oder zusätzlich mittels eines speziellen Separierelements ab. Das Wasser sammelt sich am Boden des Gehäuses und wird durch das Öffnen eines Ventils abgelassen.

HYDAC Coalescer OLS

Der OffLine Separator OLS ist als Aggregat oder reines Koaleszier-Gehäuse verfügbar. Er eignet sich dabei für Hydraulik- und Schmieröle mit Dichten unter 950 kg/m3. Es werden Koaleszier- und Separierelemente eingesetzt, ausgelegt für Volumenströme <320 mm²/sec (5…15 l/min). 

HYDAC Coalescer MVH-C

Setzen Sie unseren MediumViscosity Housings Coalescer MVH-C mit der AquaX-Elementtechnologie für Ihre Hydraulik- und Schmieröle ein. Dabei trennt er Emulsionen ohne zusätzliche Separierelemente. Der Koaleszer ist ausgelegt für Dichten unter 950 kg/m3 und Volumenströme von <46 mm/sec (40…720 l/min) und <320 mm²/sec (10…320 l/min).

2. Tipp: Entwässern & Entgasen Vakuumverfahren: Wasser & Gase ölschonend entfernen

Unsere FAM-Aggregate sind die Alleskönner, wenn es um Entwässerung und Entgasung geht. Sie entfernen Feststoffverschmutzung, freies und gelöstes Wasser sowie Gas aus Hydrauliköl. Sie sind seit mehr als 30 Jahren in vielen unterschiedlichen Anwendungen erfolgreich im Einsatz und zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.

So funktioniert es
In der Vakuumkolonne trifft ein trockener Luftstrom auf feuchtes Öl. Dadurch wird das Wasser aus dem Hydrauliköl an die Luft übertragen und das Öl getrocknet. Durch das Vakuum werden freie und gelöste Gase/Luft abgeschieden. Bevor das Hydrauliköl das Aggregat verlässt, werden Partikel mittels einem Partikelfilter entfernt.

HYDAC Entwässerungs­aggregat FAM 5

Flexibel und mobil: Das HYDAC FluidAqua Mobil 5 mit 5 l/min ist durch seine kompakte Bauweise optimal geeignet als Werkzeug für Serviceeinsätze.

Mehr zu HYDAC FAM 5

HYDAC Entwässerungs­aggregat FAM 10/15

Die FluidAqua Mobil 10 Baureihe mit bis zu 15 l/min  ist bestens geeignet für Aviation Fluide wie Skydrol oder Hyjet.

Mehr zu HYDAC FAM 10

HYDAC Entwässerungs­aggregate FAM 25-95 & Economy

Die Aggregate der FAM 25-95 sowie der Economy Baureihe mit bis zu 95 l/min bieten höchste Abscheideraten und schnelle Entwässerung und Entgasung bei hohem Wassereintrag.

Mehr zu HYDAC FAM 25-95

3. Tipp: SuperabsorberMehr Reinheit: Diese Filterelemente binden Wasser

Die Aquamicron Filterelemente sind die ideale Lösung, wenn es darum geht, Restwassermengen in kleinen Tanks (beispielsweise nach einem Ölwechsel) zu eliminieren.

So funktioniert es
Die Aquamicron Filterelemente wandeln freies Wasser in hochviskoses Gel um (Superabsorber). Dabei verhindert die abstromseitige Filterlage, dass das Gel ins Öl gelangt. Das gebundene Wasser kann selbst durch erhöhten Druck nicht wieder freigesetzt werden. Der Superabsorber ist unlöslich in Mineralölen und synthetischen Estern.

HYDAC Filter­lösungen mit inte­grierter Wasser­abscheidung (Superabsorber)

Setzen Sie auf die hochwertigen Filterelemente von HYDAC! Wir bieten Ihnen spezifische Lösungen für die Abscheidung von freiem Wasser. Minimieren Sie so den Verschleiß an Hydraulikkomponenten durch die professionelle Filtration Ihrer eingesetzten Fluide.

Mehr zu HYDAC Aquamicron

Saubere Fluide mit HYDAC Ihre Vorteile

Reduzieren Sie Ihre Anlagenausfälle durch clevere Filtration, Entwässerung & Entgasung.

Erhöhte Anlagen­verfügbarkeit

Reduzieren Sie Ihre Anlagenausfälle durch clevere Filtration, Entwässerung & Entgasung und erhöhen Sie so die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Maschinen.

Verlängern Sie die Standzeit Ihrer Fluide und schonen Sie wertvolle Ressourcen.

Ressourcen­schonung

Verlängern Sie die Standzeit Ihrer Fluide und schonen Sie wertvolle Ressourcen. 

Durch reduzierte Stillstandzeiten & verlängerte Ölwechselintervalle optimieren Sie Ihre Kosten.

Kosten­optimierung

Durch reduzierte Stillstandzeiten, verlängerte Ölwechselintervalle und erhöhte Komponentenstandzeiten optimieren Sie Ihre Kosten nachhaltig.

Downloads Finden Sie mehr Informationen in unseren Broschüren und Datenblättern zur effizienten Entwässerung & Entgasung!

Unsere Referenzen

Wassergehalt im Hydrauliköl verringern - Qualität erhöhen

Werkzeugmaschinen

Kostenoptimierung beim Schleifen mit innovativen und autarken Entwässerungslösungen. HYDAC - Ihr Partner für Hydrauliklösungen in Schleifmaschinen. Mehr erfahren

Erfahren Sie hier mehr

Effiziente Abscheidung von Feuchte in Hydraulik- und Schmieröl mit Vakuum­entwässerungs­anlagen von HYDAC für die Papierindustrie

Papier- & Zellstoffindustrie

Feuchte im Öl ist z.B. in Papierfabriken ein erheblicher Risikofaktor. HYDAC liefert ein effizientes Entwässerungskonzept. Mehr erfahren!

Jetzt Referenz lesen

Wir haben das Know-how für saubere Fluide

Papier- & Zell­stoff­industrie

Produkte von HYDAC für einen reibungslosen Produktionsablauf

Mehr erfahren

Kraftwerke

HYDAC - Ihr Partner bei der Optimierung aller Hilfsprozesse rund um die Maschinen

Mehr erfahren

Fluid Care Portal

Find out more

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

E-Mail schreiben