Smarte Kompaktaggregate für Werkzeugmaschinen Industrie 4.0 mit HYDAC Start-Stopp-Aggregat CO1S
Die Werkzeugmaschinenbranche ist stets auf der Suche nach neuen smarten Lösungen, um die Implementierung digitaler Technologien gemeinsam mit Entwicklungspartnern voranzutreiben. Ein Trend ist die Digitalisierung der Hydraulikaggregate. Dabei benötigen vorwiegend Start-Stopp-Aggregate definierte Betriebsfenster, was z. B. Laufzeit, Ölverschmutzung und -temperatur angeht. Das HYDAC CO1S-Kompaktaggregat bietet Ihnen das Potenzial, die Verfügbarkeit Ihrer Werkzeugmaschinen zu maximieren. Erfahren Sie mehr.
Höhere Produktivität mit digitalisierten Hydraulikaggregaten
Unsere Hydraulikaggregate überwachen sich selbst und informieren die Maschinensteuerung bei Unregelmäßigkeiten. Ihr Nutzen: Die Instandhaltung wird planbar – die Maschinenverfügbarkeit steigt. Lesen Sie mehr über die Vorteile des CO1S-Aggregats.
Herausforderungen in der WerkzeugmaschinenbrancheSmarte Kompaktaggregate für mehr Effizienz
Das Ziel eines jeden Betreibers von Werkzeugmaschinen ist es, ungeplante Wartungsarbeiten zu verhindern. Doch genau dies passiert, wenn Hydraulikaggregate über längere Zeit außerhalb der gültigen Betriebsparameter betrieben werden. Die Folge: Die Maschinen stehen still, was Zeit und Geld kostet.
Die Lösung ist einfach. Ein smartes Aggregat, welches sich selbst überwacht und die Maschinensteuerung über Unregelmäßigkeiten informiert. So wird der bevorstehende Servicebedarf frühzeitig erkannt und die Instandhaltung vorausschauend geplant. Dies erhöht die Produktivität Ihrer Werkzeugmaschine. Gleichzeitig werden Ihre Life Cycle Costs durch den schonenden Ressourceneinsatz reduziert.
Die smarte Lösung für optimierte HydraulikfunktionenHYDAC Kompaktaggregat CO1S mit Zustandsüberwachung
Bewährt im weltweiten Einsatz ist unsere CO1-Baureihe schon lange. Doch im Zuge von Industrie 4.0 werden auch unsere Lösungen smarter, digitaler und effizienter. Das CO1S bildet dabei keine Ausnahme – gespickt mit einer zuverlässigen Zustandsdiagnose und permanenten Datenerfassung werden Rückschlüsse auf potenzielle Leckagen oder defekte Komponenten schnell ausfindig gemacht, bevor ein Stillstand eintritt. Proaktiv erhalten Sie Meldung, wenn Betriebsparameter überschritten werden. Das sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Maschinen.
Technische Daten
- Automatisierbare Schließdruckmessung Speicher für p0-Beurteilung
- Überwachung der Hydrauliktemperatur und Aggregatlaufzeit
- Druckspitzenüberwachung inklusive Protokollierung
- Druckfilter-Differenzdruckmessung
- Pmax = bis 250 bar; Qmax = bis 12 l/min
Die Vorteile des HYDAC Kompaktaggregats CO1S
Aus welchen Komponenten besteht das HYDAC Kompaktaggregat CO1S?
Drucksensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Für die Funktion Ihrer Werkzeugmaschine und die Qualität Ihres Werkstücks ist die zuverlässige Drucküberwachung von zentraler Bedeutung. Deswegen setzen wir auf langzeiterprobte, robuste und verschleißfreie Messtechnik für unser Kompaktaggregat.
Vorteile der HYDAC Drucksensoren
- Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit
- Genauigkeitsstabilität über den gesamten Nutzungszeitraum
- Zeitersparnis dank Plug & Play
- Optimierte Lagerhaltung
- Erhöhung der Maschinensicherheit
- Automatische Selbstparametrierung
- Ferndiagnose + Fernwartung
Temperatursensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Eine konstant hohe Produktqualität kann nur bei konstanter Temperatur der Bearbeitungswerkzeuge erzielt werden. Deswegen bedarf es einer zuverlässigen Überwachung von Kühlmedien und Hydraulikflüssigkeiten.
Vorteile der HYDAC Temperatursensoren
- Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit
- Genauigkeitsstabilität über den gesamten Nutzungszeitraum
- Konstant hohe Bearbeitungsqualität
- Zeitersparnis durch Plug & Play
- Optimierte Lagerhaltung
- Minimierung von Bedienfehlern
- Vereinfachung bzw. Optimierung der Maschinenarchitektur/Verkabelung
Netzwerkinterface mit IO-Link Master
Unser Netzwerkinterfacemodul IO-Link Master verbindet IO-Link-Feldgeräte mit Automationssystemen/SPS – ausgestattet mit vier oder acht Ports der Klasse A oder B.
Vorteile des HYDAC Netzwerkinterface
- Vereinfachung von Service und Inbetriebnahmen
- Ferndiagnose, Fernwartung, vorausschauende Instandhaltung
- Messen und Auswerten
- Vereinfachte, schnellere und kostengünstigere Verkabelung des gesamten Systems mittels IO-Link Master
Filterelementtechnologie gegen elektrostatische Aufladung im System
Aschefreie Hydraulikflüssigkeiten, kompaktere Anlagen und feinere Filtration führen vermehrt zu elektrostatischen Auf- und Entladungen in Hydraulik- und Schmierölsystemen. Unsere Stat-X® Filterelementtechnologie verringert nachweislich elektrostatische Entladungen und hohe Ölaufladungen – auch in extrem kritischen Systemen bei exzellenter Feinstfiltration.
Vorteile der HYDAC Stat-X® Filterelementtechnologie
- Maximale Sicherheit durch erwiesene Reduzierung von Funkenentladungen
- Längere Ölwechselintervalle durch die Reduzierung von Ölalterungserscheinungen
- Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten
- Senkung von Wartungskosten und längeren Wartungsintervallen
Optional: Modulare Steuerungen für hydraulische Anlagen
Erhalten Sie eine anschlussfertige Druckölversorgungseinheit durch die clevere Verbindung der CO1-Baureihe mit unseren Längsverkettungssystemen. Die kompakte, modulare Ventilkettung ist eine Steuerung für ölhydraulische Anlagen, die vorzugsweise zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie für Druck-/Krafthalteaufgaben angewendet wird.
Vorteile der HYDAC Längsverkettung ML
- Kleinste Abmessungen bei hoher Leistungsdichte
- Leckölfreie Wegesitzventile für sichere Verbraucherpositionierung und langfristige Druckstabilität ohne wiederholte Druckölzuführung
- Direkte Anflanschmöglichkeit an CO1-Aggregat
- Modular erweiterbar