ASPlight
Ermitteln Sie mit wenigen Klicks die wichtigsten Parameter zur Auswahl des optimalen Druckspeichers für Ihre Anwendung. Unser Online-Tool ASPlight berechnet unter Berücksichtigung des Realgasverhaltens die notwendigen Größen, wie Speichervolumen, Druckverhältnis sowie maximale und minimale Arbeitsdrücke.
Mit ASPlight finden Sie in wenigen Schritten schnell und zuverlässig den passenden Druckspeicher. In nur wenigen Handgriffen erhalten Sie die zur Interpretation erforderlichen Informationen (erforderliches Gasvolumen, ausgetauschtes Flüssigkeitsvolumen sowie oberer und unterer Betriebsdruck).
- Wählen Sie die passenden Voreinstellungen aus und geben Sie die Rahmenbedingungen für Ihre Berechnung ein.
- Klicken Sie auf den Ausgabewert, den Sie berechnen möchten.
- Geben Sie Ihre Werte ein – nutzen Sie hierfür das Eingabefeld oder den Schieberegler.
- Unter dem Reiter „Referenzwerte“ können Sie zwischen der automatischen Berechnung oder einer manuellen Eingabe von p0 wählen. Der Referenzwert für die Temperatur ist T0 = 20 °C.
- Je nach Auswahl ist Ihr Ergebnis das Speichervolumen bzw. Austauschvolumen oder die oberen und unteren Betriebsdrücke.
Daneben erhalten Sie auch Informationen über das Volumenverhältnis, Druckverhältnis sowie den Vorfülldruck bei Tmin und Tmax.
Anhand dieser Werte können Sie bestimmen, ob ein Blasenspeicher, Kolbenspeicher oder Membranspeicher der passende Druckspeicher für Ihre Anwendung ist.
Hinweis: Grundkenntnisse zum Betriebsverhalten von Hydraulikspeichern werden bei der Berechnung der Werte vorausgesetzt.
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Tool? Dann kontaktieren Sie uns!