Anforderungen an Materialumschlagmaschinen Diese Faktoren setzen wir bei der Entwicklung unserer Systeme in den Fokus

Bauraumoptimierung

In engen Umgebungen und beengten Räumen zu agieren, ist für Lifting & Material Handling Maschinen eine zentrale Herausforderung. Die Optimierung des Bauraums erweist sich daher als Schlüssel, um Effizienz und Sicherheit zu steigern. Denn nur so lässt sich die Manövrierfähigkeit verbessern und der Arbeitsbereich erweitern. Neben einer effizienteren Arbeitsweise und einer erhöhten Sicherheit trägt eine optimierte und kompakte Bauweise auch zu einem geringeren Verschleiß, einer verbesserten Ergonomie und einer höheren Tragfähigkeit bei.

Präzision & Feinsteuerbarkeit

Ob millimetergenaues Positionieren schwerer Lasten oder filigranes Handling empfindlicher Objekte  ̶  die präzise Steuerung ist ein entscheidender Faktor für Sicherheit, Effizienz und Qualität. Präzise Bewegungen ermöglichen eine exakte Positionierung der Last, minimieren Beschädigungsrisiken und führen zu hochwertigen Arbeitsergebnissen. Feinsteuerbare Bedienelemente sorgen für eine intuitive Bedienung und erweitern den Anwendungsbereich auf sensible Aufgaben, die höchste Präzision erfordern.

Funktionale Sicherheit

Weltweit gelten strenge Sicherheitsvorschriften für Hubarbeitsbühnen und Material Handling Maschinen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch für den Schutz von Mensch und Maschine unerlässlich. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, müssen Materialumschlagmaschinen höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Zugleich sorgen funktionale Sicherheitssysteme dafür, dass Lasten sicher und effizient bewegt werden.

Vielfältige Lösungen für Hebe- und Fördertechnik abgestimmt auf Ihre Ansprüche Als Entwicklungspartner kennen wir Ihre Herausforderungen und bieten die passenden Lösungen

Zukunftsfähige Systemlösungen für eine optimale Performance: Als Experten für Lifting und Material Handling unterstützen wir Sie bei der Entwicklung modernster Materialumschlagmaschinen, angepasst an Ihre Anforderungen. Lesen Sie jetzt mehr zu unseren HYDAC Leitthemen und entdecken Sie weitere innovative Lösungen, beispielsweise zu folgenden Schwerpunkten:

HYDAC Lösungen für eine erhöhe Funktionale Sicherheit in mobilen Arbeitsmaschinen.

Funktionale Sicherheit

Mit den HYDAC Lösungen elektrifizieren Sie Ihre mobilen Arbeitsmaschinen.

Elektromobilität

Finden Sie eine bedarfsgerechte Thermomanagement-Lösung für Ihre Umschlagmaschine.

Thermomanage­ment

Kompaktaggregate

Optimieren Sie Ihre Hubarbeitsbühne mit HYDAC: Unsere Kompaktaggregate bieten weitaus mehr Funktionalitäten als nur das Heben und Senken. Denn besonders mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie der Temperaturüberwachung erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Materialumschlagmaschine. Einfache Wartung und intuitive Bedienung dank leicht zugänglicher Komponenten sorgen zugleich für eine maximale Produktivität. Die innovative Ventiltechnik mit Redundanzventilen ermöglicht dabei präzise Bewegungen, höchste Sicherheit und komfortables Arbeiten.

Permanente Einsatzfähigkeit für Ihre Hubarbeitsbühne. Erfahren Sie mehr

Hauptsteuerung

Das Gehirn der Material Handling Maschine ist die Hauptsteuerung. Denn sie koordiniert alle Bewegungen und Funktionen – ob Fortbewegung, Heben und Senken oder komplexe Arbeitsfunktionen. Unsere innovativen Hauptsteuerventile bieten dabei die Flexibilität, die Sie für Ihre individuellen Anwendungen in der Förder- und Hebetechnik benötigen. Dank des modularen Aufbaus passen wir das System exakt auf Ihre Anforderungen an und sorgen so für eine optimale Leistung und Effizienz. Darüber hinaus verfügt die Lösung über integrierbare Diagnose- und Abschaltfunktionen, um allen relevanten Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Unsere Experten beraten Sie dabei umfassend bei der funktionsspezifischen Optimierung.

Erleben Sie die Vorteile einer intelligenten Steuerung. Mehr dazu

Lasthalteventile

Sicherheit geht vor: In der Welt der Hebetechnik und Fördertechnik sind unvorhergesehene Ereignisse keine Seltenheit. Setzen Sie auf unsere zuverlässigen Sicherheitsventile, um Ihre Mitarbeiter und Maschinen zu schützen. Ob als Lasthalte-, Senkbrems- oder Leitungsbruchventil – unsere kompakten Komponenten sorgen für maximale Sicherheit und Stabilität bei der Handhabung schwerer Lasten. Schützen Sie Ihre Investition und minimieren Sie das Risiko von Unfällen.

Erfüllen Sie die höchsten Sicherheitsstandards. Mehr lesen

Gravity Lowering

Setzen Sie bei der Elektrifizierung auf die Schwerkraft und sparen Sie mit Gravity Lowering wertvolle Energie: Mit den HYDAC Proportional-Drosselventilen benötigen Sie beim Senken von Lasten keine hydraulische Leistung mehr. Denn während klassische Senkbremsventile einen hohen Energieaufwand an der Pumpe erfordern, nutzen Gravity Lowering Systeme die Schwerkraft gezielt. Unsere Proportional-Drosselventile der PWS Baureihe bieten Ihnen dabei die maximale Flexibilität. Dank der integrierten Soft-Shift-Funktion können Sie die Ventile sowohl zur präzisen Durchflussregelung als auch für sanfte Schaltvorgänge einsetzen. Eine aufwändige proportionale Ansteuerung ist dabei nicht erforderlich.

Flexibel, robust, effizient: Lernen Sie unsere Ventillösungen kennen

Tankoptimierung

Für eine hohe Leistung und Effizienz in Materialumschlagmaschinen ist besonders eine bauraumoptimierte und kompakte Auslegung der Systemarchitektur gefragt. Hier setzen wir an: Mit umfassender Simulationskompetenz und über 800 erfolgreich umgesetzten Projekten ermitteln wir mithilfe eines virtuellen Tankdesigns das Einsparpotenzial Ihres Hydrauliktanks. Oft kann hierbei eine Tankgrößenreduktion von bis zu 80 % erreicht werden. Das schafft bedeutende Gestaltungsfreiheit in Ihrer Maschine und bietet reduzierten Materialeinsatz, geringeres Ölvolumen und einfachen, komfortablen Servicezugang.

Entdecken Sie jetzt das Potenzial Ihres Hydrauliktanks. Mehr erfahren

Engineering-Support: Ihre Vision, unsere Expertise – gemeinsam zum Erfolg

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre individuellen Herausforderungen in der Hebetechnik und Fördertechnik zu meistern. Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Simulations- und Engineering-Dienstleistungen.

Mehr erfahren

Downloads