Ihr Entwicklungspartner für die Steuerung und Regelung Ihrer Maschinenfunktionen
Gemeinsam mit HYDAC zu Ihrer zukünftigen Maschinenarchitektur

Ihnen auf dem hart umkämpften Markt wertvolle Differenzierungsmöglichkeiten zu bieten – das ist unsere Mission. Mit unseren vielfältigen Funktionslösungen und bewährten Komponenten zur Steuerung und Regelung von Maschinenfunktionen unterstützen wir Sie als Ihr kompetenter Entwicklungspartner von der Projektdefinition bis hin zu Ihrer Serienlösung. Dank unserem umfassenden Verständnis der Maschinenarchitektur mobiler Fahrzeuge helfen wir Ihnen dabei, Ihre effiziente, ressourcenschonende, komfortable und präzise Maschine zu entwickeln, die neben hoher Produktivität auch höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Ob Komponente oder ganzheitliche Lösung, unsere Hardware und Software stammt aus eigener Herstellung. In Kombination mit cleveren Simulationsmodellen und intensiven Tests erhalten Sie so optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten für die Entwicklung moderner Fahrzeuge.

Hydraulischer Hybrid

Starten Sie gemeinsam mit HYDAC in die Zukunft der Energieeffizienz. Unsere innovative Hybrid-Technologie verbindet Ressourcenschonung mit Leistungsstärke. So sparen Sie Kraftstoff- und Energiekosten und optimieren installierte Batterie-Kapazitäten. Als Weltmarktführer für die Schlüsselkomponente Hydrospeicher garantieren wir Ihnen robuste, bewährte und standardisierte Komponenten mit hoher Kosteneffizienz und Leistungsdichte.

Elektrohydraulische Vorsteuerung

Im Zuge der aufkommenden Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen rücken elektrohydraulische Alternativen in den Fokus. HYDAC überzeugt mit der dynamischen und genauen Umwandlung elektronischer in hydraulische Signale. Unsere äußerst präzise Steuerung ermöglicht eine exakte Maschinenreaktion – und das bei feinsten Signaländerungen bei gleichzeitig geringer Ventilleckage. Auch extreme Umweltbedingungen stellen für unsere getesteten Ventile keine Herausforderung dar.

Optimieren Sie jetzt Ihr Vorsteuersystem

Elektrohydraulische Hauptsteuerung

Unsere optimal aufeinander abgestimmten Komponenten mit hoher Leistungsdichte bieten Ihnen Ihre passgenaue elektrohydraulische Hauptsteuerung. Das innovative modulare Ventilsystem ist einfach an Ihre Maschinenbedürfnisse anpassbar und ermöglicht Präzision sowie Genauigkeit in der Arbeitsausführung. Dabei müssen Sie keinen Kompromiss bei der Energieeffizienz eingehen – das kompakte Design sorgt für äußerst geringe Druckverluste.

Informieren Sie sich jetzt über unsere präzise Hauptsteuerung

Elektrohydraulische Lenkungen

Eine optimale Lenkung ist wesentlich für höchsten Komfort, maximale Produktivität und Nachhaltigkeit in mobilen Arbeitsmaschinen. Mit unseren innovativen Lenksystemen garantieren wir neben Performancesteigerung und Effizienz auch hohe Fahrstabilität und Wendigkeit – und das bei höchster Sicherheit. Mithilfe unserer modularen Architektur, passen wir unsere Lösungen für Hilfs- und Zusatzlenkung an Ihre Maschine an.

Entfalten Sie jetzt das volle Potenzial Ihrer Maschine

Federungen & Schwingungsdämpfung

Fahr- und Bedienkomfort sowie Sicherheit sind die Schlüsselfaktoren für effizientes Arbeiten. Umso relevanter ist es, den Fahrer bei gestiegenen Arbeitsanforderungen zu entlasten. Unsere HYDAC Federungs- und Schwingungsdämpfungssysteme erleichtern das Arbeiten enorm und sorgen für Fahrsicherheit und -stabilität. Dank unserer langjährigen Engineering-Kompetenz im Bereich der Achs-, Kabinen- und Auslegerfederung entwickeln wir Ihr Rundum-Sorglos-Paket – individuell auf Ihr Fahrzeug abgestimmt und mithilfe erprobter Komponenten.

Mit mehr Komfort zur bestmöglichen Performance. Erfahren Sie mehr.

Aktive Gestängeregelung HYDAC Ground Control

Die strengeren Richtlinien zum Umwelt- und Verbraucherschutz erfordern einen ressourcenschonenden Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Ein wichtiger Faktor ist dabei, das Spritzgestänge in optimaler Höhe über dem Bestand zu führen, um die Mittel zielgerichtet zu verteilen. Daher haben unsere Experten eine innovative Lösung für mobile Arbeitsmaschinen entwickelt: HYDAC Ground Control entkoppelt das Spritzgestänge vom Trägerfahrzeug. Somit wird das Gestänge in optimaler Höhe und Neigung über dem Bestand geführt. Selbst bei Veränderungen des Geländes agiert die Systemlösung hochdynamisch.

Für eine optimale Stabilität Ihrer mobilen Arbeitsmaschine: Mehr zu Ground Control

Rotary Drive Control

Bewährte Hydraulik gepaart mit intelligenter Regelungstechnik – Rotary Drive Control ist die clevere Art der Drehzahlregelung für Ihre mobile Maschine. Denn besonders durch neue Verordnungen oder erhöhten Umweltschutz erfordern elektrohydraulische Systeme hohe Präzision. Doch wo auch immer drehzahlgeregelte Funktionen benötigt werden, agiert Rotary Drive Control dank der elektronischen Regelung der Drehzahl äußerst präzise und dynamisch. Für die beste Performance Ihrer mobilen Maschine – auch bei Druckschwankungen.

Hochdynamisch und präzise – Mehr Informationen zu HYDAC Rotary Drive­ Control

Hydraulischer Generator

Innovative Technik und intelligente elektrifizierte Produkte benötigen eine zuverlässige Stromversorgung. Gerade deswegen besteht Interesse daran, ein autarkes Leistungsnetz auf der eigenen Maschine zu erzeugen, um unabhängig vom Zugfahrzeug und dessen Bordspannung zu agieren. Dank unseres hydraulischen Generators können wir Ihren hydraulischen Leistungsüberschuss effektiv nutzen. 

Hydraulische Leistung effizient nutzen – erfahren Sie mehr!

Getriebesteuerungen

Trotz einheitlicher Ansteuerlogik ergeben sich je nach Getriebetyp oder Funktion sehr unterschiedliche Anforderungen an die Ventiltechnik. Ob Performance unter schwersten Bedingungen, kontrolliertes Lastschalten oder erhöhte Schmutzresistenz: HYDAC bietet Ihnen clevere und optimal auf Ihre Bedürfnisse angepasste Lösungen für die anspruchsvollen Funktionen Ihrer Getriebe.

Lernen Sie jetzt unsere passgenauen HYDAC Ventillösungen kennen

Elektronisches Load-Sensing

Intelligent verknüpft: Wer mobile Arbeitsmaschinen und Anbaugeräte flexibel nutzen und gleichzeitig die volle hydraulische Leistung abrufen möchte, sollte nicht auf die innovative HYDAC Load-Sensing Modulation verzichten. Wo unterschiedliche Funktionen verschiedenste Drücke und Ölmengen verlangen, ermöglicht unsere elektronische Load-Sensing Lösung die optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Das lastdruckunabhängige elektronische System erhöht den Wirkungsgrad und sorgt so für eine komfortable Bedienung Ihrer Maschine.