Mehr Sicherheit & Flexibilität: Mit HYDAC Kamerasystemen für mobile Maschinen

Reduzieren Sie Entwicklungsaufwand, während Sie die Effizienz Ihrer Maschinen steigern

Assistenzsysteme sind entscheidend für die Effizienz und Sicherheit moderner mobiler Arbeitsmaschinen. Und mit einer zukunftsfähigen Systemarchitektur können Sie leicht neue Technologien integrieren, neue Funktionen realisieren und so Schritt für Schritt die Performance Ihrer Maschinen steigern. HYDAC hilft hier, und bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die Systeme, Komponenten und Fachwissen vereinen. Dabei erweitern unsere digitalen Kamerasysteme das Sichtfeld Ihrer Maschinen und ermöglichen zugleich die Integration intelligenter Assistenzfunktionen, die Ihre Arbeitsprozesse optimieren. Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer innovativen Fahrerassistenzsysteme.

Ob Katalogprodukt oder kundenspezifische LösungSprechen Sie mit uns über Ihr kamerabasiertes Assistenzsystem

Kameras, HMIs und Applikationen, standardisiert oder auf Ihre Maschine zugeschnitten: Als verlässlicher Entwicklungspartner steht Ihnen HYDAC zur Seite. Wir entwickeln sowohl standardisierte als auch kundenindividuelle Kamera- und Fahrerassistenzsysteme, die flexibel an Ihre Maschine und deren Aufgaben anpassbar sind.

Sprechen Sie jetzt mit unseren Experten über Ihr Kamera-Monitor-System. 

Jetzt Kontakt aufnehmen
 

Kamerabasierte Assistenzsysteme für mobile Maschinen – unsere Komponenten für Ihre Lösungen

Optimieren Sie die Performance Ihrer Maschinen mit Systemen, Komponenten und Know-how von HYDAC. Denn wir bieten neben geschlossenen Kamera-Monitor-Systemen, auch flexibel kombinierbare Komponenten und Lösungsbausteine, um maßgeschneiderte Kamerasysteme für Baumaschinen, Landmaschinen oder andere mobile Arbeitsmaschinen zu realisieren.

Die Entwicklung solcher Systeme kann oftmals komplex sein. Mit unserem Know-how und Support ermöglichen wir Ihnen eine effiziente und vor allem zielgerichtete Umsetzung. So können Sie schrittweise neue kamerabasierte Funktionen einführen. Damit ist Ihre Maschine heute schon für die Technologien von morgen gerüstet, um den sich ständig ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Für Ihren schnellen Erfolg: System- und Lösungsbausteine für verschiedenste FunktionalitätenFinden Sie mit HYDAC das richtige Kamerasystem für Einsatzzweck und Anwendung

Ob Kamerasystem oder Assistenzsystem für die Baumaschine, Landmaschine oder Forstmaschine: Mobile Arbeitsmaschinen sind genauso vielseitig wie Ihre Anforderungen und Einsatzgebiete – aus diesem Grund finden Sie bei HYDAC verschiedenste System- und Lösungsansätze. So können Sie auf eine passgenaue Lösung für Ihre Anforderungen setzen. Lernen Sie jetzt unsere verschiedenen Systembeispiele kennen. 

Plug & Play Kamera-Display Netzwerke

Für ein flexibles Kameranetzwerk

Nutzen Sie die Vorteile von Ethernet und vernetzen Sie Ihre gesamte Maschinenflotte. Denn dank Ethernet-Technologie können Sie beliebig viele Kameras mit einer beliebigen Anzahl an HMIs zu einem Netzwerk verschalten. So lassen sich unter anderem Kameras von Anbaugeräten mit dem Zugfahrzeug vernetzen, oder Bilddaten von Maschine zu Maschine übertragen.

Dynamische Fahrspuranzeige und Overlays

Mehr sehen, mehr verstehen

Die Funktion unserer Kamera-Monitor-Systeme geht über das bloße Abbilden hinaus. Durch die Überlagerung von hilfreichen Zusatzinformationen, wie z. B. einer Fahrspur, Hilfslinien oder sich verändernden Mustern, erhalten Sie ein umfassenderes Bild Ihrer Prozesse. So können Sie potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und die Effizienz Ihrer Maschinen steigern. 

Rundumsicht

Optimierte Sicht für höchste Effizienz

Funktionsblöcke von HYDAC können mehrere Videoströme zu einem einzigen, hochauflösenden Bild kombinieren. Dies ermöglicht eine 360°-Sicht auf Ihre Maschine und unterstützt Sie bei der schnellen Erkennung von potenziellen Hindernissen und Gefahren.

Dynamische Bildanpassung und kontextbezogene Kameraansicht

Individuelle Bildanpassung für jede Situation

Passen Sie das Kamerabild Ihres HYDAC Fahrerassistenzsystems ganz einfach an Ihre spezifischen Anforderungen an. Ob Zoom, Änderung des Blickwinkels oder Umschalten in die Draufsicht – unsere Technologie sorgt für eine optimale Sicht, die sich dynamisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit, den Gang und andere Parameter anpasst.

Video & Image to Cloud und Eventlogger

Transparente Dokumentation von Ereignissen

Rüsten Sie Ihre Maschine dank Beschleunigungssensor zu einer Black-Box auf. Denn die digitalen HYDAC Kamerasysteme ermöglichen die Aufzeichnung von Bilddaten, die im Falle eines Unfalls wertvolle Informationen liefern. Ob einzelne Bilder oder ein kontinuierliches Video – so haben Sie alle Beweise zur Hand.

Die digitale Ethernet Kamera HVT 1100: Der Schlüssel zu vielfältigen System- und Lösungsansätzen

Mit einem Bildsensor und –prozessor der neusten Generation setzen Sie mit der digitalen Ethernet Kamera HVT 1100 auf eine zuverlässige Überwachung Ihrer Arbeitsprozesse.

  • HDR-Bildsensor (1,3 MP) der neusten Generation für hervorragende Leistung, auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Kompatibilität mit nahezu allen Monitortypen dank Ethernet-Schnittstelle, RTP und AVB Protokoll, MJPEG und H.264 Kompression sowie Unterstützung ISO 17215
  • Einfache elektrische und mechanische Integration
  • IP6K9K, erfüllt die gängigen Umwelt- und EMV-Anforderungen von mobilen Arbeitsmaschinen
  • Optionen:
    • Sichtfeld (Optik): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
    • Schnittstellenprotokoll: 100Base-TX (Industrial Ethernet) oder 100Base-T1 (BroadR-Reach)
    • Steckervarianten auf Anfrage möglich
    • Kundenspezifische Firmware möglich

Erfahren Sie mehr zu allen technischen Daten in unserem Produktkatalog. 

Mehr zur HVT 1100
 

Weitere Komponenten für leistungsstarke, digitale Kamerasysteme

HYDAC/TTControl Displays Vision 3

Vision 3 ist eine hochmoderne Bedienerschnittstelle, die für den Einsatz in komplexen Fahrzeugsystemen entwickelt wurde. Ihre robuste Bauweise und die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen eine effiziente Steuerung und Überwachung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Die integrierte Hochleistungselektronik sorgt für eine schnelle Datenverarbeitung und eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen.

Mehr zu Displays

HYDAC/TTControl Ethernet Switches

Die HYDAC/TTControl Ethernet-Switches sind maßgeschneidert für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, die zunehmend auf leistungsstarke Netzwerke angewiesen sind. Im Gegensatz zum klassischen CAN-Bus bieten unsere Switches die nötige Bandbreite für die Übertragung großer Datenmengen von modernen Sensoren. Verbinden Sie mühelos eine Vielzahl von Kameras und anderen Geräten und profitieren Sie von einer flexiblen und zukunftssicheren Netzwerkstruktur. 

 

HYDAC/TTControl Connectivity

Verbinden Sie Ihr Fahrzeug schnell und einfach mit Ihrem bevorzugten Cloud Service: Unsere weltweit einsetzbaren Connectivity Lösungen bieten Ihnen von der einfachen Überwachung Ihrer Maschinendaten bis hin zu fortgeschrittenen Anwendungsfällen die passende Plug-and-Play-Lösung – ganz ohne Programmieraufwand.  Setzen auch Sie auf drahtlose Konnektivität mit robusten WLAN und Bluetooth-Funktionen oder als 4G-Variante. 

Mehr zu Connectivity

HYDAC/TTControl Fusion

Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen: Die moderne Mulit-Interface Edge Computing Plattform Fusion bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten – ob Bildverarbeitung, Bedieneinheit oder Gateway zur Cloud. Dank hoher Rechenleistung und ausgestattet mit KI-Beschleuniger steuern Sie damit eine Vielzahl an Monitoren gleichzeitig an.

HYDAC MATCH Softwareentwicklung

Die TÜV-geprüfte Software-Suite MATCH unterstützt Sie bei der effizienten Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für Ihre mobilen Arbeitsmaschinen. Die intuitiven Module ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Erstellung von benutzerfreundlichen Bedienoberflächen.

Mehr zu MATCH

Ihr Entwicklungspartner für zukunftsfähige Fahrerassistenzsysteme Als internationaler Firmenverbund verfügen wir über ein globales Netzwerk aus Kompetenz, Qualitätsanspruch und Kundenorientierung

Entwicklungs-Know-how in allen notwendigen Komponenten

Flexibilität

Entwicklungs-Know-how in allen notwendigen Komponenten: Falls Katalogprodukte nicht passen, können wir diese für Sie modifizieren. 

Setzen Sie für die komplexe Integrationsarbeit von Komponenten auf HYDAC.

Komponenten aus einer Hand

Als Systemlieferant kennen wir die Schnittstellen unserer Produkte und nehmen Ihnen komplexe Integrationsarbeit ab.

Mit HYDAC profitieren Sie von der über 60-jährigen Erfahrung in mobilen Arbeitsmaschinen.

Jahrelange Branchenerfahrung

Durch unsere Präsenz in mobilen Arbeitsmaschinen kennen wir die dazugehörigen Anforderungen, Normen und Trends.

Funktionale Sicherheit mit HYDAC dank zuverlässigen Kamerasystemen.

Mehr Sicherheit für Bediener und Umgebung

Die Maschine kann mit einer beliebigen Anzahl von Kameras ausgestattet werden. Der Bediener erhält stets die für seine Aufgabe relevanten Bilder, was Ablenkungen reduziert und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.

Dank verbesserter Benutzererfahrung Stress und Ermüdung der Maschinenbediener vermieden.

Vereinfachte, intui­tive Maschinen­bedienung

Dank verbesserter Benutzererfahrung lassen sich Stress und Ermüdung der Maschinenbediener vermieden.

Unsere Produkte sind speziell für raue Umgebungen ausgelegt.

Robust und zuverlässig

Unsere Produkte sind speziell für raue Umgebungen ausgelegt, widerstehen Umwelteinflüssen und sind robust gegenüber elektrischen Störungen – für die höchste Verfügbarkeit.

Downloads

Sie suchen ein digitales Kamerasystem für Ihre Baumaschine, Landmaschine oder alle weiteren mobilen Arbeitsmaschinen?

Wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen kamerabasierten Lösung. Kontaktieren Sie uns jetzt und sprechen Sie mit unseren Experten. 

Kontakt aufnehmen