Umfangreiches Produktportfoliofür alle Pumpentechnologien
Strömungspumpen
Geeignet für offene Kreisläufe – das Funktionsprinzip der Strömungs- und Kreiselpumpen ist seit jeher ein bewährtes System. Ausgelöst durch eine rotierende Welle werden dynamische Kräfte freigesetzt, die das jeweilige Prozessmedium transferieren. Durch unsere lokale Präsenz verbunden mit unserem globalen Netzwerk entwickeln wir kundenspezifische Lösungen für höchste Qualitätsansprüche an Ihre Pumpen.
Verdrängerpumpen
Zahnrad-, Dosier-, Axialkolben- und Schraubenspindelpumpen: Die Verdrängerpumpen überzeugen bei der Förderung von Medien mit hoher Viskosität. HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Technologie-, Produkt- und Serviceportfolio rund um Verdrängerpumpen. Mit unseren Lösungen aus eigener Fertigung erreichen Ihre Pumpen die maximale Leistungsfähigkeit.
Nachhaltigkeit & Standardisierung
Energieeffizienz maximieren, CO₂-Emissionen senken, Platzbedarf optimieren: Pumpenhersteller werden mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert. Immer mit Blick auf einen minimalen finanziellen Einsatz. Unsere bewährten Technologien unterstützen Sie auf Ihrem Weg in eine ressourcenschonendere Zukunft mit bauraumoptimierten und nachhaltigen Produktlösungen für Ihre Verdränger- und Kreiselpumpen.
Nachhaltigkeit in Verdränger- & Strömungspumpen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Schmierölsysteme
Unsere Schmierölaggregate in optimierter Baugröße benötigen minimale Ölmengen und wenig Platz. Zusammen mit standardisierten Komponenten aus eigener Fertigung minimieren unsere Systeme sowohl den CO₂-Fußabdruck als auch die Kosten Ihrer Maschine. Entwickelt nach nationalen sowie internationalen Normen (z. B. DIN EN, IEC, ATEX), sind auf Wunsch auch Abnahmen durch entsprechende Prüfbehörden möglich.
HYDAC Kompaktschmieraggregat
Passend für Schmierölanwendungen mit kleinen Volumenströmen wurde unser modularer Systembaukasten für Ihre Industriepumpen entwickelt. Sparen Sie mit HYDAC HYLU aufwendige Konstruktionszeit ein und schonen Sie sowohl die Umwelt als auch Ihren Geldbeutel.
HYDAC Umpump-Kühl-Filtereinheit
Bei Prozesspumpen ohne externen Schmierölbehälter muss die kontinuierliche Kühlung sowie Filtration des Schmiermediums sichergestellt werden. Unsere modifizierbare UKF-Einheit ist die optimale Lösung – auch für explosionsgeschützte Räume.
HYDAC Filtertechnologie Air-X
Die Lösung zur Bauraumoptimierung und CO₂-Reduzierung – unsere Air-X Technologie ermöglicht durch die optimierte Luftabscheidung eine deutliche Tankverkleinerung. Aufgrund des geringeren Öl- und Stahleinsatzes senken wir Ihre Kosten zuverlässig. Jetzt mehr erfahren!
Sicherheit & Zuverlässigkeit
Langlebige und betriebssichere Pumpen zu jeder Zeit – unsere Lösungen ermöglichen pulsationsarme Förderleistung dank hoch funktionaler Pulsationsdämpfer. Um den Austritt des zu fördernden Mediums zu verhindern, ermöglichen unsere zuverlässigen Sperrdruckhaltesysteme die Funktion der Dichtsysteme an Ihren Pumpen. HYDAC ist Ihr kompetenter Partner für die Erreichung maximaler Leistungsfähigkeit von Pumpen aller Art. Qualität seit 1963.
Sicherheit für Verdränger- & Strömungspumpen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Sperrdruckhaltesysteme
Um den Austritt umweltgefährdender Medien aus Pumpensystemen zu verhindern, hält unser Sperrdrucksystem Sperrflüssigkeiten auf einem konstanten Druckniveau. Leckagen werden ausgeglichen, Flüssigkeiten gekühlt und umgewälzt. Hochwertige Komponenten aus eigener Fertigung nach API/EN-Normen stehen für Sie als zuverlässige Lösung bereit.
HYDAC Pulsationsdämpfer
Einen kontinuierlichen Volumenstrom und genaue Fördergeschwindigkeiten, z. B. bei Dosieraufgaben, sichert unser Pulsationsdämpfer. Auch bei aggressiven und kritischen Medien halten die Voll-PTFE-Membranen das Medium vom Gas getrennt. Einsatzbereit in Chemie, Reinigungssystemen und Ölanlagen – informieren Sie sich über die Vorteile unserer Lösung!
Anlagenverfügbarkeit
Ob Dosier-, Zahnrad-, Axialkolben- oder Kreiselpumpe: Nutzen Sie HYDAC Serviceleistungen rund um Montage, Inbetriebnahme, Reparatur und reduzieren Sie damit Anlageninbetriebnahme- oder Revisionszeiten.
Investieren Sie in die Instandhaltung und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Verdränger- und Strömungspumpen. So reduzieren Sie Stillstandzeiten und erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Anlage – unsere Experten stehen Ihnen rund um Fluid Handling und Ölanalytik beratend zur Seite.
Anlagenverfügbarkeit für Verdränger- & Strömungspumpen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Mobile Filtration Unit MFU
Sie möchten die Produktivität Ihrer Pumpen steigern? Wenn unsere Fluidsensorik Mängel in Ihrem System erkennt, sind unsere Pflegeaggregate zur Stelle. Unsere Filtrationsaggregate reduzieren die Verschmutzung in Ihren Betriebsmedien – optional erhältlich mit integriertem Partikelzähler.
HYDAC Entwässerungsaggregat FAM
Auch für die schonende Reduzierung von gelöstem und freien Wasser aus Hydraulik- und Schmierölen hat HYDAC die richtige Lösung: Das HYDAC Fluid Aqua Module. Investieren Sie in die zustandsorientierte Wartung und Pflege Ihres Schmieröls – für einen langfristig effizienten Pumpenbetrieb. Erhältlich mit ATEX-Zertifizierung.
HYDAC Fluidsensorik
Die Contamination Sensor CS 1000 Serie ist ein stationärer Partikelsensor zur kontinuierlichen Erfassung der Feststoffkontamination in Fluiden. Durch neueste Materialien und Technologien, kombiniert mit erprobter Technik, steht dem Pumpenbetreiber ein kleiner und robuster stationärer Fluidsensor zur Verfügung. Kombiniert zu einem Fluid Monitoring-Modul ist unsere Sensorik auch für explosionsgeschützte Bereiche einsatzbereit.
Anlagenverfügbarkeit für Verdränger- & Strömungspumpen: Unsere Servicelösungen
HYDAC Servicefahrzeuge
HYDAC ist für Sie im Einsatz: Mit unserer gut ausgestatteten Fahrzeugflotte aus Servicefahrzeugen sowie Material- und Werkstattcontainern unterstützen wir Sie direkt vor Ort. Ob bei der Anpassung von Systemen oder weitreichenden Engineering-Leistungen – gemeinsam reduzieren wir den Verschleiß und Energieverbrauch Ihrer Pumpen.
HYDAC Service
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Serviceprogramm: Von der Störungsbehebung und Anlagenrevision mit Überholung über die Reinigung von Ölbehältern und Abreinigung des Betriebsmediums inklusive Funktionstests bis hin zur Beratung über Wartungskonzepte – das HYDAC Serviceteam steht Ihnen umfassend zur Seite. Für eine maximale Anlagenverfügbarkeit. Kontaktieren Sie uns jetzt.
HYDAC Mietservice
Einer kostspieligen Investition in ein Spezialaggregat steht häufig eine geringe Auslastung entgegen. Unsere Mietgeräte stehen für Sie bereit – von Filtrationsaggregaten über Spülaggregate bis hin zu Mess- und Stickstoffladegeräten. Regelmäßig gewartet und kontrolliert, unsere Mietgeräte sind sofort und zuverlässig bereit zum Einsatz. So unterstützen wir Hersteller, Betreiber und Serviceabteilungen bei einem langfristig effizienten Pumpenbetrieb.
Digitalisierung, Industrie 4.0 & Monitoring
Hochwertig, zuverlässig, lösungsorientiert – modernste Vernetzungstechnologien von HYDAC ermöglichen die Online-Überwachung Ihres Pumpenbetriebs mit einem Minimum an ungeplanten Standzeiten. Für eine vorausschauende Wartung und somit den effizienten Betrieb Ihrer Dosierpumpen, Zahnradpumpen, Axialkolbenpumpen und Kreiselpumpen.
Digitalisierung Ihrer Verdränger- & Strömungspumpen: Unsere Produktlösungen
HYDACLAB® Ölzustandssensor
Präzise, permanent, online – Ihre hydraulischen Fluide stets im Blick dank unseres multifunktionalen Sensors mit CANopen-Protokoll. Gemeinsam optimieren wir in Verbindung mit unseren Fluidpflegeaggregaten langfristig die Verfügbarkeit Ihrer Pumpen.
HYDAC CMX Suite
Auch Pumpenhersteller sehen sich mit der Digitalisierung konfrontiert. Zur Visualisierung und Analyse Ihrer Daten stellt HYDAC Ihnen die CMX Suite bereit. Unsere skalierbare IoT-Lösung kann sowohl vollständig lokal, als auch in der Cloud verwendet werden. Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne.
Mehr zu HYDAC CMX Suite
HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Für die digitale Vernetzung Ihrer Pumpentechnologie hat HYDAC ein breites Sortiment an Sensoren mit IO-Link-Schnittstellen entwickelt. Die smarten HYDAC Sensoren speichern charakteristische Signalkenngrößen, die Ihnen wichtige Rückschlüsse auf den Betrieb Ihrer Anlagen geben.