Anwendungen für die Schifffahrt mit weltweiten Zulassungen

Jetzt Prospekte herunterladen

Intelligente Hydraulik

HYDAC ist Hydraulik: Seit 1963 unterstützen wir unsere Kunden bei allen Fragen rund um hydraulische Applikationen. In Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten in der Schifffahrt schaffen wir für Sie Lösungen, die von Anfang bis Ende durchdacht sind. Wir liefern nicht nur Komponenten, sondern verstehen uns als Systempartner für komplexe hydraulische Anwendungen. Wie bei unserer Hydraulik für das Wallaby-Boat – dem ersten Arbeitsboot mit hydraulischer Aufhängung, welche einen aktiven und passiven Bewegungsausgleich der Wellenkräfte ermöglicht.

Anwendungen für intelligente Hydraulik

HYDAC Tank Reduction Unit

Platz ist kostbar – so hat auch die Tankgröße Auswirkungen auf die Schiffstechnik unter Deck. Mit der TRU reduzieren Sie das Volumen um bis zu 80 %. Die Folge: deutliche Kosteneinsparung, geringerer Materialeinsatz und weniger Öl. Wie es funktioniert? Sprechen Sie mit unseren Experten.

HYDAC Hydraulik­aggre­gat

Wenig Raum benötigt viel Kreativität, damit Sie bei Ihren Hydraulikaggregaten unter Deck keine Abstriche machen müssen. Dabei bieten wir kostengünstige Hydraulikaggregate – und für Installation und Wartung ist mit HYDAC auch gesorgt.

HYDAC Wellenaus­gleichs­­hydraulik

Unsere Wellenausgleichshydraulik für das Wallaby-Boat hat mehrere Vorteile für Sie: Hohe Wellenleistung, mehr Sicherheit, mehr Komfort, weniger Emissionen und geringere Kosten. Zusätzlich profitieren Sie von einer höheren Verfügbarkeit als vergleichbare Boote. Für die Simulation solcher Projekte arbeiten wir mit unseren hauseigenen Experten von marpitec.

HYDAC Rudersystem

Für 1-, 2- und 3-Blatt-Rudersysteme entwickeln wir Hydrauliksysteme ganz nach Ihrem Wunsch – ohne Konstruktionsvorgaben. HYDAC übernimmt mit den Experten von KRAEFT die komplette Lieferung von Aggregaten, Schaltschränken, Brückentafeln und Zylindern für die Schifffahrt.

HYDAC Steuerung des Ruderwinkels

Echte Steuerung statt nur Ruderverstellung – HYDAC bietet Ihnen Hydraulik mit variabler Geschwindigkeit. Unsere kompakten Antriebseinheiten mit geringem Ölvolumen steuern Ihre Ruderwinkel zuverlässig. Mit einer Antriebsleistung von 45 kW laufen unsere Antriebe voll redundant.

HYDAC Handmessgerät

HYDAC bietet ein umfassendes Programm an Komponenten zum Aufbau moderner Condition Monitoring Systeme, wie das HMG 4000 – ein Messgerät, welches alle relevanten Messgrößen erfasst und auswertet. Gleichzeitig werden die Daten gespeichert und Sensoren fachgerecht parametriert. 

Mehr zum HYDAC HMG 4000

HYDACLAB® Ölzustands­sensor

Um frühzeitig Ölalterungen und Vermischungen mit Fremdfluiden zu erkennen, unterstützt Sie der HYDACLAB®. Ein Ölzustandssensor, der kontinuierlich Ihre Hydraulik- und Schmieröle im Blick hat. So bleiben Ihre Fluide dank bedarfsgerechter Wartung frei von Verunreinigungen.

Mehr zum HYDACLAB®
 

HYDAC Durchflusssensor

Das System streikt? Manchmal liegt es an Kleinigkeiten. Unser Durchflusssensor dient nicht nur als Pumpentrockenlaufschutz, sondern erkennt auch Leckagen frühzeitig. Zuverlässig misst und überwacht er Volumenströme flüssiger Medien.

Trimmklappen

Sie möchten den Kraftstoffverbrauch Ihres Schiffs reduzieren? Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Trimmklappen aus und bringen Sie Ihr Boot schneller zum Gleiten. Unsere speziell angefertigten Steuerblöcke und Aggregate unterstützen die ruhige Fahrt Ihres Schiffs. So gleiten Motorboote und Yachten schnell und effizient über das Wasser.

Anwendungen für Trimmklappen

HYDAC Steuerblöcke

Um effizient Kraftstoff einzusparen und eine ruhige Fahrt auf See zu ermöglichen, sind Steuerblöcke zur Koordination der Trimmklappen unverzichtbar. Erfahren Sie mehr über unser breites Repertoire, einschließlich spezieller Steuerblöcke für schnelle Motorboote und Yachten.

Mehr zu HYDAC Steuerblöcken

HYDAC Kompaktaggregat

Kompakt und energieeffizient: Unsere Kompaktaggregate bieten Ihnen ständige Betriebsbereitschaft ohne Energieverbrauch. So sparen Sie nachhaltig Ressourcen und somit auch Kosten ein. Wir beraten Sie gerne zum optimalen Aggregat für Ihre Applikation unter Deck.

Mehr zu HYDAC Kompaktaggregaten

Querstrahlruder & Ruderpropeller

Um Schiffe mit mehreren tausend Tonnen sicher zu manövrieren und Unfälle zu vermeiden, sind Querstrahlruder und Ruderpropeller nicht mehr wegzudenken. Das fehlerfreie Anlegen auf engstem Raum bedarf höchster Präzision. 
Höchste Präzision und Langlebigkeit sind auch die Eckpfeiler für die Entwicklung unserer Produkte für die Schifffahrt. Von der passenden Antriebslösung über Kühl- und Schmiersysteme bis hin zu Condition Monitoring-Produkte. Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket erreichen Sie sicher den nächsten Hafen.

Anwendungen für Querstrahlruder & Ruderpropeller

HYDAC Querstrahlruder

Wenn im engen Raum oder unter schwierigen Bedingungen manövriert werden muss, kommt es auf die Qualität der Querstrahlruder an. Diese liefern wir Ihnen inklusive bester Materialpaarungen und Zertifizierungen. Wir bieten Ihnen mit unserem Tochterunternehmen KRAEFT einschlägige Expertise und Erfahrung in der Schifffahrt.

HYDAC Wassersensor

Verhindern Sie unnötige Betriebsunterbrechungen durch das frühzeitige Erkennen von Wasser in Öl. Für die zuverlässige Zustandsüberwachung steht Ihnen unser Wassersensor AS 1000 zur Seite. Erfahren Sie jetzt mehr!

Mehr zum HYDAC AS 1000

HYDAC Kühlsystem

Ohne die richtige Kühlung geht es nicht. Wir bieten Ihnen ein breites Produktportfolio aus Kühlsystemen unterschiedlichster Art. Von Flüssigkeit-Luft über Flüssigkeit-Wasser bis hin zu Wasser-Glykol – durch optimierte Systeme erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen unter Deck.

Mehr zu HYDAC Kühlsystemen

HYDAC Schmiersystem

Steigern Sie die Lebensdauer Ihrer Querstrahlruder und Ruderpropeller – unsere Schmiersysteme machen es möglich. Unsere bewährte Technik lässt sich individuell auf die Gegebenheiten Ihres Schiffs anpassen. Erzählen Sie uns von Ihren Herausforderungen, gemeinsam finden wir die optimale Lösung.

HYDAC IPM Motoren für Bugstrahlruder

Asynchronmotoren sind oft im Einsatz für Bugstrahlruder. Doch der große Nachteil: Sie sind schwer. Unsere Internal Permanent Magnet Motoren sind leicht und bieten Ihnen eine erhebliche Gewichtseinsparung. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr.
 

Ruderanlagen

Die Ruderanlage – ohne sie geht es nicht. Um sicher von Hafen zu Hafen zu kommen, ist sie hauptverantwortlich für die zuverlässige Steuerung. Unterstützt wird sie durch Verstellpropeller, die dafür sorgen, dass immer der richtige Schub zur Verfügung gestellt wird. Der Ausfall dieser Technik auf hoher See wäre katastrophal, deswegen bieten wir Komponenten und Systeme, zertifiziert nach höchsten Anforderungen der Klassifikationsgesellschaften und Type Approval. Für die Sicherheit des Schiffs und Ihrer Besatzung.
 

Anwendungen für Ruderanlagen

HYDAC Ruderanlagen

Ob 1-, 2- oder 3-blättrige Ruderanlage, gemeinsam mit unserem Partner KRAEFT bieten wir Ihnen für jedes System eine passende Lösung. Auch redundante Rudermaschinen werden von unserem Portfolio abgedeckt. Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne.

HYDAC Druckschalter EDS 300

Zuverlässig und sicher: Unser kompakter, elektronischer Druckschalter mit integrierter Digitalanzeige ist ideal geeignet für Druck- und Grenzwertmeldungen im Bereich der Hydraulik und Pneumatik. Insbesondere bei Anwendungen der Schifffahrt überzeugt unsere Sensorik mit Type Approval.

Mehr zu HYDAC Druckschaltern

HYDAC Kugelhähne

Für ein sicheres Absperren und Umlenken Ihrer Medien, insbesondere in Cargo-Pumping-Systemen, eignen sich unsere Kugelhähne. Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum mit hochwertigen und robusten Materialen für Ihre maritimen Anwendungen. Auch Sonderausführungen sind möglich – wir unterstützen Sie von der Bedarfsanalyse über die Entwicklung bis zum fertigen Produkt.

HYDAC Coaxialventile

Zertifiziert nach PTB (Ex), TÜV und DVGW – setzen Sie für Ihre Applikationen unter Deck auf unsere 2/2- und 3/2-Wege Coaxialventile. Unsere Absperrorgane schalten zuverlässig gasförmige oder flüssige Medien innerhalb einer Leitung. Sie sind ausgelegt für Druckbereiche von 0-100 bar und aufgrund der rauen Bedingungen auf See auch in Edelstahl für Sie erhältlich.

Mehr zu HYDAC Coaxialventilen
 

Prozesswasser

Unumgänglich zum Schutz der Meere ist eine effiziente Ballastwasseraufbereitung und Abgasreinigung. Diese sind mitunter sehr teuer im Einbau, gleichzeitig nehmen Sie viel Platz unter Deck in Anspruch – Platz, der für Fracht fehlt. 
Die Lösung: Kompakte und langlebige Komponenten und Systeme. Die liefert Ihnen HYDAC. Worauf warten Sie? Wenden Sie sich für eine ausführliche Beratung direkt an unsere Experten.

Anwendungen für Prozesswasser

HYDAC Automatische Rückspülfilter AutoFilt®

Für jedes zu filtrierende Medium und für jede Art und Feinheit der Verschmutzung bieten wir Ihnen selbstreinigende Automatikfilter. Die Vorteile: Längere Standzeiten und niedriger Energieverbrauch mit dokumentierter Qualität nach DIN EN ISO 9001 und 14001.

Mehr zum HYDAC AutoFilt®

HYDAC Sensoren mit Type Approval

Ein vielfältiges Produktsortiment aus Sensoren erwartet Sie – dabei setzen wir auf maximale Sicherheit. Ausgestattet mit Type Approval unterstützen sie verlässlich Ihre Technik in der Schifffahrt.

Mehr zu HYDAC Sensoren

HYDAC Leitungsfilter

Profitieren auch Sie vom Einsatz der HYDAC Leitungsfiltern. Unsere hochwertigen Qualitätsprodukte verlängern dank effizienter Filtration die Lebensdauer Ihrer Schifffahrtstechnik. Erfahren Sie jetzt mehr über unser umfangreiches Portfolio.

Mehr zu HYDAC Leitungsfiltern

HYDAC Plattenwärmetauscher

Überzeugen Sie sich von unseren robusten Plattenwärmetauschern. Speziell für Applikationen mit Seewasser liefern wir Wärmeübertragungsplatten aus Titan, so profitieren Sie von einer besonders langen Nutzungsdauer.

Mehr zu HYDAC Plattenwärmetauschern

HYDAC Siebkorbfilter

Modular, robust und leistungsstark – unser Siebkorbfilter ist ideal ausgelegt für die Ballastwasseraufbereitung Ihrer maritimen Technik. Einfach im Handling und mit regenerierbaren Filtermaterialen ausgestattet, unterstützt Sie der PRFS bei der Einsparung von Kosten.

Mehr zu HYDAC Siebkorbfiltern

HYDAC Leitungsfilter PLF1/PLF2

Ausgelegt für die kontinuierliche Abscheidung von Festsoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten – der Prozessleitungsfilter von HYDAC überzeugt durch eine kompakte Bauweise und hohe Schmutzaufnahmekapazität. Maximale Flexibilität ermöglicht der modulare Aufbau – so lässt sich der Filter individuell erweitern.

Mehr zu HYDAC Leitungsfiltern

Downloads Sie möchten mehr über unsere Lösungen für die Schifffahrt erfahren? Hier finden Sie weiterführende Informationen zu unseren Komponenten und Systemen.