Anwendungen für die Schifffahrt an Deck mit weltweiten Zulassungen
Krane & Hebezeuge
Starke Winde, hohe Feuchtigkeit, raue Gezeiten – Krane und Hebezeuge auf Schiffen sind dem Wetter nahezu schutzlos ausgeliefert. Trotzdem müssen sie beim Be- und Entladen hoch präzise arbeiten, ob am Hafen oder auf offener See. Die komplexe Krananwendung bedarf fein abgestimmter Systeme: Von Antriebsaggregaten über die Motorkühlung elektrischer Hebezeuge bis hin zu Hydrospeichern für Wellenkompensationssysteme. Hier ist Perfektion gefragt. Und die liefert HYDAC.
Anwendungen für Krane & Hebezeuge
HYDAC Pumpen
Ob Verstell- oder Konstantpumpe – unsere Pumpen arbeiten geräuscharm und sind durch ihr kompaktes Design ideal für den Einsatz auf hoher See ausgelegt. Auch für explosionsgefährdete Bereiche sind unsere Pumpen dank ATEX Zertifizierung geeignet.
HYDAC Sektional-Steuerblock LX-6
Setzen Sie für feinfühliges Ansprechverhalten auf unsere Load-Sensing-Sektional-Steuerblöcke. Kompakt und energieeffizient designt für Hebezeug- und Krananwendungen an Deck.
HYDAC Hydrospeicher
Krane und Hebezeuge aller Art sind starken Kräften ausgesetzt. Die HYDAC Hydrospeicher übernehmen die Energiespeicherung in Wellenkompensations- und Sicherheitssystemen. Erfahren Sie mehr über unsere innovative Speichertechnik.
HYDAC Hydraulikzylinder
Sichere Lösungen für präzise Aufgaben. Unsere Hydraulikzylinder mit speziellem Korrosionsschutz bewegen die Ausleger Ihrer Kran-Applikationen. Erkunden Sie unser breites Sortiment für Zylinder. Auch für Spezialschiffe, wie Saug- und Schwimmbagger, haben wir spezialisierte Lösungen für Sie im Programm.
Ladeluken & Roll on Roll off-Ausrüstung
Öffnen, schließen: Lukendeckel, Bug- und Hecktore sind in häufiger Bewegung. Für den Schutz von Fracht und dem Transport von Passagieren müssen sie einwandfrei und zuverlässig funktionieren. Machen Sie es sich einfach – unser hydraulisches Komplettpaket beinhaltet neben Hydraulikzylindern auch Antriebsaggregate sowie eine abgestimmte Ventilsteuerung und Sensorik. Sprechen Sie mit unseren Experten für ein individuelles Hydraulikkonzept.
Anwendungen für Ladeluken & Roll on Roll off-Ausrüstung
HYDAC Hydraulikzylinder
Für das sichere Navigieren und Befahren seichter Gewässer – das Anheben Ihrer Antriebspropeller unterstützen unsere Hydraulikzylinder zuverlässig. Überzeugen Sie sich von unserem breiten Produktportfolio.
HYDAC Sensoren
Sichern Sie sich erhöhte funktionale Sicherheit an Deck mit unseren Sensoren für Druck, Winkel, Position und Weg. So funktionieren Ihre Applikationen für Ladeluken und Roll on Roll off-Ausrüstung verlässlich.
HYDAC Elektrozylinder
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 m/s unterstützen unsere Elektrozylinder der Reihe HEZ bei der Stabilisierung des Boots während Wellengang. Verlassen Sie sich bei der Klappenverstellung auf die zuverlässigen Zylinder von HYDAC.
Winden
Damit Ihr Schiff an Ort und Stelle bleibt, verbringen nautische Winden Höchstleistungen. Beim Ankern und Verholen müssen die robusten Winden den Kräften des Wassers trotzen.
Schon gewusst? Insbesondere bei hydraulischen Winden lassen sich die Vorteile der Hydraulik voll ausnutzen. Denn spezielle Hydrospeicher können die während der aktiven Seegangskompensation frei werdende Energie speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt abgeben. Durchdachte Systeme von HYDAC machen es möglich.
Anwendungen für Winden
HYDAC Antriebsaggregate
Für das schwarz-weiße oder proportionale Ansteuern von Bremsen sind unsere Antriebsaggregate die optimale Wahl. Unsere kompakten Aggregate eignen sich für den Einsatz in elektrischen Winden.
HYDAC Drucksensoren
Maximale Sicherheit für Ihre Winden an Deck: Für die Speicherdruckerfassung benötigen Sie zuverlässig arbeitende Drucksensoren und Schalter. Dafür haben unsere Produkte Type Approval von allen namhaften Klassifikationen.
HYDAC Wegeventile
Unsere Wegeventile steuern Aktuatoren in Hydraulikkreisen und kontrollieren den Ölfluss. Dabei bieten wir ein breites Portfolio in Sitz- und Schiebeausführung – auch Ex-Ausführungen gehören zu unserem Sortiment.
HYDAC Getriebekühlung
Damit Schiffswinden einwandfrei funktionieren, bedarf es einer zuverlässigen Kühlung. Wählen Sie zwischen Luftkühlung, Flüssigkeitskühlung und Plattenwärmetauschern. HYDAC hat die richtigen Produkte an Board – inklusive Korrosionsschutz.
Kompetenz & Service
Damit Ihre Maschinen rund um die Uhr einsatzbereit sind, steht Ihnen unser international agierendes Serviceteam zur Seite. Dabei geht unsere Leistung weit über die reine Lieferung hinaus und umfasst auch Installation und Inbetriebnahme von Hydrauliksystemen. Gemeinsam mit unseren Tochtergesellschaften HYCOM und KRAEFT Systemtechnik bieten wir Ihnen gebündelte Kompetenz und Erfahrung im Schiffbau – auch einen Teststand in Bremerhaven haben wir für Sie im Angebot.