Anwendungen für den Schiffbau mit weltweiten Zulassungen

Schiffstechnik an Deck

Ob Kreuzfahrt-, Handels-, Fracht- oder Containerschiff – Offshore-Umgebungsbedingungen setzen Deck- und Schiffsaufbauten immens zu. Um trotz dieser hohen Belastung sicher und störungsfrei zu arbeiten, unterstützen wir Anlagenhersteller, Werften und Reedereien mit robusten Lösungen. HYDAC ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Applikationen der maritimen Industrie:

  • Deck- und Schiffsaufbauten
  • Krane und andere Hebezeuge
  • Ladeluken, RoRo-Ausrüstung
  • Lukendeckel
  • Winden
  • Außentüren

Lesen Sie mehr zu Schiffstechnik an Deck

Schiffstechnik unter Deck

Die Applikationen unter Deck müssen höchsten Anforderungen gerecht werden: hocheffizient, langlebig, platzsparend. HYDAC bietet Ihnen bauraumoptimierte Lösungen mit Zertifizierungen aller namhaften Klassifikationsgesellschaften. Dank unserer weltweiten Expertise sind wir immer für Sie vor Ort. Mit unseren Komponenten und Systemen unterstützen wir folgende Anwendungen im Schiffbau:

  • Richtungs- und Schubsteuerung
  • Flossenstabilisatoren
  • Trimmklappen
  • Ruder- und Verstellpropeller
  • Querstahlruder
  • Ladepumpe
  • Ruderanlage
  • Schiffsmotor
  • Ballastwasser
  • Müllverbrennung

Lesen Sie mehr zu Schiffstechnik unter Deck

Schiffsmotor

Der Schiffsmotor ist das Herzstück eines jeden Schiffs. Deswegen ist ein zuverlässiger Betrieb notwendig. Zusätzlich stellen strengere Abgasnormen für Schiffsmotoren Unternehmen vor große Herausforderungen. Um hier Schritt halten zu können, bedarf es einer erstklassigen Kraftstoffqualität. Dabei unterstützt Sie HYDAC mit hochwertiger Filtrationstechnik für:

  • Schnellläufermotoren
  • Mittelschnellläufermotoren
  • Langsamläufermotoren

Lesen Sie mehr zu Großmotoren

Dekarbonisierung

Sensible Einspritzsysteme sind die Folge einer fortschreitenden Optimierung von Schiffsmotoren sowie gestiegener Grenzwerte für klimarelevante Kraftstoffe gemäß Tier III-Norm. Um deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, bedarf es eines Kraftstoffs, der nahezu frei von Schmutzpartikeln ist. Andernfalls leidet das System. Als Ihr Experte vor Ort hat HYDAC Filtrationskonzepte für jeden Anwendungsfall im Schiffbau. Dank langer Filterstandzeit und hoher Reinheit reduzieren wir Ihre Kosten nachhaltig.

Hier erfahren Sie, wie Sie CO2 einsparen

Dekarbonisierung: Produktlösungen für den Schiffbau

HYDAC Feinstfil­tration für Diesel­kraft­stoffe

Die neuen Optimicron® FuelFine mit speziellem Elementaufbau wurden eigens für die hohen Reinheitsansprüche an Dieselkraftstoffe entwickelt. HYDAC ermöglicht Ihnen dabei ISO-Klassen unter 11/08/07. Für einen nachhaltigen Betrieb Ihres Schiffsmotors.

HYDAC Kraft­stoff­filter HDMD/HDPD

Ressourcenschonend & leistungsstabil: Unsere (Duplex-) Filter in bewährter HYDAC Qualität erfüllen die hohen Pflegeanforderung von modernen Dieselmotoren. Für die Vor- und Hauptfiltration bestens beraten dank zuverlässiger Filtersysteme mit Schiffsabnahme.

Mehr zu HYDAC Diesel-Kraftstofffiltern

HYDAC Filtration von Kraftstoffen, Hydraulik- & Schmieröl

Der AutoFilt® RF9 zeichnet sich durch seine patentierte Rückspültechnologie mit gesicherter Medientrennung aus. Der AutoFilt® RF15 reinigt sich permanent und schützt Ihr Motorschmieröl perfekt – optional können Sie sogar eine kontinuierliche Schmierölpflege ergänzen.

Mehr zu HYDAC AutoFilt® RF9

 

HYDAC Filtration von Gasen & alternativen Kraftstoffen

Schmutzpartikel in flüssigen und gasförmigen Schiffskraftstoffen verunreinigen Einspritzsysteme und Motoren und beeinträchtigen so deren Performance. Während sich unsere Automatikfilter ideal zur Filtration von Biofuels und Zündöl eignen, kommen unsere Gasfilter im besonders robusten Double & Block Bleed Design bei Kraftstoffen wie Methanol zum Einsatz. Deren Herzstück sind unsere regenerierbaren Chemicron® Tiefenfiltermaterialen mit besonders großer Filterfläche und absoluten Rückhalteraten von 99,5 %.

Mehr zu HYDAC Gasfiltration

HYDAC Automatischer Rück­spül­filter AutoFilt®

Der Abscheidung von Feststoffen aus dem Abgaswaschwasser kommt eine besondere Bedeutung bei der Dekarbonisierung zu, denn sie schützt nicht nur die nachgeschalteten Komponenten, sondern führt auch zum Effizienzgewinn im Prozess. Dabei arbeiten unsere automatischen Rückspülfilter autark – auch für die Aminfiltration bieten wir passende Lösungen.

Mehr zu HYDAC AutoFilt®

HYDAC Kraftstoff­filter­modul

Höchste Reinheitsanforderungen garantiert – mit dem Kraftstofffiltermodul von HYDAC! Unser effizientes Filtrationskonzept führt zu weniger Verschleiß der Injektoren, Reduktion von Kosten und Verlängerung der Lebensdauer Ihres Schiffsmotors.

HYDAC Condition Monitoring

HYDAC bietet ein umfassendes Programm an Komponenten zum Aufbau moderner Condition Monitoring Systeme, die auch als Basis für Predictive Maintenance dienen. Damit leisten sie einen Beitrag zu effizienten Service- und Wartungslösungen sowie zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz.

Robustheit, Bau­raum­optimie­rung & Gewichts­reduktion

Die maritime Industrie ist konfrontiert mit extremen Umgebungsbedingungen und gleichzeitig begrenzter Fläche. Es bedarf deswegen robuster Lösungen mit kompakter Bauweise. Gemeinsam reduzieren wir mit unseren effizienten HYDAC Lösungen Ihr Öl- und Tankvolumen. So sparen Sie langfristig Kosten und Ressourcen für Betriebs- und Wartungsarbeiten ein.

Robustheit, Bauraumoptimierung & Gewichtsreduktion: Produktlösungen für den Schiffbau

HYDAC Tank Reduction Unit

Profitieren Sie von unserer Premiumlösung mit aktiver Fluidpflege und sparen Sie langfristig Kosten ein – dank reduzierter Ölmenge sowie verringertem Materialeinsatz. Reduzieren Sie Ihr Tankvolumen um 60-80 % mit unserer Tank Reduction Unit.

HYDAC Filter­technologie Air-X

Resultierend aus der verringerten Ölmenge, enormen Gewichtsreduktion und dem geringeren Materialeinsatz sparen Sie mit unserer Air-X Filtertechnologie effizient Kosten ein. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile unserer Filterlösung.

Mehr zu HYDAC Tankoptimierung

HYDAC Load-Sensing Steuer­block LX-6

Unser Proportionalwegeventil nach dem Load-Sensing Prinzip mit vorgeschalteter Sektionsdruckwaage überzeugt durch seine modulare und kompakte Bauweise. Optimal aufgestellt für den effizienten Einsatz in Ihrer maritimen Technik.

Mehr zu HYDAC Steuerblöcken

HYDAC Kühlsysteme

Von der Getriebekühlung mit Wasser oder Luft bis hin zur Flüssigkeitskühlung von elektrischen Antrieben: Profitieren Sie von unserem umfassenden Produktportfolio an Kühlsystemen für vielfältige Anwendungen im Schiffbau.

Mehr zu HYDAC Kühlsystemen

HYDAC Schmier­ölsysteme & -aufbereitung

Schmierölsysteme von Motoren sind sensible Systeme: Zuverlässiger Ölstrom sowie konstante Ölreinheit sind gefordert. HYDAC versorgt Sie mit individuellen Schmiersystemen. Schmierölseparatoren können zur Kraftstoffeinsparung durch HYDAC LMDP Inline Filter ersetzt werden (ROI < 6 Monate).

Mehr zum HYDAC LMPD

HYDAC Hydraulik­­aggregat

Wenig Raum benötigt viel Kreativität, damit Sie bei Ihren Hydraulikaggregaten unter Deck keine Abstriche machen müssen. Dabei bieten wir kostengünstige Lösungen – und für Installation und Wartung ist mit HYDAC auch gesorgt.

HYDAC AutoFilt® Baureihe

Für eine hocheffiziente Rückspülung bei hohen Schmutzlasten sind Sie mit unseren Modellen der AutoFilt® Baureihe bestens beraten. Überzeugen Sie sich z.B. von unserem brandneuen AutoFilt® RF14 – auch als Nachrüstung ideal geeignet.

Mehr zu HYDAC AutoFilt®

Betriebssicherheit

Ihre Anlagensicherheit liegt uns am Herzen: Um höchste Sicherheit zu garantieren, entwickeln wir unsere Lösungen entlang der Vorgabe der Klassen. So liefern wir unsere Komponenten stets mit entsprechenden Materialzertifikaten und Abnahmen. Auch unsere Sensorik mit Type Approval der wichtigsten Klassen hilft bei der zuverlässigen Überwachung Ihrer Anlage. Für einen störungsfreien Betrieb.

Betriebssicherheit: Produktlösungen für den Schiffbau

HYDAC Steuerblöcke

Um effizient Kraftstoff einzusparen und eine ruhige Fahrt auf See zu ermöglichen, sind Steuerblöcke zur Koordination der Trimmklappen unverzichtbar. Erfahren Sie mehr über unser breites Repertoire, einschließlich spezieller Steuerblöcke für schnelle Motorboote und Yachten.

Mehr zu HYDAC Steuerblöcken

HYDAC Sensoren

Für Ihre maritime Technik bietet HYDAC ein umfangreiches Sortiment an Sensoren – ob Standardausführungen oder Produkte mit Type Approval für die erhöhte funktionale Sicherheit Ihrer Condition Monitoring-Systeme. Überzeugen Sie sich selbst!

Mehr zu HYDAC Sensoren

HYDAC Pumpen

Neben unserer Axialkolben-Verstellpumpe PPV100S für die Druckversorgung in offenen Kreisläufen bietet HYDAC Ihnen ein umfangreiches Sortiment an geeigneten Pumpen für maritime Anwendungen. Wir beraten Sie gerne für Ihre optimale Lösung.

Mehr zu HYDAC Pumpen

HYDAC Zylinder

Extreme Bedingungen, lange Standzeiten, hohe Belastungen, erhöhte Korrosionsgefahr – alles kein Problem für HYDAC Hydraulikzylinder. Wir liefern individuelle Zylinder, abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen nach höchsten Qualitätsstandards.

Mehr zu HYDAC Zylindern

HYDAC Entwässerungs­aggregat FAM

Zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie Gas aus Hydraulik- und Schmierfluiden dient unsere FluidAqua Mobil-Baureihe. Hohe Wirtschaftlichkeit garantiert dank hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung.

Mehr zu HYDAC FluidAqua Mobil

HYDAC CA-Aggregat

Das zuverlässige Öffnen sowie Schließen von wasserdichten Schotttüren und Klappen ist eine besondere Herausforderung auf See. Hierbei ist unser kompaktes Unterölaggregat der perfekte Helfer für den hydraulischen Antrieb Ihrer Anwendungen.

Mehr zu HYDAC Aggregaten

HYDAC Wegeventile

Erreichen Sie maximale Betriebssicherheit dank unseren hocheffizienten Industrieventilen: Insbesondere unsere bewährten Wegeventile 4WE6 und 4WEH16 sind ideal für den Einsatz in Deckaufbauten und Seilwinden ausgelegt – auch als ATEX-Ausführung erhältlich.

Mehr zu HYDAC Industrieventilen

HYDAC Ruderanlagen

Ob 1-, 2- oder 3-blättrige Ruderanlage – wir bieten Ihnen für jedes System eine passende Hydraulik. Auch double-action Rudermaschinen werden von unserem Portfolio abgedeckt. Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne.

Downloads Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Prospekten der maritimen Technik.