Ihr Ansprechpartner für verschiedene Kompressoren- und Verdichterarten

Turbokompressoren und –verdichter

Turbokompressoren und -verdichter gehören wie die Axialkompressoren zu den dynamischen Kompressoren. Eingesetzt werden sie zumeist in kontinuierlichen verfahrenstechnischen Prozessen. Aufgrund der hohen Belastung Ihrer Maschinen bieten wir Ihnen effiziente Hilfssysteme für die Umlaufschmierung bzw. Gasdichtungen. HYDAC ist Ihr Ansprechpartner für die Lösungen von Morgen.

Kolben- und Membrankompressoren

Zur Familie der Verdrängerkompressoren gehören die Kolben- und Membrankompressoren. Diese werden zur Verdichtung von Gasen in diskontinuierlichen Prozessen, bei hohen zu erzielenden Kompressionsverhältnissen oder Drücken eingesetzt. Zukünftig wird deren Bedeutung für die Verdichtung von Wasserstoff zunehmen. HYDAC unterstützt Sie durch unsere langjährige Expertise in der Schmierung und Temperierung. Zusammen senken wir Ihre Kosten langfristig durch standardisierte Systemlösungen.

Nachhaltigkeit & Standardisierung

Die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch und so auch die begleitenden Technologien. HYDAC versorgt Sie bereits jetzt mit innovativen Schmiersystemen für den nachhaltigen Betrieb Ihrer Anlage. Reduzieren Sie Ihre Betriebsmedien beträchtlich durch unsere standardisierten als auch bauraumoptimierten Applikationen.

Nachhaltigkeit & Standardisierung in der Anlagentechnik: Unsere Produktlösungen

HYDAC Gas Panels

Sperrgasdichtungen sind extrem empfindlich gegen Verunreinigungen. Damit die Dichtungen Ihrer Turbomaschine möglichst lange halten, bedarf es der zuverlässigen Filtrierung Ihrer Sperrgase. Vertrauen Sie auf die Sperrgasfilter und Panels in bewährter HYDAC-Qualität – einsetzbar für Single-, Tandem- und Tandem-Labyrinth-Dichtungen. 

 

HYDAC Lagerschmier­systeme

Modular und standardisiert – HYDAC bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an hoch effizienten Schmieranlagen. Unser Entgasungskonzept senkt dabei rapide die Luftmenge im Öl, sodass die applikationsübliche Verweildauer drastisch reduziert wird. Schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt mit unserer bewährten Air-X Technologie.

HYDAC Kompakt­schmier­aggregat 

Durch die Verteilung, Kühlung und Filtrierung von Schmieröl ermöglichen Schmieraggregate den effizienten Betrieb von Prozesskompressoren. Für kleine Anlagen bietet HYDAC die optimale Lösung: Unser modulares Baukastensystem HYLU eignet sich für Volumenströme von <30 l/min. Jetzt Kosten optimieren und Konstruktionsaufwand sparen.

HYDAC Umpump-Kühl-Filtereinheit 

Maschinen mit Kurbelgehäusen benötigen besondere Schmiersysteme ohne eigenen Tank. HYDAC bietet Ihnen die optimale Lösung für Kolben-, Membrankompressoren sowie Dosierpumpen. Standardisiert und dennoch modifizierbar – unsere Umpump-Kühl-Filtereinheiten eignen sich auch für explosionsgeschützte Räume. 

Mehr zu HYDAC UKF

Funktionale Sicherheit

Die Industrie stellt höchste Anforderungen an Ihre verfahrenstechnischen Anlagen – stets mit dem Ziel die Verfügbarkeit zu maximieren. Als Ansprechpartner unterstützt HYDAC Sie sowohl bei der erfolgreichen Umsetzung prozesssicherer Abläufe, als auch bei der Einhaltung geforderter Sicherheitsvorschriften. Gemeinsam optimieren und modernisieren wir Ihre Anlagen dank SIL-fähiger Komponenten sowie smarter Sensorik. 

Lesen Sie mehr zur Funktionalen Sicherheit

Funktionale Sicherheit in der Anlagentechnik: Unsere Produktlösungen

HYDAC Elektrohydraulische Sicherheitssteuerung

Unsere bewährte Sicherheitssteuerung EHC-S erfüllt nach IEC 61508 sowie IEC 61511 die höchsten Anforderungen für den sicheren Betrieb Ihrer Kompressoren und Verdichter. Profitieren Sie von der kompakten und modularen Bauweise unserer zuverlässigen Sitzventiltechnik. 

HYDAC Elektrohydraulisches Antriebssystem

Verfahrenstechnische Anlagen stellen ein erhöhtes Gefährdungspotenzial dar. 
Um diesem Rechnung zu tragen, entwickelte HYDAC das EHC-A: Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit trotz kleinem Bauvolumen. Nutzen Sie unsere Antriebe zur Steuerung von Armaturen – auch autark!

 

HYDAC Elektronische Sensoren

In Systemen, die funktional sicher arbeiten müssen, braucht es besondere Messtechnik. HYDAC bietet  Ihnen applikationsgerechte Sensoren für Flüssigkeiten, Gase bis hin zu Wasserstoff an. Informieren Sie sich über unser breites Produktportfolio an Sensorik mit SIL-Zertifizierung.

Mehr zu HYDAC Sensoren

Balance of Plant

Die Optimierung Ihrer Anlagenverfügbarkeit stets im Blick – HYDAC ist Ihr Ansprechpartner für das Prozessmonitoring Ihrer Kompressoren und Verdichter. Dank unseres weltweiten Serviceangebots unterstützen wir Sie bei der Instandhaltung und Modernisierung Ihrer Anlage. Verlängern auch Sie die Lebensdauer Ihrer Fluide durch unsere bewährten Fluid Konditioniersysteme in Verbindung mit unserer abgestimmten Online-Überwachung.

Balance of Plant in der Anlagentechnik: Unsere Produktlösungen

HYDAC VarnishElimination Units

Unsere anwenderfreundlichen VEU Module entfernen effektiv Ölalterungsprodukte aus Mineralölen und führen so zu einer längeren Fluidlebensdauer Ihrer Schmier- und Hydrauliköle. Dieser Prozess garantiert Ihnen nicht nur eine höhere Anlagensicherheit, sondern reduziert auch Ihre Kosten. Erfahren Sie mehr über unsere modularen Aggregate.

HYDAC Entwässerungsaggregat FAM

Verunreinigt kondensierender Prozessdampf Ihre ölhydraulischen Systeme? Sichern Sie sich die nachhaltige Qualität Ihrer Hydraulikfluide durch das HYDAC FluidAqua Mobil – unsere modulare Entwässerungssystemreihe mit permanenter Feuchtigkeitsüberwachung erhöht neben Standzeiten auch Ihre Anlagenverfügbarkeit.

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

Damit Ihre Gleitlager stets optimal mit einwandfreien Schmierstoff versorgt sind, unterstützen wir Sie mit unseren Fluid-Zustandsüberwachungsmodulen - bereits seit über 20 Jahren. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile unserer bewährten CSM-E Produktreihe zur Instandhaltung Ihrer Anlage.

Download