Ihr Experte für Hydraulikpressen & Umformmaschinen – weltweit an Ihrer Seite
Hydraulische Pressen
Hydraulische Pressen überzeugen durch Ihre variable Nennpresskraft über den gesamten Nennhub. Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Applikationsmöglichkeiten dieses Pressentyps. Von der Kunststoffpresse über Hydroforming bis hin zu Pressen der Warmumformung. Mit unserem umfassenden Leistungsspektrum sowie unserer anerkannten Kompetenz sind wir weltweit Ihr Experte für Press- und Umformmaschinen aller Art.
Sonstige Umformmaschinen
Ob Tafelscheren, Biege- oder Drahtziehmaschinen – wir beraten Sie zu hydraulischen Umformmaschinen jeder Art. Gemeinsam steigern wir den Grad der Digitalisierung Ihrer Pressentechnik und leisten mit nachhaltigen Lösungen einen Beitrag zum Klimaschutz. Als Full-Service-Anbieter unterstützen wir Sie von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme bei Ihren Kunden.
Sichere Pressensteuerung & Antriebe
Die Sicherheit Ihrer Pressen und Umformmaschinen hat für HYDAC höchste Priorität. Unsere Steuerblöcke und Antriebstechnik wurden nach den neusten Richtlinien und Normen entworfen. Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Expertise von der Idee bis zur Inbetriebnahme beratend zur Seite. Lokal für Sie vor Ort.
Sichere Pressensteuerung & Antriebe für hydraulische Pressen & Umformmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung
Die perfekte Symbiose aus Hydraulik und Elektronik – dank der integrierten Regelung wird der Antriebsmotor bedarfsgerecht eingeschaltet und geregelt. So können Sie bis zu 70 % der Energie in Abhängigkeit von Ihrem Pressenzyklus einsparen. Höchste Energieeffizienz garantiert!
HYDAC Pressensteuerung nach DIN EN ISO 16092-3
Lernen Sie unsere Pressensteuerblöcke PSB und PSBH in den Nenngrößen 6 bis 32 kennen – ausgelegt nach den Sicherheitsvorschriften der DIN EN ISO 16092-3. Die hydraulische Steuerung entspricht Performance Level PLe nach DIN EN ISO 13849. Gemeinsam erhöhen wir die Sicherheit Ihrer Maschinen – auch im Retrofit Ihrer Bestandsmaschinen.
HYDAC Ziehkissenblock
Die Ziehkissenblöcke von HYDAC überzeugen durch den kompakten Aufbau und das optimierte Sicherheitskonzept der hydraulischen Schaltung nach DIN EN ISO 16092-3. Kontaktieren Sie uns jetzt und vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.
HYDAC Retrofitblock
Der HYDAC Retrofitblock PSN bringt Ihre alte Presse wieder auf den neusten Sicherheitsstand nach DIN ISO 16092-3 und das mit geringstem Aufwand, ohne eine wesentliche Änderung an Ihrer Maschinen zu verursachen. Kontaktieren Sie uns jetzt.
HYDAC Schaltstellungsüberwachte Ventile
Zur Erfüllung der geltenden Sicherheitsnormen, wie z. B. DIN EN ISO 16092-3 sind direkt- oder vorgesteuerte, schaltstellungsüberwachte Ventile aus der Pressentechnik nicht mehr wegzudenken. Setzen Sie auf unsere Lösungen für eine erhöhte Funktionale Sicherheit Ihrer Umformmaschinen.
HYDAC Hydraulikspeicher
Die Überwachung des Vorfülldrucks bei Hydraulikspeichern ist essenziell, um eine vollständige Umformung des Bauteils, aber auch eine hohe Verfügbarkeit der Presse sicherzustellen. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des optimalen Speichers für Ihre Anwendung – inklusive der effizientesten Überwachung.
Aktorik
Im Zylinderbau unterstützen wir mit neuen, integrativen Konstruktions-, Dichtungs- und Überwachungskonzepten bis hin zu nachhaltigen Zylinderlackierungen. Im Bereich der elektromechanischen Antriebe begleiten wir Sie mit unseren Antriebs- und Monitoring-Lösungen bei vielfältigen Umformaufgaben wie z. B. dem Clinchen, Einpressen oder Prägen.
Aktorik bei hydraulischen Pressen & Umformmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Hydraulikzylinder
Mit dem optimalen Hydraulikzylinder ergeben sich immense Einsparpotenziale. Unabhängig von der Komplexität Ihrer Umformmaschine, entwickeln und produzieren wir kundenspezifische Lösungen. Dabei verwenden wir neuste Dichtungs- und Lackierungsmethoden.
HYDAC Elektrozylinder HEZ
Unser Elektrozylinder mit moderater Kraftübertragung und hoher Dynamik unterstützt Sie bei dem energieeffizienten und „ölfreien“ Betrieb Ihrer Pressen. Egal, ob Sie Transportbänder, Auswerfer, eine Fügepresse oder sonstige Nebenachsen konstruieren; werfen Sie einen Blick auf unseren HYDAC HEZ – es lohnt sich. Gerne beraten wir Sie applikationsbezogen.
Thermomanagement & Kühlstrategien
Ein für Ihre Anwendung maßgeschneidertes Thermomanagement ist das Fundament für den effizienten Betrieb Ihrer hydraulischen Presse. HYDAC hilft Ihnen, Ihre Kühlstrategien individuell auf Ihren Bedarf anzupassen, sodass Sie Energie und Kosten einsparen. Erreichen Sie höchste Auslegungsqualität mit unseren innovativen Luft- und Kühltechnologien.
Thermomanagement bei hydraulischen Pressen & Umformmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Kühlung von Aggregaten
Die optimale Kühlung und Temperierung Ihrer Hydraulikaggregate führt langfristig zu einer Steigerung des Wirkungsgrads Ihres hydraulischen Systems. Lernen Sie unser umfassendes Produktsortiment an Kühl- und Temperierungssystemen kennen – für eine höhere Sicherheit sowie Energieeffizienz Ihrer Hydraulikpressen und Umformmaschinen.
Bauraumoptimierung für Hydraulikpressen
Um die Energie- und Ressourceneffizienz von hydraulischen Pressen zu verbessern, setzen wir auf bauraumoptimierte Hydrauliktanks sowie bedarfsgerechter Energiebereitstellung. Profitieren Sie von unserem umfassenden Produktsortiment. Von der Komponente bis zum System. Wir begleiten Sie auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft.
Bauraumoptimierung bei hydraulischen Pressen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Filtertechnologie Air-X
Schonen Sie nachhaltig Umwelt und Geldbeutel – Hydrauliktanks nehmen im Kopfstück der Presse oft zu viel wertvollen Bauraum ein. Mit der HYDAC Air-X-Lösung reduzieren Sie die Tankgröße und somit das benötige Ölvolumen. So sparen Sie effizient Stahlbaukosten bei der Ölfüllung und im Betrieb ein.
HYDAC Simulationstechnik
Wie groß muss Ihr Hydrauliktank wirklich sein? Unsere Experten beraten Sie gerne. Egal, ob einfache oder gekoppelte numerische Simulationen, wir berechnen das Optimierungspotential Ihres Hydraulikbehälters. Rechnen Sie mit uns!
HYDAC Tanklösung OxiStop OXS
Mit unserer Lösung reduzieren Sie Ihr Tankvolumen um bis zu 90 %. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, den Tank an eine beliebige Stelle Ihrer Presse zu integrieren. Zusätzlich erhöht sich die Lebenszeit Ihres Öls und Ihrer Hydraulikkomponenten. Sprechen Sie uns an.
Digitalisierung
Von smarter Sensorik über Edge-Devices bis hin zu unserer eigens entwickelten Software als Cloud- oder On-Premise-Lösung. Gemeinsam stellen wir uns den Herausforderungen der Zukunft. Mit unserem Hard- und Softwarebaukasten haben Sie Ihre Daten stets im Blick und treffen frühzeitig die richtigen Entscheidungen. Optimieren Sie Ihre Betriebskosten – kontaktieren Sie uns jetzt!
Digitalisierung bei hydraulischen Pressen & Umformmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Smarte Sensoren
Effizient und zuverlässig – mit unserem umfassenden Sortiment an Sensoren sind Sie bestens beraten. Für jede Anforderung hat HYDAC die richtige Lösung parat. Planen Sie vorausschauend die Produktion und Wartung Ihres Presswerks.
HYDAC DATA+ Box
Wir präsentieren Ihnen unsere Edge-Computing Lösung zur intelligenten Nutzung Ihrer vorhandenen Daten. Unser Edge Device eignet sich perfekt für Ihre Anwendungen in der Pressentechnik. Kontaktieren Sie uns jetzt!
Mehr zu HYDAC DATA+ Box
HYDAC CMX Suite
Mehr Transparenz für Ihre hydraulische Presse oder Umformmaschine – unser Baukasten, bestehend aus Hard- und Software, ist ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung Ihrer Pressen. Die HYDAC CMX Suite visualisiert nicht nur Ihre Daten, sondern zeigt Ihnen Optimierungspotenziale auf und problembehebende Handlungsempfehlungen an. Erfahren Sie mehr!
Simulationstechnik
Unsicher, ob Ihre neue Presse der Konstruktionsänderung standhält? Wir führen (gekoppelte) Simulationen von hydraulischen, mechanischen und elektrischen Systemen für unsere Kunden durch, um beispielsweise die Zykluszeit Ihrer Presse zu optimieren.
HYDAC p₀-Wächter für Hydrospeicher
Ob fehlende Presskraft oder verlangsamte Zylindergeschwindigkeiten – HYDAC hilft Ihnen bei der Fehlersuche an Ihrem Hydraulikspeicher. Unser EDS 3400 überwacht den Vorfülldruck von der Ölseite. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile!