Ihr kompetenter Partner für die verschiedensten Maschinentypen in Pressen- und Umformtechnik
(Servo-) Mechanische Pressen
(Servo-) mechanischen Pressen, sog. weggebundene Maschinen, werden in Kurven-, Spindel-, Exzenter-, Kniehebelantrieben oder Servopressen eingeteilt. Die Herausforderungen bei diesem Pressentyp liegen in den hohen Sicherheits- und Digitalisierungsanforderungen, die bei HYDAC z.B. durch Pressensicherheitsventile bzw. Kompaktsteuereinheiten, hydraulische Überlastsicherungen, Ziehkissenachsen, Kühlstrategien und Smarte Sensoren gelöst werden.
Hydraulische Pressen
Bei hydraulischen Pressen (kraftgebundenen Umformmaschinen) kann die erforderliche Kraft des Pressenhubs über den Ölzufluss zum Druckzylinder eingestellt werden. Der Vorteil dieses Pressentyps besteht in dieser sogenannten variablen Nennpresskraft – Herausforderung ist dagegen seine oft unzureichende Nachhaltigkeit. HYDAC löst dies z.B. durch Bauraumoptimierung oder die Erhöhung der Energieeffizienz des Antriebskonzepts. Neueste Ventiltechnik sorgt zudem für höchste Sicherheitsstandards nach DIN EN 16092-3.
Sonstige Umformmaschinen
HYDAC bietet auch Lösungen für alle weiteren Umformmaschinen, z.B. Abkantpressen, Rohrbiege-, Drück-, Blechbiege-, Drahtbiege- oder Drahtziehmaschinen. Auch hier liefern wir zahlreiche Optimierungsansätze zur Steigerung der Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Welchen Ansatz wählen Sie? Unsere Branchenexperten beraten Sie von der ersten Idee auf dem Papier bis zur Implementierung und Inbetriebnahme bei Ihrem Kunden vor Ort.
Nachhaltigkeit & Systemauslegung
Bauraumreduzierte Hydraulik ist gewinnbringend – nicht nur durch reduzierte Transportkosten, sondern auch aus ökologischer Sicht. Mit unseren Komponenten, Systemen und Dienstleistungen bieten wir konkrete Produktlösungen für mehr Energieeffizienz und Ressourcenschonung in der Pressen- und Umformtechnik. Sprechen Sie uns für Ihre passgenaue Lösung an!
Nachhaltige Systemauslegung in Pressen & Umformmaschinen: HYDAC Lösungen
HYDAC Simulationstechnik
Um die Energie- und Ressourceneffizienz von Pressen und Umformmaschinen zu verbessern, setzen wir auf Bauraumoptimierung, Gewichtsreduktion, bedarfsgerechte Energiebereitstellung und optimal ausgelegte Antriebslösungen durch numerische Simulationen: Rechnen Sie mit uns!
HYDAC Tanklösung OxiStop OXS
Das OxiStop System verhindert den direkten Kontakt mit der Umgebungsluft durch eine innovative Membran und verfügt über ein integriertes, hydraulisch angetriebenes Entgasungs- und Entwässerungsaggregat. Dadurch kann die Tankgröße basierend auf dem tatsächlich erforderlichen Pendelvolumen ausgelegt und reduziert werden. Mit OxiStop kann das Ölvolumen – und damit der Bauraum – in der Regel um das 10-fache verringert werden.
HYDAC Filtertechnologie Air-X
Mit der HYDAC Filtertechnologie Air-X kann das Hydrauliköl im Tank wesentlich schneller entgast werden, als mit herkömmlichen Hydraulikfiltern. Das ermöglicht eine Reduzierung des Tankvolumens an der Presse um mehr als 40%, sodass Sie wertvollen Bauraum an Ihrer Presse anderweitig nutzen können.
HYDAC KineSys Elektrozylinder HEZ
Für die bedarfsgerechte Energiebereitstellung in Pressen und Umformmaschinen, hat sich der HYDAC KineSys Elektrozylinder HEZ aufgrund einfacher Integrierbarkeit und Wartungsfreiheit bewährt. Das Gewindegetriebe kann dabei als Hauptantrieb (z.B. in Fügemodulen) oder in Nebenachsen (z.B. als Auswerfer) zur hochgenauen Positionierung und/oder zur Kraftübertragung verwendet werden. Webbasierte Software ermöglicht die Erstellung von Ablaufprogrammen und Bewegungsprofilen, welche zudem online überwacht werden können.
HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung
Durch den Einsatz des Frequenzumrichters wird die Drehzahl der Konstantpumpe geregelt und somit der Bewegungsablauf der Presse abgebildet. In Abhängigkeit der Dynamik und Regelgenauigkeit können Servo- als auch Asynchronantriebe eingesetzt werden. Aufgrund zustandsoptimierter Anpassung wird die Verlustleistung auf ein Minimum reduziert. Durch die interne Regelung können Druck und Volumenstrom bedarfsgerecht bereitgestellt werden.
Funktionale Sicherheit
Kennen Sie die neusten Änderungen in Normen und Standards für Pressen und Umformmaschinen? Mit HYDAC haben Sie einen kompetenten Partner an der Seite, um das Sicherheitskonzept nach DIN EN 16092 für Ihre Pressen und Umformmaschinen auf den neusten Stand zu bringen. Kontaktieren Sie uns für eine Bewertung Ihres Sicherheitskonzeptes.
Funktionale Sicherheit bei Pressen & Umformmaschinen: Unsere Lösungen
HYDAC Pressensteuerblock PSB / PSBH
Die Pressensteuerblöcke PSB /PSBH sind für die Verwendung in hydraulischen Pressen nach den Sicherheitsvorschriften der DIN EN ISO 16092-3 ausgelegt. Die hydraulische Steuerung entspricht Performance Level PLe nach DIN EN ISO 13849. Durch Verwendung von weiteren sicherheitsbezogenen Steuerungsteilen kann auch für die gesamte Maschine der Performance Level PLe erreicht werden.
HYDAC KineSys Elektrozylinder HEZ
Beim HYDAC-Elektrozylinder (HEZ) erfolgt die Umwandlung der Drehbewegung des Elektromotors in eine Linearbewegung mittels eines Gewindegetriebes. Durch die Wahl des Getriebes und Antriebes können verschiedene Stellkräfte, Verfahrgeschwindigkeiten und Einschaltdauern realisiert werden. Der HYDAC HEZ kann dabei ein Performance Level e nach DIN EN ISO 16092-2 erreichen.
HYDAC Sensoren – Funktionale Sicherheit
Der Bereich Sensorik an Pressen umfasst Produkte zur Messung von Druck, Temperatur, Weg, Position, Niveau, Volumenstrom, Drehzahl sowie Verschmutzung und Ölzustand. Das Produktportfolio deckt dabei auch spezielle Applikationsfelder wie Anwendungen mit erhöhter funktionaler Sicherheit nach EN ISO 13849 ab. Sicherheit geht vor – sprechen Sie uns an.
HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung DVA
Der drehzahlvariable Antrieb DVA bildet zusammen mit dem Antriebsregler HFI-CM eine perfekte Symbiose aus Hydraulik und Elektronik. Für die Pressensteuerung werden im Frequenzumrichter die gesamte Parametrierung und Abstimmung des Antriebssystems vorgenommen. Die Sicherheitsfunktionen werden teilweise über den Antrieb vorgenommen, sodass weniger überwachte Ventile notwendig sind und zudem der Pressensteuerblock kompakter gestaltet werden kann.
HYDAC Kompakt-Steuereinheit KS
Die HYDAC Kompakt-Steuereinheit dient zur hydraulischen Steuerung einer Kupplungs-Brems-Kombination (KBK) bei mechanischen Pressen. Das integrierte HYDAC Pressensicherheitsventil PSV sorgt dabei zur Einhaltung der geänderten Sicherheitsnorm 16092-2 (Kat.4, Performance Level (PLe)) und reduziert somit den Raumbedarf, den Wartungs- und Verrohrungsaufwand.
HYDAC Überlastsicherung ULSV
Die hydraulische HYDAC Überlastsicherung ULSV dient dem blitzschnellen Maschinenschutz von mechanischen Pressen durch symmetrische oder asymmetrische Überlastung des Pressenstößels. Wir informieren Sie gerne über unsere zusätzlichen Überwachungsmöglichkeiten.
Digitalisierung, Konnektivität und transparente Pressen
HYDAC liefert neben digitalisierten Komponenten und smarten Sensoren auch neue Konzeptideen, um Ihre Presse transparenter zu gestalten, die Echtzeit-Steuerung Ihres Betriebs zu ermöglichen und Service-Einsätze planbar durchzuführen. Das nötige Know-how für Ihre Mitarbeiter liefern wir gleich mit.
HYDAC Produkte zur Digitalisierung von Pressen & Umformmaschinen
HYDAC p₀‑Wächter Druckschalter EDS 3400
Überwachung des Vorfülldrucks von Hydraulikspeichern führt zu schneller Fehlersuche und minimiert Ausfallkosten.
Verschmutzungsanzeige Virtual Fluid Lab VFL
Dynamische Berechnung der Reststandzeit von Filterelementen steigert die Maschinenverfügbarkeit und reduziert Folgekosten.
HYDAC CMX Suite
Mit der CMX Suite verfügt HYDAC über einen Hard- und Software-Baukasten, der einzelne Module zur Digitalisierung der Umformmaschine, Zuständen und Prozessen auf lokalen Servern beim Kunden oder in der Cloud zur Verfügung stellt. Für mehr Transparenz für Ihre Pressen und Umformmaschinen.
HYDAC Handmessgerät HMG 4000
Das Handmessgerät HMG 4000 ist ein mobiles Mess- und Datenerfassungsgerät. Es ist vorrangig für Messgrößen, die im Umfeld hydraulischer Anlagen gemessen werden, wie z.B. Druck, Temperatur, Volumenstrom und Weg konzipiert. Darüber hinaus bietet es eine sehr große Flexibilität auch andere Messgrößen auszuwerten.
HYDAC Sensoren mit IO/Link-Schnittstelle
Mit IO-Link hat HYDAC eine standardisierte digitale Schnittstelle für die Aktor- und Sensorebene geschaffen, welche eine einfache und kostengünstige Ankopplung an die Steuerungswelt und übergeordnete Bussysteme und Netzwerke ermöglicht. Einstellungen können mit IO-Link im Rahmen der Inbetriebnahme oder sogar während des laufenden Betriebs von der Steuerung aus erfolgen. Diese Fernparametrierbarkeit beschleunigt und vereinfacht die Inbetriebnahme von Systemen ganz erheblich und hilft, Fehlerquellen zu minimieren und Kosten zu senken.
HYDAC Smarter Druckmessumformer HPT1400
Der HPT 1400 mit IO-Link Schnittstelle ist ein digitaler Druckmessumformer, der speziell für den Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum entwickelt wurde. Im Bereich Pressen und Umformtechnik wird er zum Erkennen von hochfrequenten Druckspitzen im Druckpunkt bei mechanischen Pressen oder zur Überwachung von Subsystemen und Komponenten bei hydraulischen Pressen, eingesetzt. Auf diese Weise lernen Sie und Ihr Betreiber mehr über die Betriebsweise Ihrer Umformmaschine und erhalten damit wichtige Hinweise für Betrieb als auch für die zukünftige Auslegung der Presse.