Ventiltechnik für Ihre Vorsteuerung
Setzen Sie bei der Auslegung Ihres Vorsteuersystems auf HYDAC
Verlassen Sie sich auf die innovative Ventiltechnik von HYDAC. Denn unsere Komponenten und Systeme überzeugen mit Ihrer dynamischen Umwandlung elektronischer Signale in hydraulische Funktionen. Die präzise Steuerung ermöglicht damit eine exakte Maschinenreaktion – und das schon bei feinsten Signaländerungen.
Dynamische, robuste und platzsparende Ventillösungen für Ihr Vorsteuersystem
Bauraumoptimierung Vorsteuersysteme benötigen platzsparende Hydrauliklösungen
Gewichtslimitierungen und eingeschränkter Bauraum beeinflussen die Integration von Vorsteuersystemen maßgeblich. Besonders bei kompakten Minibaggern besteht grundsätzlich ein akutes Platzproblem. Deshalb werden hier möglichst platzsparende Hydrauliklösungen bevorzugt – umso gefragter sind Ventillösungen mit kompaktem Design.
Effizienz & Dynamik Anwendungsgerechte Ventillösungen
Für eine hohe Maschinenverfügbarkeit sind robuste und langlebige Ventile – auch unter wechselnden Umgebungseinflüssen – ein Muss. Dabei spielen reduzierte Leckageverluste zum Erhalt der Speicherversorgung im Notbetrieb und eine effiziente Auslegung des Systems eine wichtige Rolle. Hierzu zählt ein weiterer Faktor: Zum Erreichen von schnellen Richtungswechseln sind dynamische Ventile erforderlich.
Automatisierung Innovative Proportionaltechnik als Grundlage für Automatisierungslösungen
Die Akzeptanz von automatisierten Arbeitsmaschinen kann nur erreicht werden, wenn der Benutzer beim Umschalten in den manuellen Bedienmodus keine Einschränkung in der Steuerbarkeit im Vergleich zu konventionellen Lösungen spürt. Dabei erzwingen der Trend zur Teilautomatisierung und die Einführung von Assistenzsystemen die Umstellung der Arbeitshydraulik auf elektrohydraulische Ansteuerungen. Eingesetzte Proportionalventile müssen hohen Ansprüchen gerecht werden.
Kostenreduktion Komplexe Vorsteuerblöcke führen zu erhöhten Kosten
Bei direkter Versorgung des Vorsteuersystems aus der Arbeitshydraulik ist ein Druckminderventil erforderlich. Dieses hat am Primäranschluss den vollen Arbeitsdruck von bis zu 420 bar. Das macht eine Ausführung des Vorsteuerblocks aus Stahl erforderlich. Gerade bei komplexen Blöcken führt dies zu erhöhten Kosten gegenüber den Komponenten aus Aluminium. Um diese zu reduzieren, ermöglicht eine innovative Bauweise die Verwendung von leichteren, kostengünstigeren Blöcken.
Optimierte Ventillösungen für Ihre AnforderungHYDAC bietet Ihnen die Antwort auf Ihre Herausforderung
Die oben genannten Herausforderungen haben wir uns zum Anlass genommen, unsere Ventillösungen stetig weiterzuentwickeln – insbesondere im Bereich der Proportionaltechnik. Auf Basis dieses Produktprogramms ist neben der Verwendung von Einzelkomponenten die Zusammenführung verschiedener Komponenten wie z.B. Druckspeicher, integrierte Filter und Sensorik zu integrierten Vorsteuersystemen bei HYDAC möglich.
Unsere Lösung: HYDAC Proportional- und Schaltventile
Profitieren Sie von den besonderen Merkmalen unserer Magnetventile
Das HYDAC Programm an Proportional-Druckminderventilen und Wegeventilen für Vorsteuersysteme bietet Komponenten, die eine hohe Leistungsdichte auf möglichst geringem Bauraum realisieren. Die Schalt- & Proportionalventile basieren auf hochwertigen Elektromagneten, die an die rauen Umweltbedingungen Ihrer mobilen Arbeitsmaschinen angepasst sind. Zahlreiche Umwelttests der hier eingesetzten Magnetsysteme belegen die Robustheit der für diese Anwendung eingesetzten Komponenten. Diese reduzieren den Erprobungsaufwand und vereinfachen somit die Freigabe für den Einsatz der Ventile in Ihrer Maschine. Die kompakten Elektromagnete ermöglichen aufgrund ihrer geringen Induktivität ein reaktives und gleichzeitig kraftvolles Schaltverhalten.
Proportionale Druckregelventile zur elektro-hydraulischen Vorsteuerung
Die proportionalen Druckregelventile von HYDAC für Vorsteuersysteme zeichnen sich durch eine geringe Leckage durch den konsequenten Einsatz von direktgesteuerten Bauprinzipien aus. Diese Eigenschaft ist insbesondere beim Notbetrieb mit Speicherversorgung der Vorsteuersysteme von Vorteil. Die große Bandbreite der möglichen elektrischen Dither-Parameter zur Ansteuerung der Proportionalventile ermöglicht es, dem Anwender eine gezielte Unruhe auf dem Pilotdruck zu erzeugen. Dieser sogenannte hydraulische Dither sorgt für eine Reduktion der Reibung am Hauptschieber und somit der Hysterese der Kennlinien. Das führt zugleich zu einer präzisen Maschinenkontrolle und bietet die Basis, Assistenz- und automatisierte Systeme einfach zu implementieren. Die hohe Dynamik der Pilotventile mit Ihren geringen Induktivitäten, gepaart mit einer großen Bandbreite an zur Verfügung stehenden Nennvolumenstrombereichen, führt zu einer gesteigerten Reaktivität der gesamten Arbeitshydraulik.
Lernen Sie unser umfangreiches Ventilportfolio für Ihre Vorsteuerung kennen
HYDAC Proportionale Druckregelventile für Anwendungen von Mini bis Miningbagger
HYDAC proportionales Druckregelventil PDRC04T30D-01
Dieses Ventil erzeugt Pilotvolumenströme bis zu 4 l/min und kann in Baggern bis ca. 20 t eingesetzt werden.
HYDAC proportionales Druckregelventil PDRC05S30A-14
Das HYDAC Druckregelventil ist geeignet für Pilotvolumenströme bis zu 12 l/min und Bagger von ca. 20 t bis
100 t. Dabei überzeugt es in dieser Leistungsklasse mit seiner einzigartigen Baugröße.
HYDAC proportionales Druckregelventil PDR08-02
Mit Notbetätigungsoption: Das HYDAC Ventil für Pilotvolumenströme bis zu
17 l/min findet in Baggern von 20 t bis 100 t Verwendung.
HYDAC proportionales Druckregelventil PDR10830
Für Miningbagger ab 100 t: Das Ventil ist für Pilotvolumenströme mit 40 l/min geeignet und enthält eine Notbetätigungsoption.
HYDAC Schaltventile für Sicherheitsschaltungen
HYDAC Schaltventil WK08C-55 bzw. WK08L-55
Für einen Volumenstrom von 17 l/min bzw. 22 l/min ̶ mit einer kompakten Spule für ein geringes Rastermaß auf Steuerblöcken.
HYDAC Schaltventil WK06J
Ultrakompaktes Ventil und Magnetsystem: Das HYDAC Schaltventil WK06J überzeugt mit seinem kompakten Design und geringen Schaltzeiten durch eine optimierte Magnetinduktivität.
HYDAC Druckminderventile mit erhöhter Verschmutzungsresistenz zur Versorgung der Vorsteuersysteme aus Hochdruckhydraulik
HYDAC Druckminderventil DR06-01
Das äußerst kompakte HYDAC Druckminderventil DR06-01 eignet sich für einen Volumenstrom bis zu 15 l/min.
HYDAC Druckminderventil
DR08P-01
Das vorgesteuerte Ventil eignet sich für einen Volumenstrom bis zu 60l/min und ist durch die Verwendung spezieller Werkstoffe besonders verschmutzungsresistent.
HYDAC Druckminderventil DR10X-01
Für einen Volumenstrom bis 30l/min: Die Verlegung des Hochdruckanschlusses auf eine in die Außenkontur montierte Verschraubung ermöglicht die Verwendung von leichteren und kostengünstigeren Aluminiumblöcken.