Universalwerkzeuge für Service und Fehlersuche: HYDAC Handmessgeräte

Für alle Fälle vorbereitet: Stellen Sie sich ein Universalwerkzeug vor, das für jede Herausforderung die richtige Funktionalität bereithält. So sind auch HYDAC Handmessgeräte konzipiert. Mit ihrer großen Flexibilität und intuitiven Bedienbarkeit sind sie Ihr zuverlässiger Begleiter für alle Messaufgaben. Ob Sie komplexe Systeme analysieren oder einfache Messungen durchführen möchten – unsere Geräte bieten Ihnen die perfekte Lösung für optimierte Maintenance- & Servicearbeiten. Lesen Sie jetzt mehr über unser Handmessgeräte-Portfolio.

Ein Messgerät – unzählige Möglichkeiten: Flexibel, einfach, zuverlässig
Leistungsstarke Messtechnik für mobile und stationäre Anwendungen

Ob Fehlersuche, Inbetriebnahme, Systemanalyse oder Prozessüberwachung – mit den HYDAC Handmessgeräten erhalten Sie Universalwerkzeuge mit einfachster Handhabung. Kontaktieren Sie unsere Experten und lassen Sie sich zu Ihrer optimalen Messtechnik-Lösung beraten.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Zuverlässige Messtechnik für steigende Ansprüche an die Messdatenerfassung

Die zunehmende Komplexität in der Automatisierung sowie der fortschreitende Fachkräftemangel erhöhen die Ansprüche an eine effiziente Messtechnik. Zeit ist Geld – dies gilt sowohl für die Problemfindung als auch für die Minimierung von Stillstandzeiten. Zudem nimmt die Anzahl und Vielfalt der auszulesenden Sensoren und deren Schnittstellen kontinuierlich zu.

Hier bietet unser bewährtes Portfolio an Handmessgeräten, Software, Sensoren und umfangreichem Zubehör die Kombination aus größtmöglicher Flexibilität und einfacher Handhabbarkeit. Erfahren Sie jetzt mehr zu unseren Lösungen und deren Vorteile.
 

Universell einsetzbar: Das leistungsstarke mobile High-End-Messgerät HMG 4000 mit PC Software HEWIN

Von der schnellen Fehlersuche oder der Inbetriebnahme mobiler Arbeitsmaschinen im Feld über die tiefe Systemanalyse komplexer Anlagen bis hin zur kontinuierlichen Prozessüberwachung bietet unser Datenlogger HMG 4000 mit der neuen Bedienersoftware HEWIN das größtmögliche Leistungsspektrum. Die Erfassung unterschiedlichster Eingangssignale und Messgrößen, darunter Druck, Temperatur, Durchfluss, relative Feuchte etc., die individuelle Parametrierung von Sensoren mit Analog, IO-Link, CAN- oder SAE J1939-Schnittstelle und die gleichzeitige Darstellung von bis zu 100 Messkanälen verschafft dem Anwender eine maximale Flexibilität bei der Erledigung seiner Messaufgabe.

Zusätzlich bietet Ihnen unsere HYDAC PC-Software HEWIN eine umfassende Lösung zur Visualisierung, Analyse und Bearbeitung von Messdaten, die Sie mit dem HMG 4000 erfassen. Ob Messaufnahmen, Ereignisprotokolle oder Daten aus CAN- und IO-Link-Schnittstellen – alle Informationen lassen sich so komfortabel auswerten. Durch die optimale Abstimmung von Messgerät und Software ermöglichen wir eine intuitive und vor allem effiziente Datenanalyse.

HMG 4000 Datenlogger

  • Intuitive Bedienung
  • Großer, vollgrafikfähiger 5,7" Farb-Touchscreen
  • Signale von bis zu 38 Sensoren gleichzeitig erfassbar
  • Bis zu 100 Messkanäle gleichzeitig darstellbar
  • Analog, Frequenz, IO-Link, CANopen, SAE J1939
  • Messraten bis zu 0,1 ms

HEWIN – der Nachfolger unserer Software HMGWIN mit neuen Funktionalitäten

  • Bedienung des HMG 4000
  • Visualisierung, Analyse und Bearbeitung der HMG 4000 Messdaten
  • Definition von CAN-Symbolen, Import von Peak- und dbc-Dateien
  • Aufzeichnung und Anzeige von CAN-Nachrichten
  • Parametrierung von CAN- oder IO-Link-Sensoren / Devices

Mehr zum HMG 4000

Mit verschiedenen Messmodi erzielen Sie eine erhöhte Flexibilität im Einsatz

Alle acht Analogeingangssignale lassen sich gleichzeitig mit einer Messrate von 0,1 ms erfassen.

Schnelles Messen & Anzeigen

Zur Messung schneller, dynamischer Maschinenvorgänge ist es möglich, alle acht Analogeingangssignale gleichzeitig mit einer Messrate von 0,1 ms zu erfassen.

Mit dem HMG dynamische Vorgänge einer Maschine als Messkurve aufnehmen.

Kurvenaufnahme

Die attraktivste Funktion des HMG 4000 liegt sicherlich darin, dynamische Vorgänge einer Maschine als Messkurve aufzunehmen und grafisch darzustellen – und das sogar online und in Echtzeit (Oszilloskop-Funktion).

Das HMG 4000 verfügt über weitere Funktionen zur Aufnahme von ereignisgesteuerten Messungen und Ereignisprotokollen.

Protokollmessung

Neben einfachen Messkurven, Einzel- und Endlosaufnahmen verfügt das HMG 4000 über weitere Funktionen zur Aufnahme von ereignisgesteuerten Messungen und Ereignisprotokollen. Zur Auslösung des Ereignisses stehen diverse Trigger-Möglichkeiten zur Verfügung.

Funktionalitäten und Tools für Sensorschnittstellen

Maximale Flexibilität bei der Sensoranbindung

Das HMG 4000 Handmessgerät und Datenlogger kann sowohl analoge als auch digitale Signale von bis zu 38 Sensoren gleichzeitig erfassen. An die Analogeingänge können dabei sowohl HYDAC Sensoren mit automatischer Sensorerkennung als auch alle marktüblichen Sensoren mit standardisierten, analogen Ausgangssignalen angeschlossen werden. Proprietäre HYDAC Sensoren werden automatisch erkannt und bezüglich Messgröße, Messbereich und Einheit eingestellt. Dies sind sogenannte HSI-Sensoren (HYDAC-Sensor-Interface), welche an 8 analogen Eingangskanälen angeschlossen werden können.

Über den CAN-Bus Anschluss können zusätzlich bis zu 28 spezielle HCSI-Sensoren (HYDAC-CAN-Sensor-Interface) angeschlossen werden, ebenso mit automatischer Sensorerkennung. Zur Abrundung des Einsatzgebiets verfügt das HMG 4000 zusätzlich über zwei Digitaleingänge (z. B. für Frequenz- und Drehzahlmessungen). Insgesamt lassen sich bis zu 100 Messkanäle gleichzeitig darstellen.

Das All-in-One-Tool für IO-Link-Anwendungen

Über einen separaten Programmier-Port lassen sich nicht nur alle einstellbaren / programmierbaren HYDAC-Sensoren auslesen, parametrieren und vervielfältigen, sondern auch Standard-IO-Link-Devices. Auch ohne Kenntnis einer IODD erkennt das HMG 4000 nach Start der “IO-Link-Tools” im Hauptmenü ein angeschlossenes IO-Link-Device und erlaubt den Zugriff auf sämtliche generische IO-Link-Daten des angeschlossenen Geräts. Das volle Potenzial ähnlich eines USB-IO-Link-Masters entfaltet das HMG 4000 bei Verfügbarkeit der IODD des angeschlossenen IO-Link-Devices.

Die Darstellung im HMG-Display und der Zugriff auf die Sensordaten erfolgen dann in ähnlicher Weise wie mit einem standardisierten Port-und-Device-Configurations-Tool (PDCT) gemäß der IO-Link-Spezifikation und beides kann ohne Kenntnis einzelner ISDU-Indices und -Subindices intuitiv gelesen und geschrieben werden. Zur Dokumentation und Archivierung lassen sich die jeweiligen Gerätebetriebsdaten im html-Format auf dem HMG 4000 abspeichern und über USB auch auf einen PC übertragen.

In gleicher Weise können die selbst vorgenommenen oder vom Sensor eingelesenen Geräteeinstellungen und Parameter auf dem HMG 4000 abgelegt, zur Dokumentation auf den PC übertragen und zur komfortablen Vervielfältigung auf anderen Geräten mit gleicher Device-ID verwendet werden. Damit ist das HMG 4000 das perfekte All-in-One-Tool für sämtliche Arbeiten an einem IO-Link-System sowohl bei der Erstinbetriebnahme als auch im Service- oder Wartungsfall.
 

CAN-Messungen und CAN-Diagnose

Durch die vollständige Integration der Automatisierungs-Schnittstelle CAN bietet das HYDAC HMG 4000 die einmalige Möglichkeit analoge Signale, digitale Zustände und CAN-Signale als gemeinsame Messungen darzustellen und aufzuzeichnen. Für CANopen und SAE J1939 gibt es einfache Konfigurationsmasken. Aber auch jedes proprietäre CAN-Signal kann erfasst, dekodiert und als Messung ausgewertet werden. Durch Symbollisten können Signale komplexer CAN-Netze einfach in das HYDAC HMG 4000 importiert werden.

Was das HYDAC-Handmessgerät in diesem Anwendungsfall zum universellen Werkzeug macht, sind die weitreichenden CAN-Konfigurations- und CAN-Diagnosefunktionen der Applikation „CAN Tool“. Mit diesem Werkzeug aus dem HMG 4000 Werkzeugkasten können Sie nicht nur CAN-Nachrichten, inkl. Fehlernachrichten, aufzeichnen und protokollabhängig interpretieren. Das Werkzeug bietet auch die Möglichkeit alle HYDAC CAN-Sensoren, sowie viele CANopen-Sensoren anderer Hersteller, einfach zu konfigurieren. Die CANopen-Objekt Darstellung und Konfiguration erfolgt gesteuert über CANopen-EDS-Dateien. Speziell für die wichtigen Parameter Node ID/Geräteadresse und Bitrate gibt es einen einfach zu bedienenden Assistenten.

Was jeden CAN-Administrator freuen wird, ist der leistungsfähige Assistent zur Konfiguration von CANopen PDO- und funktional sicherer SRDO-Nachrichten, letztere inklusive Signaturberechnung. Die Möglichkeit CAN-Nachrichten auch zu senden, rundet dieses Werkzeug perfekt ab. Damit ist das HYDAC HMG 4000 Ihr Werkzeugkasten zur Signalaufzeichnung, CAN-Konfiguration und CAN-Diagnose.

Unser Portfolio im Überblick Messen, Auswerten und Parametrieren aus einer Hand

HYDAC Hand­mess­geräte und Daten­logger

Von der Inbetriebnahme über den Prüfstand bis hin zur täglichen Wartung: Unsere Messgeräte und Datenlogger sind vielseitig einsetzbar. Dank ihrer intuitiven Bedienung und vielseitigen Funktionen ermöglichen sie eine effiziente und unkomplizierte Durchführung unterschiedlichster Messaufgaben. Ob für gelegentliche Messungen oder komplexe Datenerfassung – unsere Geräte bieten eine flexible Lösung für alle Anforderungen.

Mehr zu HYDAC Handmessgeräten

HYDAC Software HEWIN

Das Auswertetool für Ihren PC: HEWIN ermöglicht eine komfortable Visualisierung, Analyse und Bearbeitung der HMG 4000 Messwertaufnahmen, Ereignisprotokolle sowie CAN- und IO-Link-Daten. Zugleich erhalten Sie mit HEWIN eine Definition der CAN-Symbole, können Peak- und dbc-Daten importieren und CAN-Nachrichten aufzeichnen. Mithilfe unserer Software lassen sich CAN- oder IO-Link Sensoren einfach und komfortabel parametrieren.

HYDAC Sensoren mit automatischer Sensor­­erken­nung

Unsere HYDAC Messgeräte und Sensoren sind optimal aufeinander abgestimmt. Durch die automatische Sensorerkennung und -konfiguration entfällt eine aufwendige manuelle Einrichtung. Das spart Zeit und ermöglicht Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Einsatz.

Ihre Vorteile mit der HYDAC Messtechnik auf einen Blick

Reduktion von Stillstandszeiten und schnelles Wiederherstellen der Betriebsbereitschaft

Anlagenverfügbar­keit

Reduktion von Stillstandszeiten und schnelles Wiederherstellen der Betriebsbereitschaft dank der effizienten Problemanalyse

State-of-the-Art Messtechnik durch verschiedenste Messgrößen, Signale und eine flexible Sensoranbindung

Flexibilität

State-of-the-Art Messtechnik durch verschiedenste Messgrößen, Signale und eine flexible Sensoranbindung

Einfache Messung, Auswertung und Parametrierung mit unserer HEWIN PC-Software

Leichte Bedienbarkeit

Einfache Messung, Auswertung und Parametrierung mit unserer HEWIN PC-Software und automatischer Sensorerkennung

Vielfältige Funktionalitäten, Werkzeuge und Zubehör sorgen für schnelle Ergebnisse

Zeitersparnis

Vielfältige Funktionalitäten, Werkzeuge und Zubehör sorgen für schnelle Ergebnisse
 

Anlagen über längere Zeiträume überwachen und mögliche Probleme erkennen

Predictive Maintenance

Anlagen über längere Zeiträume überwachen und mögliche Probleme erkennen, bevor diese zu Störungen oder Ausfällen führen

Das Komplettpaket aus einer Hand – ob Handmessgerät, Software oder Sensoren

Aus einer Hand

Das Komplettpaket aus einer Hand – ob Handmessgerät, Software oder Sensoren, unsere Komponenten sind 100 % aufeinander abgestimmt

Wir beraten Sie gerne zu Ihrer passgenauen Lösung!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Jetzt Kontakt aufnehmen