Technische Sauberkeit von Teilereinigungsanlagen Über Sauberkeit lässt sich nicht streiten

Höhere Kundenzufriedenheit, gesteigerte Qualitätsanforderungen und reduzierte Kosten – die technische Sauberkeit spielt in der Industrie eine immer größere Rolle. Die Anforderungen an gefertigte Bauteile und Fertigungsmaschinen steigen kontinuierlich. Die Leistungsdichte nimmt zu, die Spaltmaße nehmen ab.

Mit der höchsten Bandbreite an Lösungen ist HYDAC Ihr Experte für die technische Sauberkeit und die Optimierung Ihrer Teilereinigungsanlagen.

Lesen Sie jetzt mehr!

Gemeinsam erhöhen wir die Qualität Ihrer produzierten Bauteile!

Ihre Bauteilsauberkeit stets im BlickVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

Die Maximierung der Ausbringung bei höchster Qualität ist das Ziel vieler Betreiber. Um dies zu erreichen, sind Untersuchungen zur technischen Sauberkeit von Bauteilen und Systemen längst nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht.
Unser aktives Mitwirken an der Entstehung von Richtlinien zur Sauberkeitsprüfung macht uns zu Ihrem Experten für die Reduktion von partikulärer und filmischer Verunreinigung. Als Grundlage für die Überprüfung der Bauteilsauberkeit orientieren wir uns sowohl an den internationalen Normen (z.B. ISO 16232, ISO 18413), als auch den spezifischen Richtlinien Ihres Landes oder eines Branchenverbands (z.B. VDA Band 19).

Bestimmung der Technischen Sauberkeit Ihrer Maschinen und Bauteile

Eine hohe Bauteilqualität reduziert Produktionsausschüsse, Reklamationsfälle und Nacharbeit auf ein Minimum – so erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit im Handumdrehen. Damit Sie die Bauteilsauberkeit stets zuverlässig bestimmen können, bieten wir Extraktionsgeräte, die in Ihren vielfältigen Eigenschaften auf die spezifischen Prüfanforderungen Ihrer Bauteile abgestimmt sind.

Auch für die Restschmutzbestimmung von Elektronik- und Kunststoffbauteilen bietet HYDAC passende Lösungen, mit denen die Komponenten zerstörungsfrei geprüft und im Anschluss weiterverwendet werden können.

Seit Markteinführung setzen unsere Produkte die technischen Standards! Ob Flüssigkeits- oder Trockenextraktion: Wir unterstützen Sie bei der Restschmutzbestimmung. Kontaktieren Sie uns jetzt!

Unsere Lösungen für die Restschmutzanalyse Ihrer Bauteile & Systeme

HYDAC Extraktionsgerät für kleine bis mittelgroße Bauteile CTU 1000

Verringern Sie Null-Kilometer-Ausfälle durch den Einbau sauberer Bauteile – die HYDAC ContaminationTest Unit macht es möglich. Unsere Komplettlösung bestimmt die Bauteilsauberkeit mittels Nass- oder Trockenextraktion.

Mehr zu HYDAC CTU 1000

HYDAC Modulsystem für universelles Bauteilespektrum CTM 1000

Setzen Sie auf maximale Flexibilität mit dem Modulsystem von HYDAC. Verbinden Sie unser Versorgungsmodul zur Fluidversorgung, Steuerung und Datenspeicherung mit Extraktionsmodulen Ihrer Wahl. Wir beraten Sie gerne.

Mehr zu HYDAC CTM 1000

HYDAC Modulsystem für hohe Volumenströme
CTM 3000

Geeignet für Extraktionsvolumenströme zwischen 3-18 l/min: Unser Modulsystem ist ausgelegt auf die Analyse der Bauteilsauberkeit von großen Komponenten. Dank unserer hohen Produktvariabilität bieten wir stets die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Mehr zu HYDAC CTM 3000

Filtration von Prozessfluiden in sauberkeitsrelevanten Teilereinigungsanlagen

Erhöhen Sie die Qualität Ihrer Bauteile, sparen Sie effizient Ressourcen ein und reduzieren Sie den Wartungsaufwand auf ein Minimum – unsere Hochleistungsfilter für Prozessfluide zeigen Ihnen den Weg. Steigern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage, indem Sie das volle Potenzial Ihrer Reinigungstechniken ausschöpfen. 

Von der Grob- bis zur anspruchsvollen Feinfiltration für Anwendungen mit höchsten Sauberkeitsansprüchen – wir haben die Lösung für Ihre Herausforderung.

 

Unsere Filtrationslösungen für Prozessfluide

HYDAC Filterelement Wombat

Setzen Sie für die höchste Reinheit Ihrer Prozessfluide auf unser Wombat Filterelement. In Verbindung mit dem Wombat Filtergehäuse profitieren Sie von höchster Fluidsauberkeit und langer Standzeit. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile unseres Wombat Filterelements.

Mehr zum HYDAC Filterelement Wombat

HYDAC Filterelement Flexmicron

Ob Premium-, Standard- oder Economy-Serie – mit unseren vielfältigen Filterelementtechnologien erreichen Sie höchste Fluidreinheit bei Abscheideleistungen von bis zu 99,8 %.

Mehr zum HYDAC Filterelement Flexmicron

HYDAC Filterbeutel

Für jede Herausforderung die passende Lösung: Erkunden Sie unser Qualitäts-Filterbeutelsortiment. Zuverlässig und einfach in der Handhabung – wählen Sie den passenden Filterbeutel abgestimmt auf Ihre Reinheitsanforderung.

HYDAC Wombat Filtergehäuse

Unser Gehäuse für höchste Sauberkeitsanforderungen: Unterschiedliche Filterelementarten, Gehäuse-Baugrößen und Druckstufen stehen Ihnen zur Verfügung. Mit dem HYDAC WBF sind Sie stets flexibel!

Mehr zum HYDAC Wombat Filtergehäuse

HYDAC MultiRheo Filter

Hohe Qualitätsstandards, definierte Filterraten und hohe Abscheidewerte – Anwendungen von niedrigviskosen bis hochviskosen Flüssigkeiten: Unsere Filterelementtechnologie ermöglicht die effiziente Partikelabscheidung in Teilereinigungsanlagen und Spülprüfständen. Kontaktieren Sie uns jetzt!

Überwachung & Pflege von Kühlschmierstoffanlagen

Fehlender Korrosionsschutz, Qualitätsprobleme, verkürzte Werkzeugstandzeiten und Mehrkosten durch erhöhten Konzentratbedarf – Abweichungen der Fluidparameter vom Soll-Wert in wasserbasierten Teilereinigungs- und Kühlschmierstoffanlagen können weitreichende Folgen haben.

Damit Sie stets auf der sicheren Seite sind, unterstützen wir Sie bei der zuverlässigen Überwachung Ihrer Fluidparameter in Echtzeit und der automatisierten KSS-Nachdosierung im Bedarfsfall – so sind Einsparungen von bis zu 10-20 % Ihres jährlichen Konzentratverbrauchs möglich.

Unsere Lösungen für Kühlschmierstoffanlagen

HYDAC Online-Messgerät für Kühlschmierstoffe FCU 5000

Die HYDAC FluidControl Unit ist der perfekte Partner für die Überwachung der wesentlichen Fluidparameter in Ihrer wasserbasierten Kühlschmierstoffanlage. Unsere Plug & Play-Lösung eignet sich für die Nachrüstung an zentralen und dezentralen Bestandsanlagen.

Mehr zu HYDAC FCU 5000

HYDAC Multiplexer Unit zur Überwachung von dezentralen Kühlschmierstoff-
anlagen

Auf die sensorgestützte Nachdosierung von mehreren dezentralen Kühlschmierstoffversorgungen ist unsere Multiplexer Unit in Verbindung mit unserer FCU 5000 ausgelegt. Reduzieren Sie Ihren Konzentratverbrauch durch die zuverlässige Dokumentation und Visualisierung aller relevanten Daten.

Softwarebaustein für HYDAC Messsysteme und -datenspeicher

Setzen Sie zur Stabilisierung Ihrer Prozesse auf unsere smarten Online-Monitoring-Systeme für Kühlschmierstoffe. Mit unserer HYDAC-eigenen Software CoolTools analysieren und visualisieren wir Ihre Messwerte. Via Webserver haben Sie jederzeit unmittelbaren Zugriff auf Ihre Daten.

Ihr Experte für die Technische Sauberkeit Ihrer Teilereinigungsanlagen

HYDAC ermöglicht einen nachhaltigen Betrieb Ihrer Teilereinigungsanlage.

Steigerung der Nachhaltigkeit

aufgrund eines reduzierten Konzentratverbrauchs und Produktionsausschusses.

HYDAC unterstützt bei einem verminderten Ressourcenverbauch.

Ressourcenschonung & Umweltentlastung

Sparen Sie bis zu 10-20 % Ihres jährlichen Konzentratverbrauchs ein und verwenden Sie Elektronik- & Kunststoffbauteile nach der Sauberkeitsuntersuchung weiter.

Standard- und maßgeschneiderte Module für eine optimale Bauteilsauberkeit.

Hohe Anwendungsvielfalt

durch Produktvariabilität: Standardgeräte, flexible Modulgeräte sowie vielfältige Gehäuse- und Elementbauformen.

Digitale Lösungen fördern die Prozesssicherheit – die Technische Sauberkeit stets im Blick.

Erhöhte Prozesssicherheit

durch zuverlässige Überwachung der Fluidparameter in Echtzeit, automatisierter Kühlschmierstoff-Nachdosierung im Bedarfsfall und Qualitätsverbesserung von produzierten Bauteilen.

HYDAC steigert die Technische Sauberkeit Ihrer Teilereinigungsanlagen und reduziert gleichzeitig Ihre Kosten.

Kostenoptimierung

dank der effizienten Einsparung von nachdosierten Kühlschmierstoffen. Die hohe HYDAC Filterelementqualität führt zu längeren Standzeiten von Prozessfluiden und reduziertem Produktionsausschuss.

Downloads

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Beratung vereinbaren