Sichere Befestigung von Wasserstofftanks – mit dem weltweit ersten smarten Spannband

Um die Ziele des European Green Deal zur Emissionsreduzierung zu erreichen, setzen Industrie und Wirtschaft verstärkt auf Wasserstoff als klimaneutralen Energieträger. Doch beim Transport des flüchtigen Kraftstoffs - etwa in Bussen, LKW oder Arbeitsmaschinen - gilt es, besondere Anforderungen bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Diesem besonderen Umstand trägt HYDAC mit der innovativen Lösung „HY-ROS H2 Mount Smart“ Rechnung - dem weltweit ersten sensorgestützten Spannband für Wasserstofftanks.

Entdecken Sie unsere HYDAC Befestigungslösungen für den sicheren Wasserstofftransport

Sie möchten mehr über unsere innovativen Befestigungslösungen zum sicheren Transport von Wasserstoff erfahren? Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungs-Termin mit unseren Experten!

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Sichere Befestigung der atmenden Wasserstoff-Tanks (Typ-IV) Die sich ändernde Ausdehnung der Wasserstofftanks stellt Fahrzeughersteller vor Herausforderungen

Sowohl beim Betankungs- als auch dem Entleerungsprozess ändern Wasserstoff-Tanks (Typ IV) ihren Umfang um bis zu 2,5 Prozent. Mit herkömmlichen Lösungen, die diese „Atmung“ nicht kompensieren, kann die Haltekraft des Systems beeinträchtigt werden.

Zuverlässige Überwachung der Tankbefestigung bei jedem Füllstand Abweichungen beim Spannungszustand der Befestigung müssen frühzeitig erkannt werden

Werden starke Abweichungen im Umfang des Wasserstofftanks festgestellt, müssen rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um die sichere Befestigung des Systems nicht zu gefährden. Je früher Differenzen erkannt werden, desto mehr Sicherheit für das System und somit auch den Fahrer. Die Zuverlässigkeit unserer Spannbänder wird daher unter Laborbedingungen sorgfältig validiert.

Unsere Lösung: HY-ROS H2 Mount Smart
Unser weltweit erstes sensorgestütztes Befestigungsband für Wasserstofftanks ermöglicht Predictive Maintenance

HYDAC leistet mit dem HY-ROS H2 Mount Smart einen innovativen Beitrag zur Sicherheit von Wasserstofffahrzeugen, denn das sensorgestützte Spannband ermöglicht eine zuverlässige Echtzeitüberwachung der Tankbefestigung. Der präventive Ansatz, vergleichbar mit einem Reifendrucküberwachungssystem, liefert dabei kontinuierlich Daten über den Zustand und die Integrität der Befestigungslösung, wodurch eventuelle Abweichungen frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Mehr zum HY-ROS H2 Mount Smart Spannband

Jochen Caspari, Entwicklungsleiter HYDAC Accessories

Wir validieren unsere HY-ROS Spannbänder mit mehr als 20.000 Tankzyklen ohne Funktionsverlust. Damit übersteigt unsere Befestigungslösung für Wasserstofftanks sowohl den üblichen Lebenszyklus einer Maschine als auch die gesetzlichen Vorgaben für die Zulassung von Tanks in Höhe von 15.000 Zyklen.

HYDAC ist Ihr Partner für die sichere Befestigung von Wasserstofftanks Nutzen Sie jetzt die Vorteile des HY-ROS H2 Mount Smart – das weltweit erste sensorgestützte Befestigungsband für die sichere Befestigung Ihrer Wasserstofftanks

Unsere Wasserstofftank-Befestigung ist praxiserprobt

Praxiserprobte Wasserstofftank-Befestigung

Die Zuverlässigkeit unserer Befestigungslösungen für den Wasserstofftransport wurde bereits auf über 10 Billionen zurückgelegten Kilometern bestätigt.

Unsere Wasserstofftank-Spannbänder übertreffen die gesetzlichen Anforderungen

Übertrifft die gesetz­lichen Anforderungen

Unsere HY-ROS H2 Mount Spannbänder wurden über die gesetzlichen Anforderungen hinaus auf mehr als 20.000 Tankzyklen ohne Funktionsverlust geprüft.

Unsere Wasserstoff-Spannbänder ermöglichen eine effizientere Wartung mit Predictive Maintenance

Effizientere Wartung mit Predictive Maintenance

Der präventive Ansatz unserer Befestigungslösung ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Beseitigung von auftretenden Abweichungen.

Downloads

Ihr Experte für Wasserstoff-Befestigungstechnik

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Artikel zum Thema Befestigungstechnik

Topics & Products
| 3 min

Befestigungstechnik ist gleich Befestigungstechnik? Nicht immer: HYDAC bietet mehr als nur erstklassige Qualität. Wir setzen auf eine vollautomatisierte In-House-Fertigung, das bedeutet für uns ein Versprechen „Made in Germany“. Ihre Vorteile liegen auf der Hand. Wir liefern schnell und treiben individuelle Entwicklungen in kürzester Zeit voran. Durch unser innovatives R&D-Team entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, auch für Ihre individuelle Herausforderung. Oder darf es unsere montageoptimierte Standardlösung sein? Lernen Sie jetzt unsere Systeme kennen und fordern Sie uns heraus!