Proportional-Druckregelventile für Differentialsperren Erhöhung der Effizienz durch den Einsatz von kompakten vorgesteuerten Proportional-Druckregelventilen

HYDAC hat die leckageoptimierte Lösung für knickgelenkte Muldenkipper – jetzt mehr erfahren!

Mit kompakten vorgesteuerten Proportional-Druckregelventilen zu mehr EffizienzDie leckageoptimierte HYDAC Lösung für knick­gelenkte Muldenkipper

Die optimale Lösung für Ihre mobile Arbeitsmaschine: HYDAC bietet Ihnen Ventillösungen, die die Effizienz Ihrer Maschinen nachhaltig steigern. Dabei entwickeln wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit effiziente Komponenten und Systeme, maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen. Am Beispiel eines Kunden in Bezug auf ein Projekt zu Proportional-Druckregelventilen in knickgelenkten Muldenkippern erfahren Sie mehr über unsere Kompetenz als innovativer Problemlöser.

Lösungen für mehr Komfort, weniger Emissionen und mini­mierten EnergieverbrauchDie Anforderungen an die Steuerungstechnik in mobilen Arbeitsmaschinen steigen!

Mobile Arbeitsmaschinen müssen unter den verschiedensten Bedingungen effizient agieren. Stets im Fokus steht dabei ein niedriger Energieverbrauch – seit Einführung der strengeren Richtlinien gilt es für Maschinenhersteller zudem auch den Abgasausstoß zu minimieren. Für den Bediener hingegen muss die mobile Arbeitsmaschine unter anderem minimierte Geräuschemissionen und dadurch einen erhöhten Komfort bieten. Das stellt vor allem die Steuerungstechnik vor große Herausforderungen.

Entscheidend sind jedoch oftmals niedrige Betriebskosten. Wer den Energiebedarf seiner mobilen Arbeitsmaschine optimiert, senkt die Kosten für den Betreiber nachhaltig. Hierbei gilt es insbesondere deren Funktionen und Komponenten weiterzuentwickeln. Mit einem Blick auf knickgelenkte Muldenkipper wird deutlich, dass konventionelle Proportional-Druckregelventile für Differentialsperren durch hohe Leckagen im nicht aktivierten Zustand zu sehr häufigen Aufladevorgängen der Druckspeicher führen. Für diese muss damit im nächsten Schritt die große Arbeitspumpe aktiviert werden. Das kostet viel Energie – die Effizienz sinkt.
HYDAC bietet Lösungen, die die Effizienz nachhaltig steigern. Wir zeigen Ihnen unsere Kompetenz als innovativer Problemlöser am Beispiel eines Kunden.

HYDAC – Ihr Problemlöser mit AnwendungswissenOptimierte Ventiltechnik für Differentialsperren in knickgelenkten Muldenkippern

Die Proportionaldruckregler für Differentialsperren in den knickgelenkten Muldenkippern eines Baumaschinenherstellers wiesen im nicht aktivierten Zustand eine sehr hohe Leckage auf. Da die Ventile hierbei mithilfe einer Speicherladeschaltung von der Arbeitshydraulik versorgt werden, führte dies zu einer häufigen Nutzung der Arbeitspumpe. Das sorgte nicht nur für Lärm und Energieverlust, sondern auch für einen hohen Pumpenverschleiß.

In Kombination mit veränderten Abgasbedingungen suchte der OEM nun nach einem Problemlöser mit Know-how und umfassendem Anwendungswissen. Anforderungen, die HYDAC erfüllte – so entwickelten unsere Experten eine innovative Lösung, basierend auf den Technologien und Ressourcen des neugewonnenen Kunden.

Unsere Lösung: Leckageoptimiertes Proportional-Druckregelventil HYDAC PDMC12S30P-15Für mehr Effizienz und weniger Energiebedarf bei geringstem Bauraum

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Kunden analysierten die HYDAC Spezialisten für Fluidtechnik die Ursache des hohen Energieverbrauchs der Differentialsperre des knickgelenkten Muldenkippers. Auf dieser Basis, entwickelten sie – ganz im Gegensatz zu den konventionellen Produkten mit großem Bauraum und Permanentleckage – eine neue, bedarfsgerechte und vor allem deutlich effizientere Lösung.

Den Grundbaustein bilden dabei leckageoptimierte und kompakte vorgesteuerte Ventile für große Volumenströme – diese liefern bereits einen Beitrag zur Effizienzsteigerung und Gewichtseinsparung. Darauf aufbauend entwickelten unsere Experten eine innovative Zusatzfunktion, die eine passgenaue Antwort auf die Anforderungen des Kunden lieferte: Das vorgesteuerte Proportional-Druckregelventil PDMC12S30P-15. Es überzeugte mit seiner patentierten Vorsteuerölabscheidung. Eine Innovation, die die Leckage im nicht bestromten Zustand um das 20-fache senkt. Dabei profitiert der Baumaschinenhersteller gleichzeitig von unserem konkurrenzlos kompakten Design für große Volumenströme bis zu 100 l/min.

HYDAC Proportional-Druckregelventil PDMC12S30P-15

Schaltplan HYDAC Proportional-Druckregelventil PDMC12S30P-15

Performance HYDAC Proportional-Druckregelventil PDMC12S30P-15

Das Ergebnis

Dank der bedeutenden Reduzierung der Leckage sorgte die HYDAC Lösung in der Differentialsperre der mobilen Arbeitsmaschinen des Kunden für deutlich längere Entladezeiten der Speicher. Damit spart er nicht nur Energie – die minimierten Ladezeiten bringen weitere effektive Vorteile. Neben einer geringen Geräuschentwicklung und somit mehr Komfort für den Bediener, profitiert der Hersteller für Muldenkipper nun auch von minimiertem Pumpenverschleiß. Denn weniger Verschleiß bedeutet wertvolle Ressourcenschonung: Ein Kostenvorteil, der wichtige Differenzierung auf dem Markt einbringt. Der Nutzen überzeugte unseren Kunden – bis heute ist unsere Lösung als Serie in seinen Produkten zu finden.

Zitat HYDAC Experte

„Bei der Entwicklung neuer, innovativer Lösungen steht die transparente Zusammenarbeit mit unseren Kunden im Vordergrund. Richtiges Hinterfragen und Zuhören bilden die Basis für eine optimale Ursachen- und Funktionsanalyse. So konnten wir auch in diesem Fall die Anforderungen unseres Kunden identifizieren und eine passgenaue Ventillösung entwickeln.“

Ihre Vorteile mit den maßgeschneiderten Lösungen der HYDAC Experten für Fluidtechnik

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

Energieeffizienz

durch deutlich reduzierte Leckage und damit längere Entladezeiten der Speicher.

Compact

Bauraum­optimierung

Dank der konkurrenzlos kompakten Bauweise der Komponenten in der Differentialsperre.

Geräuschreduzierung

Erhöhter Komfort

Weniger Ladezyklen sorgen für eine geringere Geräuschentwicklung.

Ressourcenschonung

Ressourcen­schonung

durch weniger Pumpenverschleiß.

DownloadCustomer Success Story: Mit kompakten vorgesteuerten Proportional-Druckregelventilen zu mehr Effizienz

Jetzt Referenz als PDF herunterladen!

Sie möchten wei­tere Informationen zu unserer Lösung?

Nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf.

Jetzt E-Mail schreiben!

HYDAC Getriebeventile

HYDAC Ventiltechnik für Ihre Vorsteuerung

Mit robusten Coaxialventilen Nutzfahrzeuge energetisch optimieren