Accu-FIND Hydrospeicher-Auswahltool

Welcher Hydrospeicher ist der Richtige für meinen Anwendungsfall? Diese Frage lässt sich nur unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen beantworten, die an einen Druckspeicher gestellt werden. Ob Kolbenspeicher, Membranspeicher oder Blasenspeicher: Unser Hydraulikspeicher-Auswahltool führt Sie in wenigen Schritten zum optimalen Speicher für Ihren Einsatzzweck. Finden Sie jetzt Ihren optimalen Hydrospeicher!

So finden Sie den richtigen Speicher für Ihre Hydraulik-Applikation

  1. Was ist die Aufgabe des Hydraulikspeichers in Ihrer Applikation? Zur Auswahl stehen entweder Energiespeicherung, Druckstoßdämpfung, Medientrennung, Pulsationsdämpfung oder Volumenkompensation. Bitte wählen Sie Ihren Anwendungsfall.
  2. Wie sehen Ihre Anforderungen bezüglich Einbauposition, Volumenstrom, Nennvolumen, Durchmesser oder Druckverhältnis aus? Wählen Sie die notwendigen Parameter für den gesuchten Hydraulikspeicher aus. 
  3. Nach Auswahl der empfohlenen Hydrospeicher-Art gelangen Sie direkt zum passenden Produkt aus dem HYDAC Portfolio. Hier finden Sie unsere Blasenspeicher, Kolbenspeicher und Membranspeicher für Ihre Anwendung und weitere relevante Hydraulik-Produkte. 

Sie wünschen eine persönliche Beratung zum Thema Hydraulikspeicher? Nehmen Sie gerne über unser bequemes Online-Formular Kontakt zu unseren Spezialisten auf!

Die Speichertypen im Überblick

Blasenspeicher

Blasenspeicher bestehen aus einem druckfesten Behälter, in dem eine flexible Elastomerblase arbeitet. Die Speicherblase separiert das kompressible Gas vom Medium im Hydrauliksystem. Diese Speicherart ist robust und ideal bei Anwendungen mit großem Volumenströmen und in weiten Temperaturbereichen.

Kolbenspeicher

Kolbenspeicher verwenden einen beweglichen Kolben, der mit einem Dichtungssystem ausgestattet ist. Beides zusammen ist dabei das Trennelement zwischen Hydraulik-Öl und Gas. Diese Hydrospeicher zeichnen sich durch ihr unendliches Druckverhältnis und sehr große Volumina aus. Bei kritischen Einbausituationen können sie in Länge und Durchmesser an den vorhanden Bauraum angepasst werden und dies bei gleichem Gasvolumen.

Membranspeicher

Membranspeicher sind mit einer Membrane als Trennelement zwischen der hydraulischen Flüssigkeit (z.B. Mineralöl) und dem Gaspolster ausgestattet. Diese Speicherart ist sehr kompakt und besonders geeignet für Hydraulik-Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken. Ihr Anwendungsfall liegt meist in Maschinenbau- und Mobiltechnik sowie im Automotive Bereich, wo Platzbedarf und Gewicht eine wichtige Rolle spielen.