Nachhaltiger Schiffbau mit HYDAC Ölfiltration Die bessere Alternative: Schmierölfilter statt Separatortechnologie
Separatoren sind oft der Standard zur Aufbereitung von Schmierölen im Schiff, doch der hohe Energiebedarf zusammen mit dem ausgeschiedenen Schmieröl (Sludge) belastet die Umwelt. Wir haben eine bessere Lösung: HYDAC Simplex-Filter. Stellen Sie Ihre Schmierölseparatoren ab und sparen Sie wertvollen Kraftstoff ein. Ein einfacher Retrofit macht es möglich.
Mit der Aufbereitung von Schmieröl sparen Sie mehrere Tonnen CO₂ und NOₓ im Jahr Und der Simplex-Filter ist in nur sechs Monaten bezahlt
Im Zuge der Dekarbonisierung verlangt der Schiffbau nach nachhaltigen Lösungen. Dabei sehen wir große Einsparpotenziale in der Ölfiltration – in unserer Case Study kalkulieren wir die zu erwartenden Kosten, CO2- und NOx-Einsparungen eines Retrofits. Zusätzlich berechnen wir den ROI, sodass Sie genau wissen, nach wie viel Monaten sich die Investition in unsere Simplex-Filter lohnen kann.
So schnell lohnt sich der Retrofit – jetzt individuelle Berechnung anfragen
Wieso Sie mit Simplex-Filtern CO₂ einsparen im Vergleich zu Separatoren
Weit verbreitet in Schiffen ist die Schmierölaufbereitung durch Separatoren, doch diese bringt viele Nachteile mit sich – hohe Anschaffungskosten, hoher Wartungsaufwand und ein immenser Ölverlust, welcher die Umwelt unnötig belastet. Mit den HYDAC Schmierölfiltern gehört das der Vergangenheit an, denn der Retrofit lohnt sich bereits nach wenigen Monaten. Zusätzlich reduzieren Sie dabei Ihren Carbon Intensity Indicator (CII).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? In unserer Case Study erfahren Sie im Detail, wie sich die Einsparpotenziale berechnen lassen. Gerne übernehmen wir dies auch persönlich. Schreiben Sie uns eine E-Mail und schildern Sie uns Ihre Situation vor Ort.
So viel Einsparpotenzial ist möglich – jetzt individuelle Berechnung anfragen
Hier erfahren Sie, wie unser Schmierölfilter zur Dekarbonisierung beiträgtInterview mit Experte Klaus Hüffelmann von HYDAC Marine Diesel Power
Jörn Kaiser, Produktmanager Marine Fluids – HYDAC Process Technology
Unsere Schmierölfilter haben einen „No Objection Letter“ (NOL) von MAN Energy Solutions erhalten – im Test zeigte sich, dass wir im Vergleich zu der klassischen Separatortechnologie mit unseren Simplex-Filtern nicht nur eine höhere Lube Oil Qualität erreichen, sondern auch gleichzeitig die Aufbereitung von Schmieröl vereinfachen. Gleichzeitig sparen unsere Kunden enorme Kosten ein – also ein Gewinn auf voller Linie.
HYDAC LMDP-T: Simplex-Filter für die ÖlfiltrationDas müssen Sie wissen
Produktvorteile
- Schmutzaufnahmekapazität von mehreren Kilogramm je Element im Realbetrieb
- Hohe Filtrationsleistung und robuste Filtermaterialien
- Filterfeinheit ist unabhängig von Viskosität oder eingestellten Betriebsparametern
- Elementwechsel in weniger als 15 Minuten
- Hohe Standzeiten sichern im Vergleich zum Separator im Schiff niedrige Betriebskosten
Produktmerkmale:
- Einsatzbereich: an 2- und 4-Taktmotoren
- Filtergehäuse: Guss
- Filtermaterial: Processmicron® PES
- Filterfeinheiten: 5 oder 10 µm bei einer Abscheiderate von 99,5 %