Mit bedarfsgerechtem Thermomanagement zu mehr EffizienzGemeinsam mit HYDAC zu Ihrer passgenauen Kühllösung
Vom einfachen Hydraulikölkühler, über den Kombikühler für mehrere Kühlkreisläufe, bis zum profunden Kühlsystem. Mit zunehmender Komplexität mobiler Arbeitsmaschinen steigen auch die Anforderungen an die bedarfsgerechte Kühlung. HYDAC bietet Ihnen darauf die passende Antwort: Unsere effizienten Thermomanagement-Lösungen sind der Schlüssel zu einer gesteigerten Produktivität und längeren Lebensdauer Ihres Fahrzeugs.
Dank fortschrittlicher Technologie und eigener Produktion bieten wir Ihnen individuell auf Ihre Ansprüche angepasste Systeme und umfangreichen Service – weltweit. Unsere Prozesse und innovativen Entwicklungstools garantieren dabei höchste Produkt- und Auslegungsqualität.
Entwicklungspartnerschaft
Von der einzelnen Komponente bis hin zum ganzheitlichen System: Wir setzen um, worauf es Ihnen ankommt. Dank langjähriger Erfahrung im Thermomanagement mobiler Arbeitsmaschinen erarbeiten unsere HYDAC Experten Ihre passgenaue Lösung. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit werden Optimierungspotentiale identifiziert und in einem kompakten und effizienten Kühlsystem umgesetzt. Mithilfe von CFD- sowie FEM-Berechnungen entwickeln wir so optimierte Neukomponenten in eigener Produktion. Interne Prüfstände und Prototypentests realisieren die Serienvalidierung und garantieren zuverlässige Systeme auf höchstem Sicherheitsniveau. Profitieren auch Sie von reduzierten Entwicklungszeiten, im Vorfeld validierten Produkten sowie der Minimierung von Risiken – kommen Sie jetzt mit unseren Spezialisten ins Gespräch.
Elektrifizierung
Bedarfsgerechtes Thermomanagement ist das Fundament der elektrifizierten Arbeitsmaschine - denn intelligente Systeme sorgen für mehr Komfort, Reichweite und Produktivität: Verkürzen Sie Ihre Ladezeiten durch eine effiziente Kühlung der Batterie oder ermöglichen Sie eine längere Lebensdauer durch eine geringe thermische Belastung. Mit hohem Systemverständnis für Ihr Fahrzeug bietet HYDAC Ihnen ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen für elektrische Antriebskomponenten – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Ansprüche.
Geräuschreduktion
HYDAC EHC (Electro-hydraulic Control) bietet Ihnen das passende Subsystem mit einer Maschinen-Applikationssoftware zur manuellen Ansteuerung hydraulischer Mobilventile mit proportionalem oder schaltendem Verhalten. Mit EHC bauen Sie leicht ein System zur Maschinensteuerung auf: Schließen Sie analoge Joysticks, Funktionstaster oder auch Sitzschalter an den Controller an und verbinden Sie einfach die Pilotventile der Mobilventilachsen. Parametrieren Sie die Applikationssoftware und konfigurieren Sie die Funktionalitäten entsprechend dem von Ihnen benötigten Systemverhalten. Das Subsystem ist für HYDAC Mobilventile und Pilotventile optimiert. Erfahren Sie jetzt mehr zu unserer Software und den möglichen Varianten.
Bauraumoptimierung
Mit HYDAC nutzen Sie den begrenzten Bauraum in Ihrer mobilen Anwendung effizient. Dank äußerst kompakter und individuell anpassbarer Kühlsysteme sparen Sie Platz und so wertvolle Ressourcen. Profitieren Sie dabei von der Integration verschiedenster Funktionen in einem System: Unsere HYDAC Kühler-Filter-Tank-Einheit kombiniert konstruktiv aufeinander abgestimmte Komponenten. Das vormontierte Kühlsystem wird als Drop-in-Einheit direkt in Ihre Maschine konstruiert. So spart die HYDAC Lösung maximalen Bauraum bei gleichzeitiger Leistungssteigerung und Geräuschreduktion. Mit umfassenden Berechnungen und innovativen Entwicklungstools begleiten wir Sie dabei von der Konzeption bis zur Serienlösung.
Anti-Clogging
Innovative Lösungen für veränderte Umgebungsbedingungen – insbesondere im Off-Road-Einsatz machen erhöhte Trockenheit, Staub und Schmutz dem Kühlsystem zu schaffen. Denn eine schnelle Verschmutzung sorgt für einen gravierenden Leistungsabfall und im schlimmsten Fall für Überhitzung. Mit unserem HYDAC Anti-Clogging-Kühler wirken Sie Ausfällen effektiv entgegen: Die definierte Luftführung führt Kühlluft und Partikel besser durch das System. So bleiben weit weniger Teilchen haften. Das sorgt für bis zu 50 % weniger Verschmutzung und dadurch drastisch verringerten Druckverlust. Zugleich erleichtert unser servicefreundliches Design die Wartung Ihres Kühlsystems. Überzeugen Sie sich von unseren Anti-Clogging-Lösungen.
Gewichtsreduktion & Stabilität
Verzichten Sie auch bei gewichtsreduzierten Lösungen nicht auf Stabilität und Leistung. Umfangreiche Berechnungen und umfassende Tests ermöglichten unseren Experten die Neuentwicklung leichterer Komponenten – angepasst an Ihre Bedürfnisse. Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir Potentiale und entwickeln gewichtsreduzierte Kühlsysteme bei mindestens gleichbleibender Stabilität und Leistung, welche wir dann in eigener Produktion herstellen. So starteten wir auch die Neuentwicklung von leichteren Kühlelementen. Bei einem 1m x 1m großen Element verringern wir damit dessen Gewicht um ganze 30% bei gleicher Leistung. Als kompetenter Partner entwickeln wir Ihre individuelle Lösung – kontaktieren Sie uns jetzt.
HYDAC Kühllösungen für Ihre mobile Maschine Lernen Sie jetzt unser umfassendes Portfolio kennen
HYDAC Mobile Luftkühler
Hohe Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauform und einfacher Installation – die HYDAC Luftkühler-Baureihe AC-M wurde speziell für mobile Anwendungen und deren unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Luftlamellen für höhere Kühlleistung (PC) oder geringere Verschmutzungsanfälligkeit (HB). Einsetzbar ist unsere AC-M Baureihe dabei als Öl- oder Kühlmittelkühler, auch für geringe elektrische Leitfähigkeiten. Lernen Sie jetzt alle Optionen unserer mobilen Luftkühler kennen.
HYDAC Kombikühler
Ob gewichtsoptimiert, bauraumreduziert, verschmutzungsunempfindlich oder für mehrere Kühlkreisläufe: Die CMS-Baureihe wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen an mobile Anwendungen gerecht zu werden. HYDAC bietet Ihnen hierbei individuell auf Ihre Ansprüche angepasste Kühlsysteme – dabei realisieren wir hohe Leistung und Effizienz bei gleichzeitig kompakten Abmessungen.
HYDAC Mobile Flüssigkeitskühlsysteme
Wo verschiedenste Elektronikbauteile zu erhöhter Abwärme führen, ist die Lebensdauer der Geräte beeinträchtigt. Um Schäden und Ausfälle zu vermeiden, ist eine effiziente Kühlung besonders relevant. Unsere vielfältigen Flüssigkeitskühlsysteme liefern Ihnen Ihre Kühlflüssigkeit mit passender Temperatur und Druck für ein effizientes Ergebnis. HYDAC bietet Ihnen dabei eine komplette sowie schlüsselfertige Lösung für Ihre thermische Herausforderung. Überzeugen Sie sich jetzt von unseren Systemen.
HYDAC Mobile Chiller
Energieeffizient und unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße – unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für das Temperaturmanagement Ihrer Batterie, angepasst an den vorhandenen Bauraum. Denn: Um bei andauernder Belastung das Überhitzen zu verhindern, wird eine aktive Kühlung benötigt. Mit den mobilen Kälteaggregaten – den sogenannten Chillern – von HYDAC stellen wir ein gleichbleibendes Temperaturniveau auch unterhalb der Umgebungstemperatur sicher.