Innovative Sensorik und SystemelektronikFür die optimale Systemarchitektur Ihrer mobilen Arbeitsmaschine

Die unaufhaltsame Digitalisierung der Welt beeinflusst auch in hohem Maße die Kommunikation mobiler Arbeitsmaschinen mit der Außenwelt und legt damit einen Grundstein für neue Geschäftsmodelle. Daraus erwachsen neue Möglichkeiten der Maschinennutzung und -handhabung, eine erweiterte Funktionalität, eine höhere Verfügbarkeit und eine gesteigerte Produktivität.

Von Sensoren über Steuergeräte sowie Displays bis hin zu umfassender Konnektivität und Cloudanwendungen – unser umfangreiches Produktprogramm hilft unseren Kunden passgenaue Lösungen für Ihren Markt zu generieren. Nahezu alle Produkte werden von HYDAC mit einer hohen Wertschöpfungstiefe entwickelt und hergestellt. Als eines der wenigen Unternehmen entwickelt und fertigt HYDAC beispielsweise Dünnfilm-Sensorzellen für die Druckmessumformer in eigener Regie und kann so applikationsbezogene Anforderungen und Besonderheiten direkt in die Zellenentwicklung einfließen lassen. Im Resultat entstehen dadurch applikationsgerechte Produkte mit hoher messtechnischer Qualität und mechanischer Robustheit.

Systemarchitektur

Ihre Antwort auf neue Geschäftsmodelle und wachsende Datenmengen: HYDAC bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm bestehend aus Sensoren, Steuergeräten, Displays und Gateways. Ergänzt durch Software, Simulation, Test und Cloudanwendungen steht ein Baukasten zur Generierung einer hochperformanten Architektur zur Verfügung. Um den hohen Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen gerecht zu werden, finden wir zielgerichtet Ihre Lösung auf Herausforderungen wie Servicierbarkeit, Ease of Use und Maschinenverfügbarkeit. Auf Basis unseres langjährigen Know-hows können wir Sie damit von der Planung über die Serieneinführung bis hin zum After Sales-Geschäft mit Produkten sowie Beratungs- und Engineering-Leistungen unterstützen.

Funktionale Sicherheit

Die Funktionale Sicherheit einer mobilen Arbeitsmaschine ist Bestandteil und Pflichtaufgabe einer jeden Entwicklung. Die wachsende Maschinenkomplexität sowie Anforderungen betreffend der Maschinennutzung in der Praxis haben zu einer Vielzahl nationaler als auch internationaler Normen geführt, deren Einhaltung für Maschinenhersteller verpflichtend sind. HYDAC bietet ein umfangreiches Programm an Sensoren, Steuerungen, Subsystemen und Entwicklungswerkzeugen, welches Sie dabei unterstützt, verpflichtende Normforderungen einzuhalten. Die Mehrzahl unserer Komponenten ist TÜV-zertifiziert nach ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 und ISO 19014 – das belegt Ihre sicherheitsrelevante Qualität.

Condition Monitoring & Predictive Maintenance

Minimierung der Ausfallzeit – Maximierung der Verfügbarkeit: Neue Geschäftsmodelle und Mietformen schaffen eine neue Relevanz für die Zustandserfassung in mobilen Arbeitsmaschinen. Dank Condition Monitoring und Predictive Maintenance ist eine schnellere Fehlersuche sowie ein besseres Servicemanagement möglich. Durch den Fernzugriff auf die Maschine erhalten Sie zugleich wertvolle Maschinendaten, auf deren Basis Sie beispielsweise Frühausfälle erkennen oder Serviceintervalle ökonomisch planen können. Damit sind Sie in der Lage, das Verhalten einzelner Maschinentypen weltweit und unter vielen unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zu analysieren. Unsere Lösungen ermöglichen Ihnen eine effiziente Zustandserfassung, um so Stillstände und Ressourcen zu reduzieren und Ihre Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen.

Smarte Sensoren

Behalten Sie den Überblick: Im Zuge der Automatisierung, neuer Geschäftsmodelle und der digitalen Vernetzung empfehlen sich innovativere, teils auch zusätzliche Sensoren. Smarte Sensoren beispielsweise stellen neben ihrer Grundfunktion, der Erfassung einer Messgröße, weitere wertvolle Informationen sowie Handlungsempfehlungen zur Verfügung. HYDAC bietet Ihnen smarte Sensoren mit unterschiedlichen Funktionalitäten. Beispielsweise als Variante mit zusätzlicher Blackbox-Funktion, aus der bei Bedarf Historiendaten abgerufen werden können. Oder als Sensor, welcher Ihnen basierend auf Algorithmen Handlungsempfehlungen gibt.  Ein Mehrwert, von dem Sie profitieren: Erkennen Sie Maschinenfehler schneller und reduzieren Sie Kosten für die Unterhaltung und Wartung Ihrer Maschinen.

Positionserfassung

Positionssensoren spielen im Kontext der Automatisierung eine besondere Rolle. Von komplexeren Regelungen, wie beispielsweise einer inversen Kinematik, bis hin zur zuverlässigen Arbeitsraumbegrenzung  ̶  das HYDAC Portfolio bietet innovative und robuste Weg-, Winkel- und Neigungssensoren für verschiedenste Assistenz-,  Regel- und Überwachungsfunktionen. Die Wahl des bestgeeigneten Sensors wird wesentlich durch die jeweilige Applikation, ihre Umweltbedingungen sowie die Möglichkeiten der mechanischen Integration bestimmt. Verlassen Sie sich dabei auf unsere Spezialisten: Auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung finden wir Ihre optimale Lösung.

Systeme zur digitalen Sichtfelderweiterung

Rück-, Seiten- oder Arbeitsspiegel von mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen decken oftmals nicht alle Bereiche der Maschine ab – besonders tote Winkel stellen ein Risiko dar. Umso wichtiger: Maßgeschneiderte Lösungen für die Sichtfelderweiterung mobiler Arbeitsmaschinen. An Robustheit und Bildqualität werden dabei hohe Anforderungen gestellt, ebenso wie an einfache Integrierbarkeit und Handhabbarkeit. Setzen Sie dabei auf HYDAC als Ihren Entwicklungspartner. Auf Basis Ihrer Anforderungen entwickeln wir passgenaue Systemlösungen, die sich heute wie auch in Zukunft bewähren. Lassen Sie sich von unseren Experten für Elektronik zu Ihrer individuellen Sichtfeldlösung beraten.
Lesen Sie jetzt mehr.

Zukunftssichere Systemarchitekturen: Mehr zur digitalen Sichtfelderweiterung von HYDAC 

Elektromobilität

Die Vorteile der Elektromobilität sind offensichtlich: Lokale Abgas-Emissionsfreiheit, hohes Drehmoment des Antriebs aus dem Stand und ein besonders leiser und vibrationsarmer Antrieb. Hierbei bietet HYDAC für wasserstoff- und batteriebetriebene Fahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen ein umfangreiches Produktportfolio an Elektronik. Dank unseres umfassenden Know-hows hat HYDAC beispielsweise eine neue Serie an Wasserstoff-Druckmessumformern im Markt etabliert, welche erfolgreich in Brennstoffzellenfahrzeugen weltweit eingesetzt werden. Die Wasserstoff-Kompatibilität ist durch die besondere Wahl des Werkstoffs sichergestellt und die Geräte sind EC79/2009 zertifiziert. Doch unser Programm reicht weit darüber hinaus: Von der Wasserstoffherstellung über die Logistik bis hin zu Systemen für Wasserstofftankstellen liefert unser Portfolio zuverlässige, innovative und robuste Komponenten – eine Vielzahl von Zulassungen für explosionsgefährdete Umgebungen eingeschlossen.

HYDAC Sensoren & Systemelektronik Portfolio Lernen Sie jetzt unser umfassendes Produktprogramm kennen

HYDAC Sensorik

Sie sind die Augen der Maschine: Sensoren. Genauigkeit, Robustheit, Funktionale Sicherheit sowie die mechanische und elektrische Integrierbarkeit sind Grundpfeiler für zuverlässige Applikationslösungen. HYDAC bietet Ihnen hierfür ein umfangreiches Portfolio, welches Sensoren zur Messung von Druck, Temperatur, Weg, Winkel, Neigung, Füllstand, Volumenstrom, Drehzahl sowie Partikelverschmutzung und Ölzustand umfasst. Über Produkte für Standardanwendungen hinaus deckt das Produktprogramm auch spezielle Applikationsfelder wie explosionsgefährdete Umgebungen, Wasserstoff, Schiffe oder Anwendungen mit erhöhter funktionaler Sicherheit ab.

HYDAC Messtechnik

Zur Durchführung von einfachen bis hin zu umfangreichen und komplexen Messaufgaben bietet Ihnen HYDAC eine Reihe verschiedener Messgeräte. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Funktionsumfang, beispielsweise der Anzahl der Messeingänge, der Möglichkeit einer Messdatenaufzeichnung oder einer komfortablen grafischen Visualisierung. Die Handmessgeräte zeichnen sich darüber hinaus durch eine intuitive Bedienung und einen Plug and Play-Modus aus, bei dem angeschlossene Sensoren automatisch erkannt und installiert werden.

HYDAC Steuerungstechnik

Mit der Entwicklung jeder neuen Generation steigt auch die Komplexität mobiler Arbeitsmaschinen und der darin eingesetzten Elektronik. Die programmierbaren Steuerungen von HYDAC bieten für die unterschiedlichsten Anforderungen und Applikationen eine ideale Plattform – leistungsfähig, sicher, zuverlässig und flexibel.

HYDAC Visualisierung

Der Bedienkomfort und die Bereitstellung von Fahrzeuginformationen spielen seit geraumer Zeit im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen eine wesentliche Rolle. Displays müssen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar sein und eine intuitive Bedienung ermöglichen. Um immer komplexere Arbeitsfunktionen zu steuern, muss eine zunehmende Datenmenge aus der Maschine und ihrem Umfeld erfasst und vorverarbeitet werden. Die neue Display-Generation Vision 3 wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Bedürfnisse mobiler Maschinenhersteller noch besser zu erfüllen.

HYDAC Konnektivität

Um moderne, serviceorientierte Dienste anbieten zu können, muss eine Verbindung mit der Außenwelt hergestellt werden. Kommunikation zwischen Fahrzeugen ist hierbei genauso wichtig wie die Fähigkeit, Informationen mit einer Zentrale auszutauschen. Zur maschineninternen und -externen Kommunikation von digitalen Daten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Gateways mit entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.

HYDAC Applikationssoftware

Von der Maschinensteuerung über die Displayapplikation bis zur Remote-Lösung: Gemeinsam mit unseren Experten konzipieren wir anwendungsspezifische Lösungen, welche für die Serienreife getestet und validiert werden. Erfahren Sie mehr zu HYDAC Antriebs-, Steuerungs- und Assistenzsystemen, Embedded Software und Software Tools sowie zu unseren Telematik- und Cloud-Anwendungen.

HYDAC Subsysteme

Unser Portfolio umfasst Softwarelösungen für elektrohydraulische Maschinensteuerungen, umfangreiche Lösungen für elektrohydraulische Lenksysteme, Federungssysteme und elektrohydraulische bzw. elektrische Lüftersteuerungen. Alle Subsystemlösungen sind optimal auf das HYDAC Produktprogramm Steuergeräte, Sensorik und Ventiltechnik abgestimmt und bieten eine Vielfalt an Funktionalitäten.