Innovative Filtrationskonzepte für Ihre mobile ArbeitsmaschineSichere und moderne Filtration mit HYDAC High-Class Filtersystemen
Ob in Bau-, Land- oder Forstwirtschaft – der Bedarf an nachhaltigen Technologien für Ressourcenschonung und Umweltschutz ist größer denn je. Ein Prozess, der sich in Zukunft verstärken wird. Umso relevanter sind mobile Arbeitsmaschinen mit minimalem Fußabdruck bei maximaler Einsatzfähigkeit. Setzen Sie hierfür auf die innovativen Fluidmanagementkonzepte von HYDAC. Als etablierter Ansprechpartner für moderne und sichere Filtration bieten wir Ihnen High-Class Filtermedien für ein sauberes System. So schonen Sie wertvolle Ressourcen, erhöhen die Lebensdauer Ihrer Maschinen und optimieren den Elementeinsatz. Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise in der Entwicklung passgenauer Lösungen – stets in Kombination mit umfassendem Service, weltweit.
Bauraumoptimierung & Gewichtsreduktion
Die Komplexität mobiler Arbeitsmaschinen steigt und damit auch Bauraum- und Gewichtsrestriktionen. Für den erhöhten Platzbedarf in Ihren Maschinen bietet HYDAC die passende Antwort: Optimal auf Ihre Ansprüche angepasste Filtrationskonzepte ermöglichen es, das Volumen Ihres Tanks um bis zu 30 - 40 % zu reduzieren. Dabei müssen Sie nicht auf Effizienz verzichten – HYDAC entwickelt Filtrationslösungen für kleine Tanks mit erhöhter Entgasungsleistung und perfekter Luftabscheidung, abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Das schafft bedeutende Gestaltungsfreiheit in Ihrer Maschine und bietet reduzierten Materialeinsatz, geringeres Ölvolumen und einfachen, komfortablen Servicezugang. Möchten auch Sie Bauraum, Gewicht und Kraftstoff sparen? Kommen Sie mit unseren Experten für Filtration, Ölpflege und Tankoptimierung ins Gespräch.
Energieeffizienz & Ressourcenschonung
Strengere Gesetzgebung und globaler Wettbewerb setzen Maschinenhersteller unter Druck. Eine erhöhte Energieeffizienz bei gleichzeitig sinkenden Kosten ist der Schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Profitieren Sie hierbei von optimaler Filtration und effizientem Fluidmanagement: Mit cleveren Filtrationskonzepten sorgt HYDAC für eine längere Ölstandzeit und Lebensdauer Ihrer Maschinen. Zugleich sehen unsere Experten in jedem existierenden Tanksystem die Möglichkeit einer Optimierung – das reduziert dank minimiertem Materialeinsatz und Ölvolumen Ihre Kosten. Langfristig schonen Sie dabei nicht nur Ihre Ressourcen, sondern auch unsere Umwelt. Kontaktieren Sie uns für Ihr optimiertes Filter-Tanksystem.
Ersatzteilsicherung & Aftermarket
Produktpiraterie und minderwertige Filterelemente Dritter sorgen für eine drastische Abnahme des Ersatzteilgeschäfts. Das kostet bares Geld – und nicht nur das: Zeitaufwändige Untersuchungen zu Gewährleistungsansprüchen nehmen zu, schlechtere Reinheitsklassen und unzureichender Komponentenschutz gefährden die Sicherheit Ihrer Systeme und damit Ihr Image. Mit unserer ausgereiften Filtertechnologie bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Ersatzteilstrategien. HYDAC Brand Labelling und Quality Protection unterstützt Sie bei der aktiven Teilnahme am Kampf gegen Produktpiraterie. Unsere garantierte und validierte Qualität gewährleistet die Sicherheit Ihres Betriebs, die längere Lebensdauer Ihrer Systeme und Fluide und so die Zufriedenheit und Loyalität Ihrer Kunden. Optimieren Sie gemeinsam mit HYDAC Ihre Ersatzteilstrategie – sprechen Sie mit unserem Team.
Maschinenzuverlässigkeit
Die Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen wachsen. Mit steigender Komplexität steht die höchste Einsatzverfügbarkeit deutlich im Fokus. Dabei spielt das Fluid als Fingerabdruck der Maschine eine besondere Rolle: Moderne Filtrationskonzepte mit High-Class-Partikelabscheidung sind die Basis der Maschinenzuverlässigkeit. Unsere innovativen Condition Monitoring und Predictive Maintenance-Lösungen sowie mit aktiver Ölpflege, -trocknung und Luftabscheidung vermeiden Sie frühzeitige Ausfälle. Zugleich optimieren Sie Ihre Planungssicherheit wie auch Ihre Kosten. Als Experten für Fluidmanagement und Filtration bietet HYDAC Ihnen clevere Lösungen für eine zuverlässige Maschinenverfügbarkeit sowie längere Öl- und Komponentenlebensdauer.
Standardisierung
Für Ihre gesamte Maschinenflotte: Mobile Arbeitsmaschinen sind so vielseitig wie Ihre Einsatzmöglichkeiten. Umso unterschiedlicher gestalten sich die Ansprüche an dazugehörige Komponenten und Subsysteme. HYDAC verbindet hierbei Individualität zum Markt mit Standards für Ihr Unternehmen. Dank skalierbarer und modularer Filtrationskonzepte decken wir die Anforderungen Ihrer gesamten Fahrzeugflotte ab. Dabei behalten wir stets Ihre Kosten im Blick: Unser standardisierter Entwicklungs- und Prüfablauf unterstützt Sie in Ihrer Maschinenentwicklung und erspart Ihnen wertvolle Entwicklungszeit und minimiert Ihr Entwicklungsrisiko. Auf Basis langjähriger Branchenerfahrung entstehen so optimierte Filtrationslösungen, passend zugeschnitten auf Ihre Bedarfe.
Innovative Lösungen für mehr Nachhaltigkeit, reduzierten Bauraum und optimierte Kosten Lernen Sie jetzt unser HYDAC Portfolio kennen
HYDAC Air-X Technologie
Unsere innovative HYDAC Air-X Technologie ermöglicht die perfekte Luftabscheidung Ihres Systems. Neben niedrigen Austrittsgeschwindigkeiten profitiert Ihr Tank dabei von Ölberuhigung, gleichmäßiger Öldurchmischung und weiteren gewinnbringenden Merkmalen. Das verringert die Folgen von Luft im Öl und ermöglicht den Einsatz von deutlich kleineren Hydrauliktanks. So sparen Sie wertvolle Ressourcen: Das kommt Ihnen und der Umwelt zu Gute.
HYDAC Stat-X® Elementtechnologie
Für Hydrauliksysteme mit höchst kritischem Ladungspotenzial durch niedrig leitfähige Öle: Dank neuer Fertigungsverfahren der HYDAC Stat-X® Technologie konnte die aufladungshemmende Wirkung des Filtermediums deutlich verbessert werden. Nachweislich verringern Stat-X® Elemente damit die elektrostatische Aufladung und unterdrücken eine Funkenbildung zuverlässig. Das sorgt für maximale Sicherheit, reduziert Ölalterungserscheinungen und ermöglicht längere Ölwechselintervalle. Schützen auch Sie Ihre Hydraulikkomponenten und senken Sie Ihre Wartungskosten – kontaktieren Sie jetzt unsere Experten.
HYDAC Quality Protection
Setzen Sie auf das Original und schützen Sie Ihr System: Um niedrige Preise zu erzielen, setzen minderwertige Kopien Dritter auf billige Materialien. Das birgt große Risiken ̶ eine Feinstfiltration ist damit oft nicht mehr möglich, eine deutlich schlechtere Ölqualität stellt sich ein und sorgt für Störungen oder kostspielige Maschinenausfälle. Mit HYDAC Quality Protection bewahren Sie Ihr Unternehmen vor Produktpiraterie und den Austausch hochwertiger Originalelemente durch minderwertige Plagiate. Für den Einsatz authentischer Elemente und eine gesicherte Ersatzteilqualität, auch über Jahre! Informieren Sie sich jetzt zu unserem Produktportfolio.
Intelligente Überwachung mit HYDAC Virtual Fluid Lab
Sparen Sie wertvolle Ressourcen mit HYDAC Virtual Fluid Lab: Unser smartes Konzept bestimmt die individuelle Restandstandzeit der Filterelemente und leistet einen ausschlaggebenden Beitrag zu Predictive Maintenance. Je nach Anwendung kommuniziert HYDAC VFL über CAN Bus oder IO-Link mit der Maschinensteuerung, um die verbleibende Nutzungsdauer einzelner Filterelemente auszuweisen. Dank der zustandsorientierten Nutzung profitieren Sie so von verringerten Lebenszykluskosten und einer verbesserten Maschinenverfügbarkeit. Senken Sie jetzt Ihre Life Cycle Costs mit HYDAC VFL.