Ihr Entwicklungspartner für die elektrifizierte ArbeitsmaschineMit vorvalidierten Systemen und im Einsatz bewährten Komponenten schnell ans Ziel
Sie denken beim Stichwort Elektromobilität zuerst an die Automobilbranche? Dann übersehen Sie Elektrifizierungspotenzial: Mit 25 % der gesamten Treibhausemissionen der EU unterliegt besonders das Verkehrswesen strengen Richtlinien. Darunter fallen neben PKWs, auch Nutzfahrzeuge oder mobile Arbeitsmaschinen. Insbesondere im urbanen Raum profitieren kompakte Baumaschinen von der Elektrifizierung. Aber auch große, leistungsstarke Maschinen werden elektrisch, ob im Bergbau oder an Flughäfen.
Mit innovativen Lösungen für die Elektromobilität begleitet HYDAC Sie auf dem Weg zur Null-Emission: Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Verständnis von Maschinenarchitekturen sind wir Ihr kompetenter Entwicklungspartner für elektrifizierte Arbeitsmaschinen. Unsere Experten evaluieren Ihre Herausforderungen und bieten Ihnen bedarfsgerechte Lösungen, die sich heute und in Zukunft bewähren – von der Komponente, über Subsysteme bis hin zur kompletten Serienentwicklung.
Entdecken Sie unser Portfolio für elektrische Antriebe & Batteriesysteme
Starten wir dort, wo die Elektrifizierung beginnt. Mit der Energie. Denn im Fokus jeder elektrifizierten Maschine stehen deren Herzstücke: Eine robuste Batterie und ein effizienter Antrieb. Mit INVENOX als Teil der HYDAC Firmengruppe bieten wir Ihnen die Lösung – das gemeinsam entwickelte Lithium-Ionen Batteriesystem verfügt durch die integrale Bauweise und kompakte Anordnung der Batteriezellen über eine herausragende Energiedichte. Und ein weiteres HYDAC Unternehmen ist von Bedeutung: ENGIRO. Als Technologieführer für hocheffiziente, innovative elektrische Antriebe und Antriebsstranglösungen bieten wir Ihnen eine Antwort auf die anspruchsvollen Umweltherausforderungen unserer sich schnell verändernden Welt.
Im Einsatz bewährt: Entdecken Sie unser Portfolio an elektrischen Antrieben & Batteriesystemen
ENGIRO Elektrische Antriebe
Geballte Kraft mit Größenvielfalt: Als Antriebsspezialist der HYDAC Firmengruppe bietet Ihnen ENGIRO ein breites Portfolio an hocheffizienten Elektromotoren und –generatoren. Mit hohen Leistungs- und Drehmomentdichten und robustem Design im Bereich von 5 – 400 kW Antriebsleistung. Zählen Sie auf unsere Applikationskompetenz: Mit über 4000 Motoren im Feld haben sich unsere Elektromotoren bereits seit 2018 im produktiven Einsatz bewährt.
INVENOX Batteriesysteme
Flexibel & robust – die fortschrittlichen Batteriesysteme von HYDAC und Invenox eignen sich mit ihrem kompakten Design optimal für mobile Arbeitsmaschinen. Dabei bieten wir Ihnen mit integriertem BMS und PDU bereits schlüsselfertige Gesamtsysteme. Die Besonderheit: Das patentierte und auf Recycling ausgerichtete Kontaktierungssystem, das direkt dort kühlt, wo es am wichtigsten ist - an der Zelle.
HYDAC Power Distribution Units
Nutzen Sie für Ihr ganzheitliches System die kundenspezifische Power Distribution Unit von HYDAC: Ob Niedervolt oder Hochvolt – mit passgenauem Engineering stimmen unsere Experten die HYDAC PDU optimal auf Ihre Anforderungen ab. Im Fokus stehen dabei die Dimensionen von Komponenten und Kabeln für die optimale Nutzung des Bauraums Ihrer Maschine.
HYDAC HY-ROS Befestigungslösungen für Hochvoltkabel
Hohe elektrische Spannungen die in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (BEV/PHEV) Antriebskomponenten versorgen, stellen eine große Herausforderung dar. Denn besonders für Hochvoltkabel, die den Strom innerhalb des Bordnetzes transportieren, sind optimierte Befestigungslösungen unerlässlich. Hierfür bietet HYDAC Ihnen vielfältige Lösungen zur Befestigung und Führung Ihrer Kabel mit zusätzlichen Features, wie z. B. Toleranzausgleich, Wärmereduzierung, Kabelschutz, Reibungsminimierung, Kabeldistanzierung und vielen weiteren.
HYDAC Befestigungslösungen für Batteriemodule
Mit innovativen Stahlspannbändern, die nach den strengen Richtlinien der IATF 16949 für die Automobilindustrie gefertigt werden, bieten wir sichere und effiziente Lösungen für Batteriesysteme von 24 V bis 800 V. Dank vielfältiger Befestigungsmöglichkeiten und individueller Formgebung passen sich unsere Spannbänder exakt an Ihre spezifischen Anforderungen an. Darüber hinaus isolieren sie effektiv gegen Geräusche und elektrostatische Aufladung und ermöglichen durch Einlagen einen problemlosen Toleranzausgleich.
Steuerungstechnik, Software & Systemintegration
Mit steigenden Richtlinien und Gesetzgebungen ist die Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen nicht mehr nur Kür, sondern wird nach und nach zum Standard. Doch elektrifizierte Architekturen sind komplex – und die Komplexität steigt. Hier zählt besonders das optimale Zusammenspiel aller Komponenten und deren Schnittstellen. Umso höher gestalten sich die Ansprüche an die Systemauslegung und -integration. Unser Ziel: Unseren Kunden verkürzte Entwicklungszeiten zu ermöglichen. Unsere Antwort: Standardisierung & Modularisierung. Mit Expertise in den Bereichen funktionale und elektrische Sicherheit sind wir Ihr geeigneter Partner für die Software- und Systementwicklung in der elektrischen Maschine.
Mit vorvalidierten Systemen Entwicklungszeit einsparen – unsere Lösungen kennenlernen
HYDAC Elektrifizierungs-Kits
Vorvalidierte Systeme reduzieren Komplexität – umso mehr Zeit sparen Sie bei der Entwicklung Ihrer elektrifizierten Maschine. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen ganzheitliche Elektrifizierungs-Kits. Die Gesamtlösung liefert neben einer einheitlichen Diagnoseschnittstelle, alle Basisfunktionen inklusive. Vom Batteriesystem, über elektrische Antriebseinheiten bis hin zu Steuerungen mit Standard-Software und Lüftern – lassen Sie sich von unseren Experten zu Ihrem optimalen System beraten.
HYDAC Softwaremodule & Bibliotheken
Unsere getesteten, zertifizierten und dokumentierten Bibliotheken vereinfachen die Entwicklung Ihrer Software. So sparen Sie sich Unit Tests, Dokumentationen und die zeitaufwändige Zertifizierung einzelner Bausteine – wählen Sie hierbei aus unseren verschiedenen Embedded Toolboxen für Ihre Maschinenfunktionalitäten: Ob generisch, funktional für Ihre Subsysteme oder Protokoll Toolboxen zum einfachen Hinzufügen von Protokollfunktionalitäten.
HYDAC Entwicklungsumgebung MATCH
Unsere TÜV-zertifizierte Software Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen: HYDAC MATCH bietet optimal aufeinander abgestimmte Lösungen über den kompletten Maschinen-Lebenszyklus und ermöglicht eine schnelle Realisierung der Sicherheitsfunktionen. Das besondere Plus: Mit MATCH entwickeln Sie Ihre Steuerungssysteme von Beginn an unter dem Aspekt der Funktionalen Sicherheit.
HYDAC Steuergeräte, HMI & Telematik
Leistungsfähig, sicher und zuverlässig: Mit komplexen Maschinenfunktionen steigt auch der Bedarf an Daten. HYDAC bietet für die unterschiedlichsten Anforderungen und Applikation die ideale Plattform. Von programmierbaren Steuerungen über Displays für einen optimalen Bedienkomfort bis hin zu bedarfsgerechten Telematikeinheiten. Nutzen Sie unsere fortschrittlichen Konnektivitätslösungen und sorgen Sie für ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort in Ihren Maschinen.
Thermomanagement
Bedarfsgerechtes Thermomanagement ist das Fundament der elektrifizierten Arbeitsmaschine. Doch das Zusammenspiel von abgegebener und benötigter Wärme in mobilen Arbeitsmaschinen ist heute im Zuge der Elektrifizierung komplexer denn je. Unsere intelligenten Systeme sorgen für mehr Komfort, Reichweite und Produktivität. Verkürzen Sie Ihre Ladezeiten durch eine effiziente Kühlung der Batterie oder ermöglichen Sie eine längere Lebensdauer durch eine geringe thermische Belastung. Mit hohem Systemverständnis für Ihr Fahrzeug bietet HYDAC Ihnen ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen für elektrische Antriebskomponenten.
Für Ihre individuellen Ansprüche: Erfahren Sie mehr zu unserem breiten Portfolio
HYDAC Kühlung von elektrischen Antrieben
Ob Kühler, Kühlsystem oder kundenspezifische Entwicklung: HYDAC bietet Ihnen die optimale Lösung zur Kühlung von elektrischen Antrieben und Leistungselektronik. Speziell für mobile Anwendungen entwickelt, erhalten Sie von uns Ihr schlüsselfertiges System. Dabei setzen wir auf gewichtsoptimierte, bauraumreduzierte und verschmutzungsunempfindliche Lösungen in kompaktem Design und mit einfacher Installation.
Thermomanagement von Lithium-Ionen Batterien
Energieeffizient und robust – unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für das Temperaturmanagement Ihrer Batterie, angepasst an den vorhandenen Bauraum. Denn: Um bei andauernder Belastung das Überhitzen zu verhindern und ein schnelles Laden zu ermöglichen, wird eine aktive Kühlung benötigt. Mit den mobiltauglichen Kälteaggregaten von HYDAC stellen wir ein gleichbleibendes Temperaturniveau sicher.
Gesamtfahrzeug-Lösungen
Entwicklungspartner und Systemanbieter für alle Kühl- und Temperieraufgaben der elektrifizierten Maschine: Effizientes Thermomanagement sorgt für mehr Reichweite und Arbeitszeit auf Ihrer elektrifizierten Maschine. HYDAC bietet Ihnen ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen – dabei kombinieren wir Know-how mit innovativen Komponenten und finden für Ihre spezielle Kühlaufgabe das optimale System.
Energieeffiziente Arbeitsfunktionen
Optimieren Sie den Wirkungsgrad Ihrer Maschine: Mit der Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen rückt die Effizienz des gesamten Antriebsstrangs in den Fokus. Denn durch den Einbau von hocheffizienten elektrischen Komponenten ist es die Hydraulik, die nun für einen Großteil der Energieverluste verantwortlich ist. Wie nutzen Sie die Stärken der robusten und kompakten Hydraulik und steigern gleichzeitig deren Effizienz im Antriebsstrang? Mit cleveren Lösungen und Optimierungskonzepten die unsere Experten unabhängig von Maschine und Leistungsklasse entwickeln. Vor welcher Herausforderung stehen Sie? Kontaktieren Sie uns jetzt und lernen Sie Ihr Optimierungspotenzial kennen
Optimieren Sie den Wirkungsgrad Ihrer Maschine – mit dem HYDAC Produktprogramm
HYDAC Elektrohydraulische Pumpenantriebe
Die HYDAC E-Pump ist ein Aggregate-Produktportfolio mit drehzahlvariablem Antrieb. Es bietet eine dezentrale autarke Lösung, um ihre hydraulischen Aktuatoren bedarfsgerecht und individuell zu versorgen. Dabei lassen sich mehrere Pumpen flexibel mit einem breiten Drehzahlspektrum antreiben. Der Vorteil: Integrierte Innenzahnradpumpen sorgen für deutlich reduzierte Geräuschemissionen.
HYDAC Drehzahlvariable Bedarfsstromregelung
Die optimale Erweiterung für unser modulares Aggregate-Produktportfolio mit drehzahlvariablen Antrieb: Nutzen Sie den Freiheitsgrad der Drehzahlvariabilität für eine effiziente und leise Versorgung Ihres hydraulischen Systems. Die drehzahlvariable Bedarfsstromregelung erfolgt im geschlossenen Regelkreis und erfordert keine zusätzliche Sensorik im hydraulischen System. Ergänzt wird der Funktionsumfang der HYDAC Applikationssoftware um das integrierte Power- und Error-Management. Reduzieren Sie die Komplexität und Entwicklungsaufwand mit unseren vorvalidierten Plug-and-Play Lösung - die nur ein Freigabesignal von Ihnen erfordert.
HYDAC Komponenten für effiziente Hydrauliksysteme
Entdecken Sie das Einsparpotenzial Ihrer Arbeitsfunktionen: Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung in der Komponentenentwicklung hat sich HYDAC als verlässlicher Partner für effiziente Antriebssysteme etabliert. Setzen Sie auf unsere bewährten Hydraulikprodukte für Ihre elektrifizierte Maschine – von pilotölfreien Hauptsteuerventilen über Aggregate bis hin zu Lastkompensationszylindern. Kontaktieren Sie unsere Experten für Ihr passgenaues Konzept.
HYDAC Elektromechanische Aktuatoren HEZ
Effizient, leistungsstark und wartungsfrei: Für Arbeitsfunktionen in mobilen Anwendungen, speziell in batterieelektrischen Fahrzeugen, finden Sie in unseren elektromechanischen Aktuatoren die optimale Lösung. Die Besonderheit: Der Energiebedarf stellt sich punktgenau auf den benötigten Zyklus ein und passt sich an die Funktionalitäten der Anwendung an. Lernen Sie jetzt unsere elektromechanischen Aktuatoren, die sogenannte Elektrozylinder-Serie HEZ, kennen.