Mit robusten Coaxialventilen Nutzfahrzeuge energetisch optimieren
HYDAC – Ihr Partner für kundenspezifische CX Ventile
Mit robusten Coaxialventilen Nutzfahrzeuge energetisch optimierenFunktionssicherung und Zeitersparnis beim Betrieb von Sattelkippern mit Kastenmulde
HYDAC bietet Ihnen robuste Ventillösungen, die die Sicherheit und Produktivität Ihrer mobilen Arbeitsmaschinen nachhaltig steigern. Dabei entwickeln wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die optimalen Komponenten und Systeme – maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen. Am folgenden Beispiel eines Kunden erfahren Sie mehr über unsere Kompetenz als innovativer Problemlöser für den Nutzfahrzeugbau.
Die Optimierung der Steuerungstechnik im Nutzfahrzeugbau hat höchste Priorität!
Die Effizienz und Sicherheit mobiler Arbeitsmaschinen muss unter den verschiedensten Bedingungen gegeben sein – der Fokus liegt hierbei auf der Funktion und den Parametern.
Seit der Einführung der strengeren CO2-Richtlinien gilt es für Maschinenhersteller zudem, auch den Abgasausstoß zu minimeren. Für den Betreiber hingegen steht besonders die maximale Zuverlässigkeit der Funktionalität im Fokus. Entscheidend dabei sind oftmals die Betriebskosten. Wer die Funktionalität seiner Maschine hinsichtlich Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Energiebedarf optimiert, senkt die Kosten und erhöht die Produktivität für Betreiber nachhaltig. Hierbei gilt es insbesondere, die Schlüsselkomponenten der jeweiligen Hauptfunktion technologisch weiterzuentwickeln und zu optimieren.
Mit einem Blick auf Sattelkipper mit Kastenmulde wird deutlich, dass die konventionelle Ventiltechnik für die Kippfunktion oftmals zu technischen Schwierigkeiten führt, da diese nicht für höhere Drucklasten und zusätzliche Belastungen durch Schmutz ausgelegt ist. Die dabei entstehende Druckfolgeschaltung kann zur Überlagerung von mehreren Funktionen und somit letztendlich zu diversen Fehlfunktionen führen.
HYDAC bietet robuste Ventillösungen, die die Kippfunktion von Muldenkippern nachhaltig optimieren – unsere Kompetenz als innovativer Problemlöser zeigen wir Ihnen in dieser Referenz.
HYDAC – Ihr Problemlöser mit Anwendungswissen Die optimale Coaxialventiltechnik für die Kippfunktion in Sattelkippern mit Kastenmulde
Unser Kunde, ein deutscher Hersteller von Trailern und Kofferaufbauten im Nutzfahrzeugbau, erkannte Optimierungspotential bei seinen Kippventilen in Sattelkippern mit Kastenmulden.
Resultat der bis dato eingesetzten Ventillösung waren wiederkehrende Fehlfunktionen, hervorgerufen durch Überlagerung mehrerer Funktionen aufgrund der Druckfolgeschaltung. Der Druckverlust über die bestehende Ventillösung sowie auch das Δp entsprachen nicht den Vorgaben des Kunden. Zudem waren die ursprünglichen Ventile schmutzempfindlich und somit nicht robust genug für die Anwendung. Das alles sorgte für wiederkehrende Ausfälle und längere Zeiten beim Durchführen von Kipparbeiten.
Aus diesem Anlass suchte der Hersteller nach einem Problemlöser mit Know-how und umfassendem Anwendungswissen. Anforderungen, die HYDAC erfüllte – so entwickelten unsere Experten eine innovative Lösung, aufbauend auf den bestehenden und bewährten CX Ventillösungen mit individuellen Zusatzfunktionen.
Unsere Lösung: HYDAC 2/2-Wege CoaxialventilFür eine schnellere Kippfunktion mit einer kompakten und robusten Bauweise
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Kunden analysierten die HYDAC Spezialisten die Problemstellung und eruierten diverse mögliche Lösungen. Auf dieser Basis entwickelten sie die bestehende CX Ventilserie um eine neue, robuste und vor allem deutlich zuverlässigere kundenindividuelle Lösung weiter. Dabei wurden verschiedene CX Ventilgrößen von uns angeboten. Das maßgebende Kriterium hierbei war der Druckabfall, da das Ventil den Druck von 250 bar aushalten muss – die Material- und Qualitätseigenschaft unserer CX Ventile hat sich auch in dem hier geforderten Druckbereich in Sachen Undurchlässigkeit gegenüber Fluiden bewährt. Der Hersteller, vor allem aber die Betreiber, profitieren durch ein schnelleres Absinken der Mulde gleichzeitig von einer Zeitersparnis. Dank dem kompakten Design ließ sich das CX Ventil platzsparend im System integrieren.
Das Ergebnis
Der Druckverlust über die CX Ventillösung entspricht nun den Vorgaben des Kunden. Die Ventile bestechen durch ihre kompakte und robuste Bauweise, ein geringes Δp sowie ihre Schmutzunempfindlichkeit. Dank unserer CX Ventile kommt es zu weniger Ausfällen bei Endkunden.
Die Betreiber können nun täglich mehr Fahrten verrichten und profitieren somit von der Geschwindigkeitsoptimierung der Funktion. Sie sparen Zeit beim Kippen und damit automatisch Betriebskosten – die Fahrzeuge werden effizienter eingesetzt.
Ein Kostenvorteil, der wichtige Differenzierung auf dem Markt einbringt. Der Nutzen überzeugte unseren Kunden – bis heute ist unsere Lösung als Serie in seinen Produkten zu finden.
Zitat HYDAC Experte:
„Unser Erfolg basiert darauf, dass wir mit diesem Produkt die relevanten Kundenbedürfnisse erfüllen und damit den Alltag des Endkunden deutlich erleichtern, indem wir die Arbeitsbedingungen der Betreiber verbessern.“