Mit effizienten Filtrationslösungen Wasserkraftwerke optimieren

HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte und robuste Filtrationslösungen in Wasserkraftwerken

Mit effizienten Filtrationslösungen Wasserkraftwerke optimierenHYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte und robuste Filtrationslösungen in Wasserkraftwerken

Durch die zunehmende Industrialisierung, speziell in den Wachstumsmärkten, steigt auch der Energiebedarf kontinuierlich. Um diesen Bedarf mit der erneuerbaren Energie aus Wasserkraft decken zu können, eignen sich insbesondere kleine Wasserkraftwerke – diese sind wesentlich einfacher zu installieren und können somit auch schneller den Betrieb aufnehmen. Aktuell werden immer mehr wartungsarme Anlagen gefordert. Der Grund dafür ist, dass diese Art von Compact Hydro Kraftwerken weltweit betrieben werden kann.

Zusätzlich müssen Wasserkraftwerke den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen standhalten – beispielsweise Stark- und Monsunregen, der eine hohe Verschmutzung des Flusswassers mit sich bringt. Hier sind robuste sowie effiziente Schlüsselkomponenten und Technologien gefragt, die den Betrieb sicherstellen. Besonders wichtig ist dabei die Versorgung von Kühlwasser und Prozesswasser.

Gemeinsam mit unseren HYDAC Experten können Sie Ihre Wasserkraftwerke gemäß den genannten Faktoren optimieren. Am Beispiel eines Kunden zeigen wir Ihnen, wie eine robuste und wartungsarme Filtrationslösung in einem Wasserkraftwerk aussehen kann.

Zuverlässig und effizient die Energie aus Wasserkraft nutzenHYDAC liefert die optimale Prozesswasserfiltrationslösung für Wasserkraftwerke

Eine sichere und wartungsarme Funktion der Turbine in Monsunzeiten gewährleisten – das war der Auftrag unseres Kunden an die HYDAC Branchenexperten für Wasserkraft.

Als Hersteller von kompletten Wasserkraftwerken inkl. Turbine, Generator und Steuerung, hat sich unser Kunde auf kleinere und kompaktere Wasserkraftwerke, auch bekannt als Compact Hydro Kraftwerke, spezialisiert. Diese müssen den regionalen Umwelt- und Betriebsbedingungen angepasst werden, um den besten energetischen Wirkungsgrad erzielen zu können.

Unser Kunde suchte eine passende Lösung für seine Rahmenbedingungen im aktuellen Wasserkraftwerksprojekt – die genaue Anordnung und Auslegung des Systems kam dabei von HYDAC. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden legten unsere HYDAC Wasserkraftspezialisten ein übergeordnetes Ziel fest: Optimierung der Filtration für die wasserbetriebene Wellendichtung. Dabei stammt das Wasser direkt aus der Druckrohrleitung oder aus dem Fluss und muss somit fein filtriert werden, damit kein Verschleiß entsteht.

Prinzipiell wünschte sich der Kunde einen Systemlieferanten mit Qualität und Termintreue und nicht nur einen Hersteller von einzelnen Komponenten – damit reduzierte sich die Anzahl der Ansprechpartner. Im Detail suchte er nach einem Spezialisten für Wasserfiltration, um sein aktuelles Problem zu lösen. Aus dieser Problemlösung hat sich dann ein Standard für alle weiteren Projekte entwickelt.

Die HYDAC Lösung:
Eine optimale Prozesswasserfiltration für die Wellendichtung von Wasserturbinen mit der ATF-Filtertechnologie

Warum ist eine optimale Prozesswasserfiltration für die Wellendichtung von Wasserturbinen besonders wichtig? Die Wellendichtung ist ein wassergeschmiertes Lager und bildet das Herzstück eines Wasserkraftwerks. Zusätzlich dient sie zur Abtrennung des sauberen Prozesswassers von dem verunreinigten Flusswasser.

Bei herkömmlichen Filtrationslösungen wird zusätzlich eine Wasserpumpe benötigt, um das Flusswasser durch den Filter und anschließend zu der Wellendichtung zu pumpen. Dies erhöht den Energiebedarf und zusätzlich die Anzahl der verbauten (elektrischen) Komponenten. Ist der Filter verschmutzt, muss die Anlage gestoppt werden, um den Filter zu wechseln – alternativ kann auf ein redundantes System umgeschaltet werden. Dies erhöht jedoch die Komplexität sowie die Betriebskosten des Kraftwerks. Zudem spielt auch das Thema Sicherheit eine große Rolle: Fällt die Versorgung der Wellendichtung aus, wird das komplette Wasserkraftwerk gestoppt da sonst ein hohes Sicherheitsrisiko entstehen würde.

Unser Ziel war es, die beste Lösung für die Problemstellung zu liefern, um das Wasser aus der Druckrohrleitung vor der Wasserturbine für die Wellendichtung direkt verwenden zu können. Hierfür eignete sich am besten unser ATF Filter – ein Zyklonfilter mit zusätzlichem Filterelement.

Durch den Einsatz des HYDAC ATF Filters ist keine zusätzliche Wasserpumpe im System mehr notwendig. Zusätzlich wird das Filterelement permanent durch eine sogenannte Abschlemmleitung gereinigt. Hierdurch wird eine kontinuierliche Versorgung der Wellendichtung mit gereinigtem Wasser gewährleistet – das Problem kann somit einfach und unkompliziert gelöst werden.

Das Ergebnis

Die HYDAC ATF Filtrationslösung hat einen wichtigen Beitrag zur Optimierung des Wasserkraftwerks geleistet. Der neue technologische Ansatz, die Wellendichtung direkt aus der Druckrohrleitung zu versorgen, überzeugte den Kunden auf Anhieb.

Nach dem erfolgreichen Test des Prototyps im Kraftwerk war der Kunde von der Funktion und unserer Expertise überzeugt. Direkt nach diesem Erfolg wurde unsere Lösung als Standard für alle weiteren Kraftwerksprojekte mit den geschilderten Anforderungen etabliert.

Neben der ATF Wasserfiltration für die Wellendichtung liefern wir zusätzlich auch Wandpanele für den Betrieb der Wellendichtung, Schmieranlagen und Wasserglykol-Kühlsysteme für den geschlossenen Kühlkreislauf.

Der Fall unseres Kunden zeigt: Unsere Produktlösungen und Engineering-Expertise erhöhen die Anlageneffizienz und schonen zugleich das Budget. Sprechen Sie jetzt mit unseren Branchenexperten, um auch Ihre Anlagen zu optimieren – unsere HYDAC Spezialisten bieten Ihnen die optimale Filtrationslösung sowie weitere Komponenten und Lösungen für Ihre Prozesswasserfiltration.

Ihre Vorteile

Ressourcenschonung

Ressourcenschonung

Ob Öl, Wasser oder Energie – unsere Lösungen schonen Ihre Ressourcen nachhaltig.

Anlagenverfügbarkeit

Anlagenverfügbarkeit

Erhöhte Verfügbarkeit durch reduzierte Ausfallwahrscheinlichkeit, da keine mechanischen Komponenten wie z.B. Wasserpumpen verbaut werden.

Wartungsfreundlich

Keine manuelle Reinigung des Filterelements notwendig.

Optimierte Lösung

Kontinuierliche, gleichbleibende Prozesswasserfiltration, da das Filterelement automatisch gereinigt wird.

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

Energieeffizienz

Erhöhen Sie jetzt Ihre Energieeffizienz durch weniger elektrische Verbraucher.

Kostenreduzierung

Kostenoptimierung

Durch reduzierte Anschaffungs- und Wartungskosten sowie nur ein Ansprechpartner für viele Lösungen.

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

E-Mail schreiben

Weitere Magazin-Artikel entdecken

Einen kühlen Kopf bewahren - Dank Retrofit

Referenz
| 4 min

Funktionale Sicherheit

Referenz
| 2 min