Mit der Kabelbefestigung von HYDAC hoch hinaus Für den optimalen Halt Ihrer Kabel in Windenergieanlagen
Nicht im Windschatten, sondern vorneweg! Das Befestigungssystem von HYDAC ist innovativ, individuell und sicher. Ob für Steigleitungen oder Loop – für alle bekannten Herausforderungen in der Anwendung stellt HY‑ROFLEX die optimale Lösung dar. Maßgeschneiderte Qualität für höchste Anlagenverfügbarkeit. Informieren Sie sich jetzt!
Die Sicherheit Ihrer Windkraftanlage im Fokus – mit der flexiblen, innovativen Befestigungstechnik HY‑ROFLEX
Ist Ihre Kabelbefestigung wirklich sicher vor Kurzschluss und Brandgefahr?
Vielfältige Lösungen am Markt – HYDAC bietet innovative Befestigungstechnik
Vom einfachen Kabelbinder über Leitersysteme bis hin zu gefrästen Bauteilen aus Kunststoff oder Holz – bei der Befestigungstechnik für Windenergieanlagen gibt es nichts, was es nicht gibt. Alle bekannten Lösungen haben Gemeinsamkeiten:
- Zu viele lose Einzelteile erschweren die Montage.
- Kabel rutschen nach unten durch, da keine dauerhafte Vorspannung geboten wird.
- Kabel werden beschädigt, ein Kurzschluss ist die Folge.
- Der Brandschutz ist oft nicht gegeben.
Wir geben Ihnen Rückenwind: Erstklassige Kabelbefestigung für Ihre Windenergieanlage
Egal, wie und wo Kabel sicher verlegt werden müssen: HYDAC hat die Lösung! Unser modular aufgebautes System ist optimal ausgelegt für die Befestigung von Steigleitungen im Turm und der im Loop befindlichen Kabel. Realisiert mit unserem riesigen Sortiment an Befestigungselementen – individuelle Maßanfertigungen setzen wir auch kurzfristig um.
Hochflexibel stellen wir uns auf Ihre Herausforderungen in der Windkraft ein. Alle Komponenten lassen sich auf Ihren Wunsch kombinieren und modifizieren. Sicherheit schreiben wir dabei groß: Kurzschluss- und Brandgefahr gebannt – mit HY-ROFLEX ist Ihre Windenergieanlage sicher!
Dauerhafte & sichere Befestigungstechnik für Ihre Windenergieanlagen
HYDAC Kabelbefestigung für Steigleitungen
Leichte und schnelle Installation der Kabel im horizontalen und vertikalen Turm – die Kabelbefestigungen HY-ROFLEX Halbmond und Reihenleiste gehören zu einem System verschiedenartiger Halterungen, die der Aufnahme von Leistungs- und Versorgungskabeln in Windkraftanlagen dienen.
HYDAC Kabelbefestigungen für Loop
Das Muss für eine optimierte Kabelanordnung: Die Befestigungstechnik HY-ROFLEX Stern und Fixstern optimiert Ihre Kabelführung von der Gondel bis in den Turm. Kein Verdrillen und Verknoten mehr – so wird durch einen hervorragenden Halt der Abrieb der Kabelisolation minimiert.