Umfassende Anwendungskompetenz für weggebundene Maschinen
Mechanische Pressen
Mechanische Pressen, wie Automotive- oder C-Gestell-Pressen, verfügen meist über hydraulisch betätigte Kupplungs-Brems-Kombination. Diese benötigt neben einer zuverlässigen Druck- und Kühlölversorgung auch Pressensicherheitsventile. Geschützt gegen unsachgemäße Überbeanspruchung wird die Presse durch (elektro-) hydraulischer Überlastsicherungen. Zusätzlich tragen Ziehkissenachsen durch die Steuerung des Werkstoffflusses elementar zur Bauteilqualität der Ziehteile bei. Für all diese Anwendungen ist HYDAC Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort. Mit weltweitem Service.
Servopressen
Servopressen zeichnen sich durch ihren Direktantrieb aus. Dieser wird durch den Austausch der Kupplung und des mechanisch angetriebenen Schwunggrads mit einem Servomotor ermöglicht. Für einen effizienten Einsatz müssen diese Pressenantriebe gekühlt und mit geeigneten Bremseinrichtungen überwacht werden. Um die mechanische Überlastung des Pressengestells kümmern sich (elektro-) hydraulische Überlastsicherungen, welche dieses zuverlässig absichern. Lernen Sie unser breites Produkt- und Serviceportfolio rund um Pressentechnologien kennen – für jede Anwendung die richtige Lösung.
Funktionale Sicherheit
Zuverlässig an Ihrer Seite – die Sicherheit Ihrer mechanischen Hochleistungspressen und Servopressen ist von höchster Relevanz für einen effizienten Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen. Deswegen unterstützen wir Sie persönlich vor Ort und bieten Ihnen von der Komponente bis zum System die optimale Lösung für Ihre Applikation. Mit HYDAC sind Sie stets gut beraten.
Erfahren Sie mehr zur Funktionalen Sicherheit
Funktionale Sicherheit für Servopressen & mechanische Pressen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Pressensicherheitsventil
Kein unbeabsichtigter Fehlanlauf des Stößels mehr dank der sicheren Abschaltung der Presse nach DIN EN ISO 16092-2 durch unser Pressensicherheitsventil – geeignet für Kupplungs-Brems-Kombinationen (KBK) und Bremseinrichtungen für Ihre Servopressen. Unsere hydraulische Steuerung verfügt über einen Performance Level e und eine Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849.
HYDAC Kompaktsteuereinheit
Der maximale Schutz Ihrer Kupplungslamellen bzw. Bremse ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Kompaktsteuereinheit zur hydraulischen Betätigung Ihrer Kupplungs-Brems-Kombination unterstützt Sie beim weichen Kuppeln und Bremsen. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
HYDAC Hydraulische Überlastsicherung
Die HYDAC Überlastsicherung schaltet mechanische Hochleistungspressen und Umformautomaten in wenigen Millisekunden ab. Durch die Cartridge-Bauweise mit integriertem Verhältnisventil ist das System sehr dynamisch und bietet optimalen Schutz für Ihre Presse. Auf Wunsch auch mit elektro-hydraulischer Abschaltung zum Schutz Ihrer Umformwerkzeuge.
Thermomanagement & Kühlstrategien
Mit bedarfsgerechtem Thermomanagement zu mehr Effizienz – steigern Sie sowohl die Produktivität, als auch die Lebensdauer Ihrer weggebundenen Maschinen. HYDAC ist Ihr Experte für zuverlässige Kühl- und Temperierlösungen für einen nachhaltig sinnvollen Energieeinsatz. Informieren Sie sich über unser breites Produktangebot für Ihre Servopressen und mechanischen Pressen.
Thermomanagement für Servopressen & mechanische Pressen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Flüssigkeits-Wasserkühlsystem
Mit den Flüssigkeits-Wasserkühlsystemen von HYDAC optimieren Sie das Temperaturmanagement Ihres Servomotors. Durch das kompakte Design eignet es sich insbesondere für den energieeffizienten Einsatz in Umformmaschinen. Informieren Sie sich jetzt!
HYDAC Kühlung von Aggregaten
Unsere Kühlsysteme erhöhen die Sicherheit und Energieeffizienz Ihrer Umformmaschine. Der maximale Wirkungsgrad Ihres hydraulischen Systems kann durch die ideale Ölviskosität erreicht werden. Gemeinsam optimieren wir die Betriebstemperatur Ihrer Hydraulikaggregate!
Druck-, Kühl- & Schmierölversorgung
Damit Servopressen bzw. mechanische Pressen ihr volles Potenzial nutzen können, ist die einwandfreie Versorgung von Bremseinrichtungen, Kupplungen, Druckpunkten, Ziehkissen und anderen mechanischen Schnittstellen mit Druck-, Kühl- und Schmieröl erforderlich. HYDAC begleitet Sie auf diesem Weg mit standardisierten Produkten und kundenspezifischen Lösungen – für eine dauerhafte Ölversorgung und eine maximale Verfügbarkeit Ihrer Pressen.
Ölversorgung in Servopressen & mechanischen Pressen: Unsere Produktlösungen
HYDAC CO1 Kompaktaggregat
Sie benötigen ein geräuschoptimiertes und platzsparendes Aggregat im Kopfstück zur Druckölversorgung Ihrer Bremseinrichtungen? Unser CO1 Kompaktaggregat ist die Lösungen für Anwendungen im Pressenbau. Dank der dezentralen und lokalen Positionierung des Aggregats ist eine vereinfachte Verrohung des Aggregats möglich.
HYDAC Hydraulikaggregate für Kupplungen und Bremsen
Ob kundenspezifisch projektiert oder standardisiert – unsere Hydraulikaggregate stellen die bedarfsgerechte Druck- und Kühlölversorgung Ihrer Kupplungen und Bremsen sicher. Auch intelligente, digitale Lösungen zur Überwachung Ihrer Pressen sind Teil unseres Repertoires.
HYDAC Kompaktaggregate für die hydraulische Überlastsicherung
Das schnelle Befüllen und präzise Druckhalten im Druckpunkt der mechanischen Presse ist die Aufgabe unseres Kompaktaggregats für hydraulische Überlastsicherungen. Verkürzen Sie die Wartezeiten nach der Auslösung der Überlast mit unseren optionalen Vorfüllpumpen.
HYDAC HY-LU Kompaktschmieraggregat
Das HYDAC HY-LU Kompaktschmieraggregat basiert auf einem Baukastensystem für kleinere Volumenströme bis 19 l/min, um Ihre Presse vor Abriss des Schmierfilms zu schützen. Größere Volumenströme sind auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Aktorik
Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Energie- und Rohstoffkosten ist die effiziente Gestaltung der Antriebstechnik ein wichtiger Baustein bei der Gesamtbetrachtung der Lebenszykluskosten. Mit der weltweit anerkannten Kompetenz in Engineering, Fertigung und Service entwickelt HYDAC moderne sowie wirtschaftliche Antriebssysteme. Auch für Ihre Presse haben wir das passende System. Kontaktieren Sie uns jetzt!
Aktorik in Servopressen & mechanischen Pressen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Innovativer Zylinderbau
Egal ob neue, nachhaltige Beschichtungs- oder Dichtungslösungen – sprechen Sie das HYDAC Expertenteam an! Wir unterstützen Sie bei der Optimierung und Digitalisierung Ihres Zylinders. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für die Aktorik Ihrer Applikation.
HYDAC Hochdruck-Niederdruck-Ziehkissenachsen
Nachhaltig und produktiv: Die patentierte Hochdruck-Niederdruck-Lösung von HYDAC arbeitet besonders energieeffizient für Ziehkissen – geeignet für Ziehkissenachsen von 800 bis 1750 kN. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.
HYDAC Elektrozylinder HEZ
Unser ressourcenschonender Elektrozylinder bietet Ihnen hohe Dynamik bei gleichzeitig moderater Kraftübertragung für Nebenantriebe und Pressen mit Presskräften bis 1000 kN. Die Umwandlung der Drehbewegung des Elektromotors in eine Linearbewegung macht es möglich. Finden Sie gemeinsam mit unseren Experten das perfekte Antriebssystem für Ihre Anwendung.
Digitalisierung
Die Digitalisierung ermöglicht sowohl die zuverlässige Zustandsüberwachung Ihrer weggebundenen Maschinen, als auch die vorausschauende Planung und Wartung Ihrer Maschinen. Smarte Sensorik sowie intelligente Edge Devices machen es möglich! So sparen Sie Zeit beim Management Ihrer Daten und Wartungsintervalle.
Digitalisierung bei Servopressen & mechanischen Pressen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Smarte Sensoren
Planen Sie den Service Ihrer Pressen vorausschauend und reduzieren Sie so Ihre Kosten langfristig. Unsere integrierte Statistik hilft Ihnen das Beanspruchungskollektiv Ihrer Presse bzw. Ihrer Werkzeuge zu bewerten. Ob Temperatur-, Druck- oder Ölzustandssensor – wählen Sie aus unserem breiten Produktportfolio die perfekte Lösung für Ihre Applikation.
HYDAC p0 Wächter Druckschalter EDS 3400
Ob fehlende Presskraft oder verlangsamte Zylindergeschwindigkeiten – HYDAC hilft Ihnen bei der Fehlersuche an Ihrem Hydraulikspeicher. Unser EDS 3400 überwacht den Vorfülldruck von der Ölseite. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile!
HYDAC DATA+ Box
Vom Sensor über das Edge Device in die Cloud – effizientes Datenmanagement mit der HYDAC DATA+ Box. Mit unserer Technologie optimieren Sie Ihre Prozesse, vermeiden Datenmüll und steigern gleichzeitig die Verfügbarkeit Ihrer Pressen und Umformmaschinen.
HYDAC CMX Suite
Die maximale Anlagenverfügbarkeit im Presswerk ist ohne eine Zustandsüberwachung von Hydraulikkomponenten bzw. Subsystemen nicht mehr realisierbar. Erhalten Sie den Überblick mit unserer CMX-Suite – ob lokal auf Ihrem Server oder in der Cloud.
Unsere Referenzen
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Schrottpaketierpressen optimieren
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Schrottpaketierpressen optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Pressen. Mehr erfahren
Jetzt Referenz lesenMit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Brikettierpressen optimieren
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Brikettierpressen optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Pressen. Mehr erfahren.
Jetzt mehr erfahren!