Ihr erfahrener Partner für Komponenten und Systeme der Papier- und Zellstoffindustrie

Papierherstellung

Qualitativ hochwertige Papierherstellung braucht höchste Maschinenverfügbarkeit. Das erreichen wir mit effizienter Fluidfiltration sowie Kühlung in unseren Hydraulik-, Schmier-, und Wassersystemen – gleichzeitig sparen Sie Instandhaltungs- und Betriebskosten. Daneben nutzen wir unsere Expertise, um Sie in den Themen Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit mit innovativen HYDAC Lösungen voran zu bringen.

Zellstoffherstellung

Zellstoff als Hauptbestandteil in der Papierherstellung wird selbst in einem komplexen Verfahren gewonnen – jede Malfunktion in einem der Produktionsschritte kann den gesamten Prozess zum Erliegen bringen. HYDAC bietet eine große Bandbreite an Hydraulik- und Schmiersystemen, Komponenten zur Wasseraufbereitung, Messsensorik oder Öl-Service – zur Erhöhung und Haltung Ihrer Anlagenverfügbarkeit.

Nachhaltigkeit & Ressourcenschonung

Für die Herstellung von 1 kg Papier aus Holz werden immer noch etwa 500 l Wasser benötigt. Ressourcenschonende und nachhaltige Produktionsansätze sind zukunftsentscheidende Themen in der Papierindustrie. HYDAC bietet Ihnen intelligente Technologien in Komponenten, mit denen Sie Frischwasser zuverlässig einsparen und Wasserkreisläufe wirkungsvoll schließen.

Nachhaltigkeit in der Papier- und Zellstoffproduktion: Unsere Produktlösungen

HYDAC Filtertechnologie Air-X

HYDAC Innovation zur Filtration von Hydraulik- und Schmierölen in Papiermaschinen: Mit dem Air-X Filter werden Tankvolumina um bis zu 40% reduziert. Sparen Sie neben Bauraum auch effizient CO₂ ein.

HYDAC Rückspülfilter AutoFilt® RF3

Der selbstreinigende Automatikfilter AutoFilt® RF3 mit konisch geformten Filterelementen sorgt für größte Effizienz während der Filtration sowie höchste Effektivität bei der Rückspülung. Profitieren Sie von den vielen Vorteilen unserer nachhaltigen Filtertechnik.

HYDAC AutoFilt® TwistFlow Strainer

Effizient und servicefreundlich – unser TwistFlow Strainer ist geeignet für starke Schwankungen Ihrer Rohwasserqualität. Die konstante Filtratqualität sichert Ihren kontinuierlichen Filtrationsbetrieb. Informieren Sie sich über unsere nachhaltigen Lösungen.

HYDAC Tanklösung OXiStop

Die HYDAC OXiStop Tanklösung reduziert Ölvolumen typischerweise um das 10-fache, verringert Schmutzeintrag und Gasgehalt im Tank. Verlängern Sie Ihre Ölstandzeiten langfristig mit unserer innovativen Technik.

HYDAC Verschmutzungsanzeige VFL

Um die Standzeit eines Elements voll auszunutzen, bestimmt unser Virtual Fluid Lab die Reststandzeit Ihrer Filterelemente. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Filtration macht es möglich. Senken Sie Ihre Lebenszykluskosten langfristig dank unseres intelligenten Algorithmus.

Mehr zu HYDAC Verschmutzungsanzeigen

Energieeffizienz

Durch Minimierung von Druckverlusten, Optimierung von Abschalt- und Stillstandszeiten und effiziente Aggregatkühlung lässt sich in der Papier- und Zellstoffindustrie wirkungsvoll Energie einsparen – was sich auszahlt, ökonomisch wie ökologisch. Energieeffiziente Antriebssysteme mit integrierten Sicherheitsfunktionen sorgen dabei für die nötige Sicherheit. Neben den passenden Technologien hat HYDAC das notwendige Know-how, um unsere Anwendungen perfekt auf Ihre Bedarfe abzustimmen.

Energieeffizienz in der Papier- und Zellstoffproduktion: Unsere Produktlösungen

HYDAC Filterelement Optimicron® Pulp & Paper

Zur Filtration typischer Papiermaschinenöle hat HYDAC die Optimicron® Pulp & Paper Baureihe entwickelt. Installiert wird sie u.a. in Schmieranwendungen der Trocken-, Nasspartie und im Kalander. Wir verlängern Ihre Standzeiten – dank gesteigerter Schmutzaufnahmekapazität.

HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem

Unser FWKS ist ein kompaktes Passivkühlsystem für Ihre Kühl- und Schmierkreisläufe. HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio für Ihre effiziente Kühlung: Von Flüssigkeits-Kühlsystemen über Luftkühler bis hin zu Kälteaggregaten.

Mehr zu HYDAC Kühlsysteme

HYDAC Kolben­speicherstation

Von der Komponente bis zum System – unser modulares Kolbenspeicherportfolio erlaubt die passgenaue Umsetzung Ihrer Wünsche und spezifischen Anforderungen. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

Mehr zu HYDAC Kolbenspeicher

HYDAC Drehzahl­variable Antriebslösung

Für hocheffiziente drehzahlvariable Hydraulikantriebe bietet unser KineSys Portfolio Einzelkomponenten und Systeme für die Steigerung Ihrer Energieeffizienz. Informieren Sie sich über unsere innovativen Antriebe.

 

Prozesssicherheit

Unsere HYDAC Lösungen zur Prozesssicherheit zielen darauf ab, ungeplante Stillstände zu reduzieren und Anlagenkomponenten in der Papier- und Zellstoffproduktion langfristig zu schützen. Konzipiert und realisiert nach Ihren Anforderungen, in international zertifizierter Qualität, unterstützen Sie unsere branchenspezifischen Filtrations- und Systemlösungen – für einen sicheren Anlagenbetrieb.

 

Prozesssicherheit in der Papier- und Zellstoffproduktion: Unsere Produktlösungen

HYDAC Hydraulik- und Schmieröl­aggregate

Von der Komponente bis zum schlüsselfertigen Komplettsystem – basiert auf fundiertem Wissen über die Papierindustrie entwickelt HYDAC gemeinsam mit Ihnen kundenspezifische Lösungen. Optimieren Sie Ihre Ölversorgungsanlagen.

HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

Ihr Weg in die Industrie 4.0 – unsere IO-Link Sensoren machen es möglich. Sie dienen als digitale Schnittstelle für die Aktor- und Sensorebene und machen durch Fernparametrierbarkeit Anpassungen im Rahmen der Inbetriebnahme oder während des laufenden Anlagenbetriebs möglich.

Mehr zu HYDAC Sensorik

HYDAC Ölfiltration

Als Experte für fluidtechnische Anwendungen bieten wir Ihnen unsere platzsparende und servicefreundliche NF n+1 Filterreihe zur Erreichung der erforderlichen Reinheit Ihrer Betriebsmedien. Setzen Sie auf unsere modularen Systeme.

Mehr zur HYDAC Ölfiltration - NF-Leitungsfilter

Anlagenverfügbarkeit

Mit dem einmaligen HYDAC Rundum-Service erreichen Sie maximale Anlagenverfügbarkeit: Dank kompetenter Ansprechpartner für Ersatzteile, unserem zuverlässigen, weltweiten Service sowie digitalen Systemen zur Zustandsüberwachung und vorbeugenden Wartung. Mit unseren Lösungen ebnen wir Ihren Weg in die Digitalisierung. Verlassen Sie sich auf uns!

Anlagenverfügbarkeit in der Papier- und Zellstoffproduktion: Unsere Produktlösungen

HYDAC CMX Suite

Wir steigern Ihre Anlagenverfügbarkeit durch vernetztes und vorausschauendes Monitoring. Unsere CMX Plattform analysiert und visualisiert Ihre Prozess- und Maschinendaten. Sicherheit garantiert – auf ihrem lokalen Server oder in der Cloud.

HYDAC Entwässerungs­aggregat FAM

Je niedriger der Restwassergehalt und die partikuläre Verschmutzung Ihrer Betriebsflüssigkeiten, desto höher die Lebensdauer Ihrer Komponenten und die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen. Informieren Sie sich über das FluidAqua Mobil – unser zuverlässiger Schutz vor Wasser- oder Schmutzeintritt.

HYDAC Varnish Elimination Units

Zur Aufbereitung von Mineralölen sind unsere servicefreundlichen VarnishElimination Units als Komplett-Aggregat für die Nachrüstung bestehender Anlagen sowie Neuanlagen verfügbar. Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch die effiziente Entfernung von Varnish.

Mehr zu HYDAC Varnish Elimination Units

HYDAC Condition Monitoring Package

Unser CMP dient zur kontinuierlichen Überwachung von Feststoffverschmutzung und Wassersättigung Ihrer Hydraulik- und Schmierfluide. Überzeugen Sie sich von unserem Online Condition Monitoring System – unserer Komplettlösung für die zustandsorientierte Instandhaltung.

Downloads