Effiziente Prozesse, hohe Anlagenverfügbarkeit und maximale Flexibilität
HYDAC ist Ihr Partner für Nahrungsmittel- und Getränkemaschinen

Die Anforderungen in der Lebensmittelindustrie an Nahrungsmittel-, Getränke- und Verpackungsmaschinen sind so vielfältig wie die betreffenden Produkte selbst und wachsen stetig.

Wir sehen, dass unsere Kunden im Lebensmittel- und Getränkebereich schnell wachsenden neuen Konsumententrends gegenüber stehen. Wobei stets die Rentabilität der Produkte und die Preissensibilität der Endkonsumenten beachtet werden muss. Dies stellt nicht nur die Nahrungsmittel produzierenden Unternehmen, sondern auch die Maschinen- und Anlagenbauer vor komplexe Herausforderungen.

Mit einer weltweiten Präsenz und einem Expertenteam für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen bietet HYDAC mehr als nur Produkte. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie bei der Auswahl wirtschaftlich und technisch optimaler Systemlösungen.

Wir sind auch Ihr innovativer Partner bei Problemlösungen in bestehenden Anlagen - von der Effizienzsteigerung bis hin zu Kostenoptimierungen Ihres operativen Geschäfts.

Prozesssicherheit in Nahrungsmittel- und Getränkemaschinen

Schnell wechselnde Produktsortimente im Bereich Lebensmittel und Getränke fordern reduzierte Umrüstzeiten und die Vermeidung von Maschinenstillständen. Um die Produktionskapazität Ihrer Anlage zu maximieren, unterstützt HYDAC mit flexiblen und innovativen Komponenten und Systemen. HYDAC Sensorik beispielsweise bietet mit IO-Link Kommunikationsschnittstelle und auch mit smarten Sensoren die Auswertung von Anlagendaten. So können Prozesse schnell und einfach analysiert und Produktionsabläufe nachhaltig optimiert werden. 

  • Prozessüberwachung mit Drucksensoren, Serien HDA und EDS sowie den smarten Sensoren, Serie HPT 1000, auch für funktionale Sicherheit gemäß ISO 13849 geeignet
  • Überwachung und Entwässerung der Getriebeschmierung mit Nebenstromfiltration der Serie OLF, Ölzustandssensoren der Serie HLB und Aquasensoren, Serie AS
  • Kompakte Hydraulikaggregate bspw. Serien CO1, CO3 und Hybox
  • Elektromechanische Linearantriebe, Serie HEZ
  • Filtration von Flüssigkeiten und Gasen

Thermomanagement in Lebensmittel- und Getränkeapplikationen

Bedarfsgerechtes Thermomanagement schont nicht nur das Lebensmittel sondern steigert nachhaltig Effizienz und Lebensdauer Ihrer Nahrungsmittelmaschine. Als Experte für alle Kühl- und Temperieraufgaben ist HYDAC Ihr Partner im Bereich Thermomanagement. Aus unserem breiten Portfolio liefern wir Lösungen für alle Kühlkonzepte. Dabei legen wir großen Wert darauf, sparsam mit vorhandenen Ressourcen umzugehen. In Verbindung mit unserer innovativen Technologie erreichen wir so höchste Auslegungsqualität.

  • Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme, Serie FLKS & Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme, Serie FWKS
  • Kälteaggregate (Chiller), Serie RFCS
  • Öl-Luft-Kühler, Serien AC-LN, AC-M oder OSCA
  • Plattenwärmetauscher Serien PWT-BG oder HEX-S
  • Auf Wunsch auch besonders wartungsreduzierte Kühlsysteme

Hygiene-Design in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Lebensmittel- und Getränkeproduktion basiert auf dem Vertrauen der Endkonsumenten. Lebensmittelsicherheit ist deshalb eines der zentralen Themen und spielt eine wichtige Rolle im Engineering und Anlagendesign. Bei der Auswahl der Produktkomponenten und Systeme hat die reinigungs- und hygienegerechte Gestaltung in den Produktionsanlagen hohe Priorität. HYDAC Drucksensoren und Elektrozylinder sind für Anwendungen in der Nahrungsmittelbranche geeignet und in frontbündiger oder auf Anfrage auch in Hygiene-Design konformer Ausführung erhältlich.

  • Druckschalter, Serie EDS
  • Druckmessumformer, Serie HDA
  • Elektromechanische Linearantriebe, Serie HEZ

Nachhaltigkeit für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Von der Erntemaschine über die weitere Verarbeitung bis zur Verpackung ist HYDAC eng mit Nahrungsmitteln verbunden. Endanwender und Verbraucher legen gesteigerten Wert auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und eine günstige Energiebilanz mit reduziertem CO₂-Footprint. Als Systemlieferant in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion tragen wir beim Klimaschutz unseren Teil bei. HYDAC unterstützt Sie bereits ab dem Erstangebot mit kundenindividuellen:

  • Systemlösungen für Ihren Maschinen- und Anlagenbau,
  • Fluidengineering an bestehenden Produktionsanlagen,
  • Condition Monitoring für Predictive und Proactive Maintenance.

Ihre HYDAC Vorteile auf einen Blick HYDAC ist weltweit präsent: Durch unser globales HYDAC-Netzwerk in 51 Ländern sind wir mit unseren Experten immer an Ihrer Seite - global denken, lokal handeln.

Development partners

Kundenorientierung & Verlässlichkeit

Innovative Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen – durch Verlässlichkeit und enge partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Produktivitätssteigerung

Neugier mit Lösungsorientierung

Forschung und Entwicklung sind Teil unserer HYDAC DNA. Explorativ und neugierig lösen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Applikationsherausforderungen.

Idee

Branchenwissen

Produkt- und Systemlösungskompetenz seit 1963. Wir verstehen die Anforderungen an Ihre Anwendungen der Industrie – in Theorie und Praxis.