Nachhaltige Lösungen für Kompressoren und Verdichter

Turbokom­pres­soren & -verdichter

Turbokompressoren und -verdichter gehören wie die Axialkompressoren zu den dynamischen Kompressoren. Eingesetzt werden sie zumeist in kontinuierlichen verfahrenstechnischen Prozessen. Aufgrund der hohen Belastung Ihrer Maschinen bieten wir Ihnen effiziente Hilfssysteme für die Umlaufschmierung bzw. Gasdichtungen.

Kolben- & Mem­bran­kompres­soren

Zur Familie der Verdrängerkompressoren gehören die Membran- und Kolbenkompressoren. Diese werden zur Verdichtung von Gasen in diskontinuierlichen Prozessen bei hohen zu erzielenden Kompressionsverhältnissen oder Drücken eingesetzt. Zukünftig steigt deren Bedeutung für die Verdichtung von Wasserstoff sowie beim Carbon Capture. HYDAC unterstützt Sie mit bauraumoptimierten Schmierölanlagen und effizienten Kühllösungen.

Schrauben­kom­pres­soren

Schraubenkompressoren komprimieren Gase, indem sie zwei ineinandergreifende, rotierende Schrauben verwenden. Ob beim Carbon Capture, auf LNG-Schiffen, beim Pipeline-Transport oder der Elektrolyse – der Schraubenkompressor ist vielseitig einsatzbereit und wird in Zukunft immer wichtiger. Wir bieten Ihnen platz- und kostenoptimierte Lösungen zur Öl- oder Wassereinspritzung sowie zur Behandlung Ihrer Prozessgase.

Expandertur­bi­nen

Expanderturbinen sind Maschinen zur Umwandlung der Druckenergie eines expandierenden Gases in mechanische Energie. Sie werden häufig in der Kryotechnik, zur Verflüssigung von Gasen und in industriellen Prozessen verwendet, bei denen Gase abgekühlt oder Energie aus Hochdruckgasen zurückgewonnen werden muss. Mit unserer Expertise in Schmierölanlagen und Prozessgasen liefern wir Ihnen Lösungen für Umlaufschmierung und Gasdichtungen.

Schmierölanlage für Getriebe und GleitlagerSparen Sie CO2 & Bauraum durch patentierte Entgasungstechnik

Mit unserer patentierten Entgasungstechnik nutzen wir das volle Potential von Schmierölanlagen aus. Egal ob bei Kolbenkompressoren, Turbokompressoren, Schraubenkompressoren oder Membrankompressoren. Wir bauen diese besonders kompakt, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Durch unsere spezielle Filtertechnologie verkleinern wir das Tankvolumen auf ein Minimum, so sparen Sie bis zu 30 % Ihrer Erstausrüstungskosten ein und reduzieren gleichzeitig Systemkosten und Ihren CO2-Ausstoß. Sie wollen wissen, wie viel Einsparpotenzial für Ihre Anwendung möglich ist?

Jetzt Kontakt aufnehmen

Unsere Produktlösungen für Schmierölanlagen

HYDAC Filterelement-Technologie Air-X

Bauraum einsparen durch die optimierte Entgasung Ihrer Schmierölanlagen – dank der innovativen Air-X Technologie von HYDAC. Reduzieren Sie Ihre Tankgröße um bis zu 40 % und minimieren Sie den CO2-Ausstoß Ihrer Schmierölanlage.

Mehr zu HYDAC Air-X

HYDAC Filter­element gegen elektrosta­tische Entladung

Verringern Sie mit Stat-X® Filterelementen gefährliche elektrostatische Entladungen im System und beugen Sie elektronischen Ausfällen, der Bildung von Ölalterungsprodukten sowie der Zerstörung der eingesetzten Filterelemente vor.

Mehr zu HYDAC Stat-X®

HYDAC Kompakt­schmier­aggre­gat

Passend für Schmierölanlagen mit kleinen Volumenströmen entwickelten wir unseren modularen Systembaukasten für Ihre Kompressorschmierung. Sparen Sie mit HYDAC HYLU aufwendige Konstruktionszeit ein und schonen Sie sowohl die Umwelt als auch Ihren Geldbeutel.

HYDAC Anhebe-Einrichtung

Eine Anhebe-Einrichtung ist eine spezielle Pumpe, die in größeren Turbokompressoren verwendet wird. Für maximale Flexibilität verwenden wir anstelle der klassischen geschweißten Konstruktion einen modularen Stahlbau ohne Schweißarbeiten. Und das lohnt sich auch wirtschaftlich, denn dadurch reduzieren Sie Ihre Kosten um bis zu 20 %.

HYDAC Filter

Für das effiziente Wirtschaften mit Ressourcen sind unsere energiesparenden Filtrationslösungen mit optimierter Elementtechnologie die beste Wahl. Einfach im Handling und mit hoher Filtrationsleistung ausgestattet, sind sie bestens für den Einsatz in Schmierölanlagen geeignet.

Mehr zu HYDAC Filtern

HYDAC Ölnebel­abscheider

Seit Jahrzehnten überzeugt HYDAC als Experte in der Fluid- und Filtrations­technik. Auf dieser Grundlage entwickelten wir unseren Ölnebelabscheider, dessen Herzstück unsere effiziente Filterelement­technologie Optimicron® Drain bildet.

HYDAC Blasen­speicher

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Sortiment an Blasenspeichern mit geringeren Gasverlusten. Unsere Produkte bedürfen weniger Wartung und Service bei längerer Lebensdauer, sodass Kosten effizient eingespart werden können. Informieren Sie sich jetzt!

Mehr zu HYDAC Blasenspeichern

HYDAC Varnish Elimination Unit

Feste bzw. gelartige Ablagerungen verstopfen Ihr Schmierölsystem? Dann sind Ölalterungsprodukte, sogenannter Varnish, das Problem. Die Lösung sind unsere servicefreundlichen Varnish Elimination Units, denn sie entfernen Varnish zuverlässig aus Ihren Mineralölen.

Mehr zu HYDAC VEU

ThermomanagementAbwärme sinnvoll nutzen & energieeffizient temperieren

Egal, ob Turbokompressor, Kolbenkompressor, Membrankompressor oder Schraubenkompressor – bedarfsgerechtes Thermomanagement erhöht die Effizienz und Lebensdauer jedes Kompressors. Als Experte für alle Kühl- und Temperieraufgaben bietet HYDAC Ihnen ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen und Systeme. Dabei legen wir großen Wert darauf, sparsam mit vorhandenen Ressourcen umzugehen und unvermeidbare Abwärme sinnvoll zu nutzen. In Verbindung mit unserer innovativen Technologie erreichen wir so höchste Auslegungsqualität.

Unsere Produktlösungen für Thermomanagement

HYDAC Flüssigkeitsküh­lung

Flüssigkeitskühlung ist eine effiziente und kostengünstige Methode zur Kühlung hoher Leistungsdichten. HYDAC bietet Ihnen hochspezialisierte Lösungen, wie Flüssigkeitskühlplatten zur Kühlung elektrischer Bauteile, wie auch hocheffiziente geschraubte und gelötete Plattenwärmetauscher.

Mehr zu HYDAC Flüssigkeitskühlung

HYDAC Gaskühler

Zur Kühlung von Verdichter- bzw. Kompressorsystemen liefern wir individuelle Kühlsysteme und Wärmetauscher, die wir speziell an Ihre Anforderungen anpassen. Für die Rückkühlung des verdichteten Gases fertigen wir kundenspezifische Lösungen an.

HYDAC Rohrbündel­wärme­tauscher

Im Bereich der Rohrbündelwärmetauscher bietet HYDAC ein ausgereiftes Programm an Serienmodellen sowie maßgeschneiderten Individuallösungen. Unsere Produktpalette umfasst auch Sicherheitswärmetauscher und bietet so Lösungen für alle thermodynamischen Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau.

Mehr zu HYDAC Rohrbündelwärmetauscher

Gaspanels und Filter für Dicht- und ProzessgaseVerunreinigungen verhindern und Performance erhöhen

Flüssige oder partikuläre Verunreinigungen von Gasen beeinträchtigen maßgeblich die Lebensdauer von wichtigen Komponenten der Systeme und Anlagen. Daraus resultieren kostspielige Wartung und Reinigungseinsätze bis hin zu kompletten Stillstandszeiten. Unsere Filtrationskonzepte sind auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt – durch bewährte Standardlösungen oder individuell entwickelte Komponenten und Systeme.

Unsere Produktlösungen für Dicht- und Prozessgase

HYDAC Sperrgas­filter mit und ohne Aerosolab­schei­dung

Sperrgasdichtungen von Turbomaschinen sind sehr komplexe Systeme und extrem empfindlich gegen Verunreinigungen durch Feststoffpartikel, Aerosole und Kondensate. Unsere Sperrgasfilter schützen Ihre Dichtungen und sorgen so für eine möglichst lange Laufzeit.

Mehr zu HYDAC Sperrgasfiltern

HYDAC Vorabscheider für Sperrgas GCS

Der Zyklon eignet sich sowohl zur Abscheidung von hohen Feststoffmengen wie auch zur groben Abscheidung von Flüssigkeiten. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere Vorabscheider für Sperrgase.

Mehr zu HYDAC Vorabscheider

HYDAC Prozessgas­filter und Coalescer

Flüssige oder partikuläre Verunreinigungen von Gasen beeinträchtigen die Lebensdauer von wichtigen Komponenten und Anlagen maßgeblich. Vor allem Kolbenkompressoren reagieren empfindlich auf flüssige Verunreinigung. Daraus resultieren kostspielige Wartungseinsätze bis hin zu kompletten Stillstandszeiten. Unsere Filtrationskonzepte sind auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt – durch bewährte Standardlösungen oder individuell entwickelte Komponenten und Systeme.

Mehr zu HYDAC Gasfiltern

HYDAC Separator Insert

Prozessgas auf der Druckseite von Schraubenkompressoren wird mit Hilfe des Separator Insert von Restöl befreit. Unsere Plug & Play Lösung kann in bestehende Druckbehälter integriert werden und die bewährten HYDAC Gas-Koaleszenz Filterelemente sorgen für eine optimale Ölabscheidung.

HYDAC Coaxialventil

Coaxialventile werden verwendet, um den Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen im Prozess zu steuern und regeln. Kontrolliertes Öffnen und Schließen des Ventils ermöglichen eine präzise und gleichmäßige Verteilung der Medien. Unsere Coaxialventile bieten eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, was zu einem effizienten Betrieb Ihres Kompressors führt.

Mehr zu HYDAC Coaxial­ventilen

HYDAC Wasser­stoff-Druckmess­umformer

Die Druckmessumformer-Serie HDA für Wasserstoffanwendungen ist eine innovative Erweiterung unserer bisherigen Produktpalette. Die Geräte basieren auf einer robusten, langlebigen Dünnfilm-Sensorzelle, welche mit dem Prozessanschluss verschweißt ist. Es gibt keine internen Dichtungen. Alle gasbenetzten Teile bestehen aus einem speziell hierfür geeigneten Edelstahl.

HYDAC Funktional sicherer Druck­mess­umformer

Maximale Effizienz und Sicherheit durch Redundanz! Messzellen, Ausgangssignale und Elektronik in doppelter Ausführung: Ersetzen Sie zwei komplette Messstrecken mit zwei Sensoren durch einen HDA 4700. Der Sensor hat eine TÜV-Zertifizierung der funktionalen Sicherheit gemäß ISO 13849 (PL d) und IEC 61508 (SIL 2).

ServiceSo erlangen Sie eine höhere Anlagenverfügbarkeit

Das HYDAC Service Center bietet ein lückenloses Dienstleistungsprogramm für die professionelle Wartung, Inspektion und das Fluidmanagement Ihrer Anwendungen. Unser Ziel ist es, die Standzeiten von Ihren Schmierölanlagen zu minimieren sowie die Lebensdauer der elektrohydraulischen Steuerungen und Regelungen zu verlängern.
Die Expertise von unserem erfahrenen Fachpersonal sowie die weltweite Zulassung der HYDAC Produkte und die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Abnahmegesellschaften (TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, usw.) zeichnet uns aus.

Umfangreiches Serviceangebot – lassen Sie sich individuell beraten

Produktprospekte zu Kompressoren und Verdichter