Ihr Ansprechpartner für Anwendungen in der Geothermie und Aquathermie
Bohrequipment & Förderpumpen
Tiefbohrequipment zur Erkundung und späteren Nutzung von Erdwärmevorkommen benötigt effiziente und robuste Hydrauliksysteme. Auch das Kühlsystem spielt für Antriebsmotoren, Frequenzumrichter und Lager eine wichtige Rolle – hier steht vor allem der energieeffiziente Betrieb der elektrischen Komponenten im Fokus. Tausende Meter unter der Erdoberfläche ermöglichen Mikrohydraulikpumpen von BIERI (Teil des HYDAC Firmenverbunds) die hydraulische Steuerung von Bohrköpfen, das sogenannte Richtbohren.
Wärmeübergabe & -auskopplung
Die effiziente Übertragung von Wärmeenergie aus dem Oberflächenwasser, Abwasser oder der Geothermie an ein Arbeitsfluid bedarf leistungsfähiger Wärmeübertrager. Gedichtete Plattenwärmetauscher oder Rohrbündelwärmetauscher von FUNKE (Teil des HYDAC Firmenverbunds) machen die Energie einsatzbereit für die Kühlung oder Fern- und Nahwärme. Um die Wärmeübertrager und auch andere Komponenten des Systems zu schützen, ist eine vorgeschaltete Filtration ratsam – sie sorgt für hohe Verfügbarkeit und verhindert ungeplante Serviceeinsätze.
Großwärmepumpen & Hochtemperaturwärmepumpen
Sie sind spezielle Wärmepumpen, die auch aus Wärmequellen mit niedrigerer Temperatur hohe Vorlauftemperaturen für z. B. Heizungen oder Prozesswasser erzeugen können. Dabei erfordern Verdichter und Expanderturbinen eine zuverlässige Schmierölversorgung. Für eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb sorgt das optimierte Schmieröltankkonzept von HYDAC, es unterstützt Sie bei der Minimierung des CO2-Footprints Ihrer Wärmepumpe.
ORC-Anlagen
Organic Rankine Cycle Anlagen sind aufgebaut wie konventionelle Kraftwerke zur Stromerzeugung. Einer der wesentlichen Unterschiede ist das eingesetzte Fluid. Anstelle von Wasser werden organische Flüssigkeiten verwendet, die bereits bei niedrigen Temperaturen verdampfen.
Alle Bestandteile des Rotating Equipments (Generator, Turbine, Kompressor) benötigen Wärmetauscher, Gasfilter, Tröpfchenabscheider, Hydraulik- und Schmierölsysteme. Ebenso müssen die Luft-Flüssigkeits-Wärmeübertrager für die Kondensatoren effizient und leise arbeiten – HYDAC bietet Ihnen all diese Lösungen aus einer Hand.
Sicherheit & Wirtschaftlichkeit
Um Geothermieanlagen und Anlagen zur thermischen Oberflächenwassernutzung wirtschaftlich zu betreiben, kommt es auf den konstanten Volumenstrom des „energiespendenden“ Wassers und einem niedrigen Druckverlust der eingebauten Komponenten an. Thermalwässer neigen zu Ausfällungen oder Auskristallisation von vorher gelösten Stoffen und auch Oberflächen- oder Abwässer enthalten Schmutzpartikel. Das kann dazu führen, dass die Wärmeübergangseffizienz von Wärmeübertragern aufgrund von Fouling / Scaling eingeschränkt wird. Die Folgen: Zusätzliche Stillstandszeiten und aufwendige Reinigungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten.
Um diese wirtschaftlichen Folgen zu vermeiden, macht HYDAC Ihnen die Wartung einfach. Wir haben spezialisierte Filtertechnologien mit niedrigen Differenzdrücken entwickelt, die Hitze und Schmutz trotzen und das ohne permanente Filterwechsel. So stabilisieren Sie Ihre Prozesse und erzielen mühelos einen gleichbleibenden Durchfluss.
Wie können Sie Ihre Wärmeübertrager vor Verblocken schützen? Sprechen Sie uns an!
Sicherheit & Wirtschaftlichkeit in der Geothermie & Aquathermie: Unsere Produktlösungen
HYDAC Automatikfilter AutoFilt®
Unsere selbstreinigenden Automatikfilter schützen Wärmetauscher, Pumpen und andere Komponenten in der Oberflächenwassernutzung, Tiefengeothermie oder oberflächennahen Geothermie mit Filterfeinheiten von 25 bis 3000 µm. Auch beim Heizen und Kühlen von Gebäudetechnik reduzieren sie Verschmutzungen bei Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Dank ihres flexiblen Designs sind unsere Automatikfilter ideal zur Nachrüstung in bestehende Anlagen geeignet.
HYDAC Leitungs- & Siebkorbfilter
Für die Grob- bzw. Vorfiltration von Oberflächen-, Thermal- und Kühlwasser sind unsere Siebkorbfilter im Einsatz. Dank der robusten Filtermaterialen sind sie für den Langzeitbetrieb ausgelegt und erreichen Filterfeinheiten von 25 bis 10000 µm. Dabei sind sie auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich.
HYDAC Filterskids
Sie suchen nach einer individuellen Lösung? Dann sind unsere Filterskids genau das richtige. Für die Wasseraufbereitung entwickeln wir maßgeschneiderte Systeme, so bleiben keine Wünsche offen. Sei es die Kombination von Grob- und Feinfilter, eine Skidlösung für hohe Volumenströme oder die Kombination von Wärmetauscher, Filter und Pumpe – sprechen Sie uns an.
HYDAC Mikroaxialkolbenpumpen
In Geothermieanlagen sind Pumpen den widrigsten Bedingungen ausgesetzt. Dafür hat BIERI als Teil des HYDAC Firmenverbunds kompakte Axialeinheiten mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad und breiter Drehzahlspanne entwickelt. Mit zwei bis fünf Kolben ausgestattet, bieten wir Mikroaxialkolbenpumpen für verschiedene Anwendungen.
Energieeffizienz
Die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Wärmeübertrager hat direkten Einfluss auf die Performance der gesamten Anlage. Deswegen müssen Wärmeübertrager auf Drücke, Salzgehalte bzw. Mineralität und Feststoffverschmutzung des Thermal- oder Oberflächenwassers gewissenhaft abgestimmt werden. Einfluss auf die Effizienz nehmen dabei sowohl die Bauart des Wärmeübertragers, als auch deren innere Strömungsbedingungen. Ist der Wärmeübertrager nicht optimal gewählt, müssen Sie mit Stillständen durch Fouling, Scaling, Schwebstoffen oder Schäden am Gerät rechnen.
Gemeinsam mit FUNKE bieten wir hochspezialisierte Lösungen an, wie z. B. besonders effiziente, gedichtete Plattenwärmetauscher, die große Wärmeleistungen selbst mit geringer treibender Temperaturdifferenz (LMTD) ermöglichen. Sind Ihre geforderten Designdrücke oder -temperaturen zu hoch für Plattenwärmeübertrager, ermöglichen wir mit Rohrbündelwärmetauschern mechanisch und thermisch erheblich höhere Designbedingungen.
Finden Sie den richtigen Wärmeübertrager für Ihre Anwendung – unsere Experten beraten Sie umfassend
Energieeffizienz in der Geothermie & Aquathermie: Unsere Produktlösungen
HYDAC Plattenwärmetauscher
Die gedichteten (geschraubten) Plattenwärmetauscher berechnen und optimieren wir nach Ihren Leistungs-, Temperatur- und Druckverlustvorgaben. Dabei können Sie aus unterschiedlichen Plattenmaterialien individuell auswählen. Zusammen mit der kompakten Bauweise, einfachen Reinigung und den geringen Investitionskosten ergibt sich so die perfekte Lösung für eine effiziente Wärmeübertragung.
HYDAC Rohrbündelwärmetauscher
Als Wärmeübertrager in Geothermiekraftwerken oder als Verdampfer in ORC-/Kalina-Anlagen – unsere Rohrbündelwärmetauscher arbeiten auch bei kritischen Medien und sehr hohen Betriebsdrücken und -temperaturen zuverlässig. Durch ein optimiertes Strömungsdesign verringern wir zusätzlich die Fouling-Neigung, was zu stabileren Prozessen führt.
Thermomanagement
Für elektrische Komponenten in Aquathermie- und Geothermieanlagen ist eine kontinuierliche Temperatur ohne große Schwankungen, also das Thermomanagement, von großer Bedeutung.
Unser großes Portfolio an Kühlsystemen für Antriebsmotor- und Lagerkühlung, aber auch für Frequenzumrichter stellt die „Wohlfühltemperatur“ des Kühlmediums für die elektrischen Komponenten zur Verfügung.
Finden Sie das passende Kühlsystem – unsere Experten
beraten Sie umfassend
Thermomanagement in der Geothermie & Aquathermie: Unsere Produktlösungen
HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsystem
Um die Antriebs- und Lagerkühlung von elektrischen Bauteilen (z. B. Förderpumpe) kümmert sich das HYDAC FLKS. Als kompakte Lösung erzeugt es Kaltwasser und sorgt so für eine effiziente Flüssigkeitskühlung, dabei erfolgt die Rückkühlung über die Umgebungsluft. Zusätzlich ist es einfach zu installieren und besonders wartungsarm.
HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem
Das FWKS kommt im Zwischenkreislauf bei der Antriebs- und Lagerkühlung zum Einsatz. Dort schützt das System vor Verunreinigung und Korrosion der Bauteile aufgrund einer zu niedrigen Qualität des vorhandenen Kaltwassers. Durch das kompakte, wartungsarme Design ist das FWKS eine bewährte Lösung.
HYDAC Wasser-Glykol-Kreislauf
Die Kühlung des Generators, Umrichters, Lager- oder Regleröls in Geothermieanlagen übernimmt unser modulares System zum Umwälzen von Wasser-Glykol. Optional statten wir dieses System auch mit einer redundanten Motor-Pumpengruppe für mehr Sicherheit oder einem Mischventil für eine optimale Temperatur des Kühlmediums aus.
HYDAC Luftkühler
Unser Standard-Luftkühler dient nicht nur zur Kühlung von Schmieröl oder Hydrauliköl, sondern auch als Luftheizung. Er arbeitet besonders geräuscharm mit einer Kühlleistung von bis zu 200 kW – auch optional mit Pumpe und Filter erhältlich.
HYDAC modulare Luftkühlerbaureihe
Die kompakten und geräuscharmen Kühler der Baureihe AC-MS sind die perfekte Wahl für ORC- oder Kalina-Anlagen. Immer dann, wenn es um sehr hohe Kühlleistung auf begrenztem Raum oder um geringe Geräuschentwicklung geht, sind sie als Tischkühler, vertikal oder als sogenanntes V-Shape im Einsatz.
Nachhaltigkeit & CO₂-Reduktion
Sei es die oberflächennahe Geothermie, Tiefengeothermie oder die Aquathermie – jede Anwendung leistet einen wichtigen Beitrag, um bestehende Wärmeenergie umzuwandeln und zu nutzen. Doch auch in den Kraftwerken selbst lassen sich Prozesse energieeffizienter gestalten, sodass sich der CO2-Fußabdruck verringert. Dabei setzen wir bei HYDAC auf bauraumoptimierte Konzepte in z. B. Schmieröltanks. Kleine Tanks führen zu weniger Öl und somit einem reduzierten Ressourceneinsatz. Doch auch eine optimierte Filtration schafft viele Möglichkeiten, um Filterelemente einzusparen.
Erfahren Sie, wie Sie den CO2-Fußabdruck Ihrer Anlage optimieren.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Nachhaltigkeit & CO₂-Reduktion in der Geothermie & Aquathermie: Unsere Produktlösungen
HYDAC Lagerschmiersysteme
HYDAC ist Ihr Ansprechpartner für einen reibungslosen Betrieb von Kompressoren, Verdichtern, Rotating Equipment von ORC- oder Kalina-Anlagen sowie Hochleistungswärmepumpen. Profitieren Sie von unserem umfassenden Angebot an standardisierten und modularen Lagerschmiersystemen inklusive patentierter Entgasungstechnik für Schmierstoffe.
HYDAC Filtertechnologie Air-X
Reduzieren Sie Ihre Tankgröße um bis zu 40 % - so verringern Sie Ölverbrauch und Materialkosten. Durch ein optimiertes Strömungsverhältnis lassen sich hohe Luftabscheidungsraten bereits beim Rücklauf des Öls in den Tank erzielen. Wir optimieren und verkleinern Ihren Tank, ohne dass ein zusätzlicher Platzbedarf auf oder neben dem Tank entsteht.
HYDAC Filterelement Mobilemicron®
Die Mobilemicron® Filterelemente sind aufgrund eines besonders niedrigen Druckverlustverhaltens für hochviskoses Öl geeignet. Sie decken einen Temperaturbereich von -30 °C bis 100 °C ab und eignen sich insbesondere für niedrige Temperaturen im Kaltstart, wie Sie es in der Geothermie vorfinden. Die Durchströmung erfolgt von außen nach innen mit einem Öffnungsdruck Bypass von 3 bar.
HYDAC Filterelement gegen elektrostatische Entladung Stat-X®
Moderne, niedrig leitfähige Öle führen zu elektrostatischer Auf- und Entladung in Hydraulik- und Schmierölsystemen. Die entstehenden elektrostatischen Phänomene bei der Filtration rufen Beschädigungen an Filtern und Bauteilen im System sowie eine verfrühte Ölalterung hervor. Durch den Einsatz der besonderen Stat-X® Technologie lassen sich gefährliche Auf- und Entladungen im System vermeiden.
HYDAC Fluid Care Portal
Ihr Öl stellt Sie vor ungelöste Rätsel? Wir helfen Ihnen mit dem Fluid Care Portal – unserer zentralen Plattform für die Verwaltung von fluidbasierten Geräten und Systemen – weiter. Hier ermöglichen wir Ihnen die digitale Messwertübermittlung, vollumfängliche Ölanalysen und eine qualifizierte Beratung durch unsere Experten.
Anlagenverfügbarkeit
Um Wärmeenergie aus Wasser und Geothermie zu gewinnen, müssen die Kraftwerke effizient und wartungsarm arbeiten. Nur so ist eine hohe Produktivität und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit sichergestellt. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg ist eine optimierte Fluidpflege, denn oft sind es vermeidbare Kleinigkeiten, die eine Anlage zum Stillstand bringen. Um dies zu verhindern, ist es ratsam Entwässerungs- und Fluidpflegesysteme sowie smarte Sensorik in der Tiefengeothermie, oberflächennahen Geothermie und Aquathermie einzusetzen. So ist es möglich, mittels Condition Monitoring und Predictive Maintenance frühzeitig einzugreifen und Wartungseinsätze sinnvoll zu planen.
Lassen Sie uns Ihre Anlagenverfügbarkeit steigern – jetzt Beratung anfragen
Anlagenverfügbarkeit in der Geothermie & Aquathermie: Unsere Produktlösungen
HYDAC Mobile Filtration Unit
Unser portables Serviceaggregat dient zum sicheren Befüllen von Hydrauliksystemen, zum Spülen kleiner Hydraulikanlagen sowie zu deren Abreinigung im Nebenstrom. Das Resultat ist eine verbesserte Komponenten-, Öl- und Systemfilterstandzeit. Dies hat weniger Serviceeinsätze zur Folge und erhöht die Maschinenverfügbarkeit. Die kompakte Bauweise gepaart mit der leichten Bedienung machen den Einsatz unkompliziert und zeitsparend.
HYDAC Nebenstromfilteraggregat
Um Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen in Geothermiekraftwerken oder Großwärmepumpen zu pflegen, bieten wir robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an. Ausgestattet mit einer hohen Schmutzaufnahmekapazität der Elemente und optionaler Sensorik zur Ölzustandsüberwachung erreichen Sie mit dem OLF längere Ölwechselintervalle.
HYDAC Contamination Sensor Modul
Sie möchten die Feststoffverschmutzung und Wassersättigung in Ihren ölhydraulischen Systemen messen? Unser kompaktes und kostengünstiges Condition Monitoring Modul schafft Abhilfe. Keine Überraschungen mehr – mit dem Modul haben Sie Ihre Systeme stets im Blick und können frühzeitig eingreifen.
HYDAC IO-Link & Smarte Sensoren
HYDAC bietet im Kontext von Industrie 4.0 ein breites Sensorprogramm an. Zu diesem gehören auch IO-Link- sowie Smartsensoren, welche mehr können als nur messen. Profitieren Sie von wertvollen Detailinformationen wie Überlastsituationen, Prozesswertstatistiken, Temperaturprofilen, Betriebsstunden und vielem mehr, um moderne Condition Monitoring-Lösungen zu gestalten.
HYDAC Entwässerungssysteme
Durch die effiziente Pflege mit unseren Entwässerungsaggregaten profitieren Sie von längeren Ölwechselintervallen, reduzierten Life Cycle Costs, höherer Zuverlässigkeit und steigender Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Sichern Sie sich die nachhaltige Qualität Ihrer Hydraulikfluide – unsere modulare Systemreihe mit permanenter Feuchtigkeitsüberwachung erhöht Filterstandzeiten und so auch die Produktivität Ihrer Geothermieanlage.
HYDAC Varnish Elimination Units
Unsere anwenderfreundlichen VEU Module entfernen effektiv Ölalterungsprodukte aus Mineralölen und führen so zu einer längeren Fluidlebensdauer Ihrer Schmier- und Hydrauliköle. Dieser Prozess garantiert Ihnen nicht nur eine höhere Anlagensicherheit, sondern reduziert auch Ihre Kosten. Erfahren Sie mehr über unsere modularen Aggregate.